2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler

2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler Universalschaufeln – Performance-Serie

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
100 "
2540 mm
Höhe
55.7 "
1414 mm
Gewicht
2120.8 lb
962 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Universalschaufeln der Performance-Serie bieten eine gute Gesamtleistung beim Aufhalden, Umschlag, Aushub und Laden aus der Wand. Wie der Name vermuten lässt, eignen sich diese Schaufeln sowohl zum Laden von der Halde als auch zum Laden aus der Wand. Sie sind auf normale Ausbrechkräfte und Abriebbedingungen ausgelegt. Ideal für das Rückwärtsabziehen und Planieren. Der Füllfaktor für Schaufeln der Performance-Serie kann bis zu 115 % des angegebenen Fassungsvermögen betragen.
Integrierter Überlaufschutz

Integrierter Überlaufschutz

Der integrierte Überlaufschutz schützt das Maschinengestänge und sorgt für ein verbessertes Materialhaltevermögen, indem ein Materialüberlauf verhindert wird.
Abgerundete Seitenschneiden

Abgerundete Seitenschneiden

Abgerundete Seitenschneiden führen das Material in die Schaufel und halten es dort.
Profil der Performance-Serie

Profil der Performance-Serie

Die Performance-Serie zeichnet sich besonders bei leichten Ladearbeiten und maximaler Traglast aus.
Weite Eintrittsöffnung

Weite Eintrittsöffnung

Die weite Eintrittsöffnung ermöglicht eine größere Anhäufung und einen verbesserten Füllfaktor.

Produktspezifikationen für 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Breite 100 " 2540 mm
Höhe 55.7 " 1414 mm
Gewicht 2120.8 lb 962 kg
Länge 51.4 " 1306 mm
Kapazität 3.5 yd³ 2.7 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts