Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 5,0 m³ (6,50 yd³)

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 5,0 m³ (6,50 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
126 "
3201 mm
Gewicht
5498 lb
2494 kg
Kapazität
6.5 yd³
5 m³

Übersicht

Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 5,0 m³ (6,50 yd³)

Produktspezifikationen für Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 5,0 m³ (6,50 yd³)

Breite 126 " 3201 mm
Gewicht 5498 lb 2494 kg
Kapazität 6.5 yd³ 5 m³

Vergleichen Sie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 5,0 m³ (6,50 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden

Aktuelle Angebote für  Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 5,0 m³ (6,50 yd³)

Weitere Angebote anzeigen