3,66 m (12')

Rückwärtsschieber 3,66 m (12')

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Typ
Zugstange hinten
Zugstange hinten
Gesamtbreite
146.4 "
3718.5 mm
Arbeitsbreite
144 "
3658 mm

Übersicht

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Produktspezifikationen für 3,66 m (12')

Typ Zugstange hinten Zugstange hinten
Gesamtbreite 146.4 " 3718.5 mm
Arbeitsbreite 144 " 3658 mm
Gewicht 410.1 lb 186 kg
Länge 33.2 " 844 mm
Gesamthöhe 16 " 406 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Federklappentyp Stahl mit Federklappe Stahl mit Federklappe
Federklappenhöhe 6 " 153 mm
Federklappenanzahl 2 2

Vergleichen Sie 3,66 m (12') mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts