3,05 m (10')

3,05 m (10') Rückwärtsschieber

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Typ
Zugstange hinten
Zugstange hinten
Gesamtbreite
122.4 "
3109 mm
Arbeitsbreite
120 "
3048 mm

Funktionen auf einen Blick

Schneidmesseroptionen

Schneidmesseroptionen

Die Schneidmesser aus Gummi, Stahl oder angeschraubt sind für alle Zugstangengrößen verfügbar. Die Gummischneidmesser minimieren die Beschädigung der zu pflügenden Oberfläche, während Stahlschneidmesser harten Schnee oder Eis schneiden.
Großes Torsionsrohr

Großes Torsionsrohr

Das große Torsionsrohr bietet eine lange Nutzungsdauer und ermöglicht die Entfernung großer Mengen Schnee.
Mittlerer Träger

Mittlerer Träger

Der mittlere Träger bietet Steifheit und Unterstützung entlang der Vorderkante.

Produktspezifikationen für 3,05 m (10')

Typ Zugstange hinten Zugstange hinten
Gesamtbreite 122.4 " 3109 mm
Arbeitsbreite 120 " 3048 mm
Gewicht 476.2 lb 216 kg
Länge 33.2 " 844 mm
Gesamthöhe 16 " 406 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Federklappentyp Stahl Stahl
Federklappenhöhe 6 " 153 mm
Federklappenanzahl 2 2

Vergleichen Sie 3,05 m (10') mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  3,05 m (10')

Weitere Angebote anzeigen