Übersicht
Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.
Wichtige Spezifikationen
Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.
| Typ | Zugstange hinten Zugstange hinten |
| Gesamtbreite | 98.5 " 2501 mm |
| Arbeitsbreite | 96 " 2438 mm |
| Gewicht | 350.1 lb 158.8 kg |
| Länge | 33.2 " 844 mm |
| Gesamthöhe | 16 " 406 mm |
| Schnittstellentyp | Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung |
| Federklappentyp | Gummi mit Federklappen Gummi mit Federklappen |
| Federklappenhöhe | 6 " 153 mm |
| Federklappenanzahl | 2 2 |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts