Übersicht
Mit Aufreißern/Flachaufreißern von Cat® wird die oberste Schicht von verdichtetem Boden gelockert und aufbereitet.
Wichtige Spezifikationen
Mit Aufreißern/Flachaufreißern von Cat® wird die oberste Schicht von verdichtetem Boden gelockert und aufbereitet.
1-6 von 8 angezeigt
| Gesamtbreite | 69.5 " 1765 mm |
| Länge | 43.9 " 1115 mm |
| Höhe | 54.1 " 1373 mm |
| Reißzahnabstand | 14.7 " 374 mm |
| Gewicht | 994.3 lb 451 kg |
| Optimaler Hydraulikdruck | 3495.4 psi 24100 kPa |
| Optimaler Hydraulikstrom | 3.4 gpm 13 l/min |
| Taktzeit | 2,5 Sekunden 2,5 Sekunden |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts