Cat-Kettenlader 973

973 Kettenlader

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistung am Schwungrad
275 HP
205 kW
Einsatzgewicht
65901 lb
29892 kg
Kapazität – allgemeine Arbeiten
4.2 yd³
3.2 m³

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Eine Maschine, viele Aufgaben

Eine Maschine, viele Aufgaben

  • Der größte Kettenlader in der Branche bietet ausreichend Leistung, Ausbrechkraft und Kapazität für anspruchsvolle Einsätze bei Bauarbeiten, in der Forstwirtschaft und im Steinbruch.
  • Dank der Kraft, Traktion und Agilität des Kettenladers benötigen Sie nur noch eine Maschine und einen Fahrer für alle Aufgaben, von der Baustellenräumung über das Einbringen von Ver- und Entsorgungsleitungen bis hin zu Feinarbeiten im Umkreis von Gebäuden.
  • Der optionale Fusion™-Schnellwechsler ermöglicht nicht nur den zeitsparenden Anbaugerätewechsel, sondern auch die einfache Verwendung der Gabeln, Schaufeln usw. von Radladern und anderen mit Fusion kompatiblen Maschinen.
  • Eine große Auswahl von Schaufeln/Zähnen, Laufwerken, Bodenplatten und Anbaugeräten ermöglicht die optimale Leistungsanpassung der Maschine an den jeweiligen Einsatzbereich.
  • Speziell konstruierte Ausführungen für die Abfallentsorgung, für geringen Bodendruck (LGP, Low Ground Pressure), Schiffsladeräume und Stahlwerke sind ebenfalls verfügbar und härtesten Einsätzen gewachsen.
Spitzenreiter

Spitzenreiter

  • Der 973 verbraucht im Vergleich zum Vorgängermodell 10 % weniger Kraftstoff pro Stunde.
  • Der größere Kraftstofftank ermöglicht längeres Arbeiten vor dem Nachtanken.
  • Aufgabengerechte Betriebsmodi (Automatik, Eco und Leistung) ermöglichen eine optimale Effizienz.
  • Die optionale Schaufel der Performance-Serie bietet eine um bis zu 20% höhere Produktivität im Vergleich zur Universalschaufel.
  • Die Cat Payload*-Technologie liefert präzise Informationen für das Laden der Schaufeln und ermöglicht das Wiegen unterwegs. Präziseres Beladen verringert die Zykluszeiten und spart Ihnen Zeit, Arbeitsaufwand und Kraftstoffkosten.
  • Schaufelspitzen von Advansys™ sind so konzipiert, dass Sie auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen von maximaler Produktivität und den geringstmöglichen Lebenszykluskosten für die Schaufel profitieren.
  • Weicheres Ansprechen von Anbaugeräten und Lenkung sowie verbesserte Steuerbarkeit im Vergleich zum Vorgängermodell.
  • Funktionen wie die Load-Sensing-Hydraulik und Positionserfassungszylinder bieten eine präzise Leistung bei sehr gutem Ansprechverhalten.
Alle Vergleiche beziehen sich auf den Kettenlader 973K.
* Nicht eichfähig.
Einfach zu bedienen

Einfach zu bedienen

  • Die Komfort-Fahrerkabine und das intuitive Touchscreen-Display (10 Zoll / 254 mm) auf der Instrumententafel erleichtern Ihnen die Arbeit.
  • Die serienmäßige HD-Rückfahrkamera wird gut sichtbar auf dem Hauptbildschirm angezeigt.
  • Slope Indicate vereinfacht die Handhabung durch die Anzeige der Längs- und Querneigung der Maschine direkt auf dem Display.
  • Der gefederte Sitz sowie verstellbare Armlehnen und Bedienelemente erhöhen den Fahrerkomfort.
  • Wählen Sie entsprechend den Präferenzen des Fahrers oder den Einsatzanforderungen eine Steuerung der Anbaugeräte entweder über einen Joystick oder zwei Hebel.
  • Die Steuerung der Drehzahl/Lenkung erfolgt entweder mit einem Joystick oder einem V-Hebel und Pedalen.
  • Angepasstes Ansprechverhalten – fein, normal oder grob – je nach Präferenzen des Fahrers und Einsatzanforderungen.
  • Die Emissionsreduktionstechnologie (falls vorhanden) arbeitet unbemerkt im Hintergrund und erfordert keine Maßnahmen auf Fahrerseite.
Vielseitigkeit nach vorn

Vielseitigkeit nach vorn

  • Mit einer umfangreichen Auswahl von Anbaugeräten bietet Ihr Kettenlader ein Höchstmaß an Vielseitigkeit für praktisch jede Aufgabe.
  • Der optionale Fusion-Schnellwechsler ermöglicht nicht nur den zeitsparenden Anbaugerätewechsel, sondern auch die Nutzung eines breiten Spektrums von Arbeitsgeräten von Radladern und anderen mit Fusion kompatiblen Maschinen.
  • Universal-, Mehrzweck- und Hochleistungsschaufeln
  • Abfall-/Müllschaufeln
  • Zweiwege-Planierschilde
  • Schlacke-, Seitenkipp- und Spezialschaufeln
  • Gabeln
  • Lastarm
  • Greifer
  • Weitere Informationen über die vielfältigen Anbaugeräte für Ihren Kettenlader erfahren Sie bei Ihrem Cat-Händler.
Alles für die Sicherheit

Alles für die Sicherheit

  • Die hervorragende Sicht auf die Schaufel und den gesamten Arbeitsbereich rund um die Maschine herum erhöht die Sicherheit und verhilft dem Fahrer zu mehr Souveränität bei der Arbeit.
  • Handgriffe und Trittstufen erleichtern dem Fahrer der Maschine das Auf- bzw. Absteigen von der Vorder- oder Hinterseite der Ketten.
  • Eine serienmäßige Rückfahrkamera verbessert die Sicht hinter der Maschine.
  • Die Gurtwarnleuchte registriert über Product Link einen Fehlercode und meldet, wenn der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hat – für mehr Arbeitssicherheit am Einsatzort.
  • Ergonomie, ein leiser Motor und leichtgängige Steuerungen verringern die Ermüdung des Fahrers, sodass er konzentriert arbeiten kann.
Bestens ausgerüstet

Bestens ausgerüstet

  • Der Lader kann werkseitig für besonders herausfordernde Einsätze ausgerüstet werden, z. B. für weiche Bodenverhältnisse, die Abfallentsorgung und die Arbeit in Schiffsladeräumen und Stahlwerken.
  • Werden mehr Flotation und Traktion benötigt, oder finden die Arbeiten auf empfindlichen Böden statt, ist eine Laderausführung für geringen Bodendruck (LGP, Low Ground Pressure) mit breiteren Ketten erhältlich.
  • Die Konfiguration für die Abfallentsorgung ergibt eine vielseitige Maschine zum Laden, Sortieren, Baggern und Verteilen von Abdeckmaterial, die sich bestens für Mülldeponien oder Umladestationen eignet. Spezielle Schutzvorrichtungen, Abstreifbalken und Dichtungen schützen die Maschine und ihre Bauteile vor Stößen und Schmutzansammlungen. Das verbesserte Reinigungspaket spart nicht nur Zeit bei der Reinigung, sondern bietet auch zusätzlichen Schutz für die Maschine und erhöht die Verdichtung.
  • Aufgrund von Traktion, hoher Reichweite und Maschinenbalance eignen sich Kettenlader optimal für Anwendungen in Schiffsladeräumen und den Hafenumschlag. Spezielle Schutzvorrichtungen und Dichtungen schützen die Maschine, und Anbaugeräte wie Kohleschaufeln und Planierschilde unterstützen Sie dabei, Ihre Arbeit zu erledigen.
Anmerkung: Abbildung zeigt den 963er in der Ausführung für die Abfallentsorgung.

Produktspezifikationen für 973

Leistung am Schwungrad 275 HP 205 kW
Modell Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349 275 HP 205 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 279 mhp 279 mhp
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea), Nichtstraßenfahrzeuge Stufe IV (China), 2014 (Japan) oder Stufe IIIA (Eurasische Wirtschaftsunion), Stufe IIIA (UN ECE R96), entsprechend EPA Tier 3 (USA) /Stufe IIIA (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea), Nichtstraßenfahrzeuge Stufe IV (China), 2014 (Japan) oder Stufe IIIA (Eurasische Wirtschaftsunion), Stufe IIIA (UN ECE R96), entsprechend EPA Tier 3 (USA) /Stufe IIIA (EU).
Anmerkung (1) Cat-Motoren gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und 2014 (Japan) müssen mit Dieselkraftstoff mit extrem niedrigem Schwefelgehalt (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel, höchstens 15 ppm Schwefel) betrieben werden und sind* mit ULSD-Mischungen mit den folgenden Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt** bis zu kompatibel: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäure-Methylester)*** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Cat-Motoren, die die Emissionsnormen Stufe IIIA (Eurasische Wirtschaftsunion) und Stufe IIIA (UN ECE R96) erfüllen (entspricht EPA Tier 3 (USA)/Stufe IIIA (EU), sind kompatibel* mit Dieselkraftstoffmischungen mit den folgenden Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt*** (Maximalangaben): 100% Biodiesel FAME (Fettsäure-Methylester)**** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Beachten Sie die Richtlinien für eine erfolgreiche Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie ""Caterpillar Machine Fluids Recommendations"" (SEBU6250) für weitere Informationen. * Obwohl Caterpillar-Motoren mit diesen alternativen Kraftstoffen kompatibel sind, ist deren Verwendung in einigen Regionen möglicherweise nicht zulässig. ** Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt entsprechen im Wesentlichen denen herkömmlicher Kraftstoffe. *** Motoren ohne Nachbehandlungseinrichtung sind mit höheren Beimischungen bis zu 100 % Biodiesel kompatibel (wenden Sie sich bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler). **** Informationen zur Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel erhalten Sie bei Ihrem Cat -Händler. Cat-Motoren gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und 2014 (Japan) müssen mit Dieselkraftstoff mit extrem niedrigem Schwefelgehalt (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel, höchstens 15 ppm Schwefel) betrieben werden und sind* mit ULSD-Mischungen mit den folgenden Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt** bis zu kompatibel: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäure-Methylester)*** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Cat-Motoren, die die Emissionsnormen Stufe IIIA (Eurasische Wirtschaftsunion) und Stufe IIIA (UN ECE R96) erfüllen (entspricht EPA Tier 3 (USA)/Stufe IIIA (EU), sind kompatibel* mit Dieselkraftstoffmischungen mit den folgenden Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt*** (Maximalangaben): 100% Biodiesel FAME (Fettsäure-Methylester)**** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Beachten Sie die Richtlinien für eine erfolgreiche Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie ""Caterpillar Machine Fluids Recommendations"" (SEBU6250) für weitere Informationen. * Obwohl Caterpillar-Motoren mit diesen alternativen Kraftstoffen kompatibel sind, ist deren Verwendung in einigen Regionen möglicherweise nicht zulässig. ** Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt entsprechen im Wesentlichen denen herkömmlicher Kraftstoffe. *** Motoren ohne Nachbehandlungseinrichtung sind mit höheren Beimischungen bis zu 100 % Biodiesel kompatibel (wenden Sie sich bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler). **** Informationen zur Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel erhalten Sie bei Ihrem Cat -Händler.
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen (falls vorhanden) und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen (falls vorhanden) und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (3) Baunummer der Maschine 12A Baunummer der Maschine 12A
Einsatzgewicht 65901 lb 29892 kg
Kapazität – allgemeine Arbeiten 4.2 yd³ 3.2 m³
Kapazität – Mehrzweck 3.9 yd³ 3 m³
Kapazität – Performance-Serie 5 yd³ 3.8 m³
Fassungsvermögen – Mülldeponie-Schaufel 6.4 yd³ 4.9 m³
Fassungsvermögen – Schlackeschaufel 3.9 yd³ 3 m³
Breite – allgemeine Arbeiten 118.5 " 3010 mm
Breite – Mehrzweck 116.6 " 2961 mm
Breite – Performance-Serie 118.7 " 3015 mm
Breite – Deponieschaufel 118.5 " 3010 mm
Breite – Schlackeschaufel 116.5 " 2960 mm
Anmerkung Zusätzliche Schaufeln und Arbeitsgeräte erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler. Zusätzliche Schaufeln und Arbeitsgeräte erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.
Kraftstofftank 119 Gall. (US) 450 l
DEF-Tank 9.2 Gall. (US) 35 l
Einsatzgewicht 65901 lb 29892 kg
Breite der Standardbodenplatte 27 " 675 mm
Bodendruck 9.5 psi 65.8 kPa
Einsatzgewicht 71218 lb 32304 kg
Breite der Standardbodenplatte 33 " 830 mm
Bodendruck 8.4 psi 57.9 kPa
Einsatzgewicht 67164 lb 30465 kg
Breite der Standardbodenplatte 27 " 675 mm
Bodendruck 9.7 psi 67.1 kPa
Gesamtlänge der Maschine* 295 " 7496 mm
Maschinenhöhe an höchstem Punkt der Fahrerkabine 138.2 " 3510 mm
Gesamtbreite – ohne Schaufel 111.6 " 2835 mm
Max. Drehpunkthöhe bei komplett angehobener Schaufel 166.1 " 4218 mm
Anmerkung * Mit Universalschaufel mit Unterschraubmesser * Mit Universalschaufel mit Unterschraubmesser
Tragende Kettenlänge 115.3 " 2930 mm
Laufrollen – je Seite 40 40
Klimaanlage Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe den Aufkleber oder die Betriebsanleitung. – Wenn die Anlage mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) befüllt ist, enthält sie 1,134 kg (2,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,622 Tonnen (1,787 US-Tonnen) entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe den Aufkleber oder die Betriebsanleitung. – Wenn die Anlage mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) befüllt ist, enthält sie 1,134 kg (2,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,622 Tonnen (1,787 US-Tonnen) entspricht.

973 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Antriebsstrang

  • Cat-Dieselmotor C9.3B
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Arbeitshydraulikpumpe mit Load Sensing
  • Modulwasserkühler

Arbeitsumgebung

  • 12-V-Steckdose und 5-V-USB-Anschluss
  • Verstellbare Armlehnen
  • Konfigurierbare Arbeitshydraulikhebel
  • Vollfarb-Touchscreen-Display, 254 mm (10"), mit Einbindung von Rückfahrkamera sowie Anzeigen für Maschinenneigung und Schaufelwinkel
  • Handgriff auf der Instrumententafel
  • Heizung/Klimaanlage
  • Integrierte HD-Rückfahrkamera
  • Beleuchtung – 4 Halogenscheinwerfer
  • Standard-Fahrerkabine mit einem seitlichen Schiebefenster und vier Halogenscheinwerfern (zwei nach vorn gerichtete, dachmontiert; zwei nach hinten gerichtete, in Klimaanlage integriert)
  • Radiovorrüstung, 24V
  • Ablagemöglichkeiten in der gesamten Fahrerkabine
  • Lebensmittelfach mit Gurthalter

Cat-Technologie

  • Slope Indicate
  • Product Link™-Vorrüstung

Laufwerk

  • HDXL-Laufkette
  • Pendelnde Laufrollenrahmen

Schaufeln

  • Wechsler mit Bolzenbefestigung
  • Cat Advansys™ Schaufelspitzen/Schneidwerkzeuge

Service und Wartung

  • 4 x 2 einfach zu handhabende Zurrösen am Fahrgestell
  • Metall-Kraftstofftank
  • Öko-Ablassventile
  • Bodennahes Servicezentrum
  • Schwenkbare Kühlerschutzvorrichtung und ausschwenkbarer Lüfter
  • Schaufelhalter

973 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Antriebsstrang

  • Der Cat-Dieselmotor C9.3B mit motormontierter Nachbehandlung erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea), Nichtstraßenfahrzeuge Stufe IV (China), 2014 (Japan).
  • Der Cat-Dieselmotor C9.3B erfüllt die Emissionsnormen Stufe IIIA (Eurasische Wirtschaftsunion), Stufe IIIA (UN ECE R96), entsprechend Tier 3/Stufe IIIA

Arbeitsumgebung

  • Funkgeräte-Vorrüstung - FM
  • Deluxe-Sitz
  • Anbaugerätesteuerung über Joystick oder zwei Hebel
  • Lenksteuerung über Joystick oder V-Hebel und Pedale
  • LED-Rundumleuchte
  • Beleuchtung– 2 LED-Leuchten vorn/unter der Fahrerkabine, Zugangsbeleuchtung
  • Leuchten – 8 LEDs
  • Premium-Sitz
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Radio AM/FM/DAB+ Bluetooth
  • Radio AM/FM/Sirius XM Bluetooth
  • Deluxe-Fahrerkabinenpaket mit zwei seitlichen Schiebefenstern und acht LED-Scheinwerfern (vier nach vorn gerichtete, dachmontiert; zwei nach hinten gerichtet und zwei seitliche, in Klimaanlage integriert)
  • Stahlwerk-Fahrerkabine mit Temperaturschutz, abgedichteten Fenstern rundum, Schutz für Windschutzscheibe und vordere Scheinwerfer, acht Halogenscheinwerfern: vier nach vorn gerichtet, zwei zur Seite gerichtet, zwei nach hinten gerichtet, in Klimaanlage integriert

Cat-Technologie

  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • Product Link, mobilfunkgestützt
  • Product Link, über Mobilfunk oder Satellit
  • Cat Payload
  • Maschinensteuerungsmast

Laufwerk

  • Ein-, Zwei- oder Dreistegbodenplatten
  • Laufwerksvarianten für Abfallentsorgung oder geringen Bodendruck (LGP, Low Ground Pressure)
  • Laufwerk für Einsatz in Stahlwerken

Schaufeln

  • Fusion-Schnellwechsler
  • Universalschaufel
  • Müllschaufel
  • Kombischaufel
  • Performance-Schaufel
  • Schlackeschaufel

Service und Wartung

  • Kältepaket:
  • Schnellbetankungsanlage
  • Isolierter Kraftstofftank aus Metall (Stahlwerk)
  • Schnellölwechsel
  • Hydraulischer Umkehrlüfter
  • Hydraulisch kippbare Fahrerkabine
  • Betankungspumpe

Anbaugeräte

  • Stoßfänger
  • Kontergewichte
  • Mehrzahnaufreißer
  • Aufreißer-Zughaken
  • Hintere Hydraulik mit Aufreißervorbereitung
  • Abstreifer, Kasten

Spezialausführungen

  • Ausführung für geringen Bodendruck (LGP)
  • Abfallentsorgungsmaschine
  • Ausführung für Schiffsladeraum
  • Stahlwerkausführung

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 973 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Kettenlader 973

Kettenlader 973

Kettenlader 973

Kettenlader 973

Kettenlader 973

Kettenlader 973

Kettenlader 973

Kettenlader 973

Kettenlader 973

Kettenlader 973

Kettenlader 973

Kettenlader 973
Kettenlader 973
Kettenlader 973
Kettenlader 973
Kettenlader 973
Kettenlader 973
Kettenlader 973
Kettenlader 973
Kettenlader 973
Kettenlader 973
Kettenlader 973

360 View
360 View
Kettenlader 973

Kettenlader 973

Kettenlader 973