Compactador Vibratorio de Suelos CS12 GC

Compactadores de suelo vibratorios CS12 GC Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con cabina
27900 lb
12655 kg
Anchura de compactación
84 pulg
2134 mm
Potencia bruta
120.7 hp
90 kW

Información general

Rendimiento y fiabilidad probados

Los compactadores vibratorios de suelos de la serie GC ofrecen una productividad fiable y económica con un rendimiento que supera las expectativas.

Ventajas

Manejo sencillo sencillo

El CS12 GC ofrece una interfaz fácil de utilizar, una excelente visibilidad y una función de vibración automática que facilita su manejo.

Bajos costes de operación de operación

Hasta un 10% de ahorro de combustible con el modo Eco, intervalos de mantenimiento ampliados y un enganche sin mantenimiento con cojinetes de sellado permanente.

Mejor compactación compactación

La mayor amplitud y carga lineal estática, los kits de pesaje XT flexibles y las tecnologías de compactación ampliables mejorarán la compactación en su lugar de trabajo.

Especificaciones del producto para CS12 GC

Peso de funcionamiento: con cabina 27900 lb 12655 kg
Peso de funcionamiento: con techo ROPS/FOPS 27560 lb 12501 kg
Peso: tambor con techo ROPS/FOPS 16955 lb 7691 kg
Peso en el tambor con cabina 17051 lb 7734 kg
Anchura de compactación 84 pulg 2134 mm
Espacio libre sobre el bordillo 19.4 pulg 492 mm
Altura libre sobre el suelo 20.4 pulg 518 mm
Radio de giro: hasta el borde interior del tambor 12.7 pies 3.9 m
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.8 milla/h 11 km/h
Carga lineal estática: con ROPS/FOPS 202.9 lb/pulg 36.2 kg/cm
Potencia bruta 120.7 hp 90 kW
Modelo de motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potencia neta: ISO 9249 112.2 hp 83.7 kW
Potencia neta: SAE J1349:2011 111.2 hp 82.9 kW
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Calibre 3.9 pulg 98 mm
Carcasa estandarizada 18.7 pies 5.7 m
Anchura total 7.5 pies 2.3 m
Anchura del tambor 84 pulg 2134 mm
Altura con ROPS/FOPS o cabina 9.8 pies 3 m
Diámetro del tambor 60.4 pulg 1535 mm
Altura de la cuchilla opcional 27.1 pulg 688 mm
Distancia entre ejes 9.8 pies 3 m
Amplitud nominal: alta 0.079 pulg 2 mm
Amplitud nominal: baja 0.039 pulg 1 mm
Fuerza centrífuga: máxima 56202 lbf 250 kN
Fuerza centrífuga: mínima 33497 lbf 149 kN
Frecuencia vibratoria: modo Eco 28,6-31,5Hz 28,6-31,5Hz
Frecuencia vibratoria: modo Eco 1716-1890 vpm 1716-1890 vpm
Frecuencia vibratoria: estándar 30-33 Hz 30-33 Hz
Frecuencia vibratoria: estándar 1800-1980 vpm 1800-1980 vpm
Capacidad del depósito de combustible 56.3 gal (EE. UU.) 213 l
Neumáticos 23,1 x 26 23,1 x 26
Reciclabilidad 96 96

CS12 GC Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Techo ROPS/FOPS con pasamanos/barandas, alfombrilla
  • Asiento de vinilo ajustable, cinturón de seguridad
  • Columna de dirección basculante ajustable
  • Enchufe de 12 voltios

SISTEMA VIBRATORIO

  • Amplitud doble, frecuencia doble
  • Cajas del contrapeso excéntrico encapsulado
  • Función de vibración automática
  • Traílla trasera de acero ajustable
  • Tambor liso

TREN DE POTENCIA

  • Motor Diésel Cat C3.6, 4 cilindros
  • Una sola bomba de propulsión
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Radiador/enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de frenos doble
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 150 amperios
  • Capacidad de la batería de 900 amperios para arranque en frío

ESTÁNDAR

  • ProductLinkTM
  • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
  • Llenado en fábrica de aceite para elevadas temperaturas ambiente

CS12 GC Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina ROPS/FOPS con climatización
  • Asiento Deluxe con suspensión neumática y respaldo alto (cabina)
  • Protectores contra el sol/escombros (techo)
  • Cortina parasol enrollable interior de la cabina (cabina)
  • Cámara de visión trasera con pantalla táctil en color
  • Kit de reducción de ruido

SISTEMA VIBRATORIO

  • Kit de revestimiento de pisones (ovalados o cuadrados disponibles)
  • Traíllas de acero dobles ajustables
  • Traíllas de poliuretano dobles ajustables

TREN DE POTENCIA

  • Protección de la transmisión

SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA

  • Medición - Valor de medición de compactación (CMV)
  • Mapa: mapeo SBAS (Satellite Based Augmentation System, Sistema de aumentación basado en satélites) GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema de satélite de navegación global)
  • Connect - Conectividad con la máquina y la nube

OTROS

  • Kit de pesaje XT
  • Paquete de luces LED mejorado
  • Baliza giratoria ámbar
  • Neumáticos de banda de rodadura de flotación o tipo "lug"

Compare CS12 GC con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Comprobar las ofertas actuales para  CS12 GC

Ver más ofertas