Compactador vibratorio de suelos CS12

CS12 Compactadores de suelo vibratorios Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con cabina
26351 lb
11953 kg
Anchura de compactación
84 pulg
2134 mm
Potencia bruta
158.2 hp
118 kW

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Potencia eficiente

Potencia eficiente

        
  • Fabricado con el exclusivo sistema de propulsión de bomba doble Cat; las dos bombas proporcionan un flujo exclusivo hacia el motor de mando del tambor y hacia el motor del eje trasero para tener un rendimiento en pendientes y tracción excepcionales en avance y retroceso.
  •     
  • Propulsada por un motor Cat® C4.4 que cumple los estándares de emisiones Fase V de la UE.
  •     
  • El modo Eco limita las revoluciones del motor, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible.
  •     
  • El temporizador de parada en vacío del motor reduce el consumo de combustible y el tiempo de funcionamiento en vacío innecesario al apagar la máquina después de un período de funcionamiento en vacío preestablecido.
  •     
  • Un ventilador de refrigeración de velocidad variable funciona a la menor velocidad posible para lograr una óptima refrigeración.
  •     
  • La opción de hoja niveladora empernable aumenta la versatilidad de la máquina.
Excelente rendimiento de compactación

Excelente rendimiento de compactación

        
  • Cargas lineales estáticas y amplitudes elevadas.
  •     
  • El exclusivo diseño de peso excéntrico proporciona una alta fiabilidad, un rendimiento suave y un bajo nivel de ruido.
  •     
  • Las funciones de control de velocidad automatizada y funciones de vibración automática permiten garantizar operaciones de compactación de calidad alta y uniforme de forma sencilla.
  •     
  • La opción de frecuencia variable ofrece una amplia gama de frecuencias para ayudar a maximizar el rendimiento de compactación.
  •     
  • Aumente la versatilidad de la máquina con la adición de un kit de revestimiento de pisones ovalado o cuadrado, que permite a su máquina de tambor liso compactar materiales semicohesivos y cohesivos.
Entorno de trabajo cómodo y seguro

Entorno de trabajo cómodo y seguro

        
  • Una cámara de visión trasera opcional con gran pantalla táctil en color mejora la visibilidad para un control y una seguridad más completos del operador.
  •     
  • El asiento giratorio con pantalla LCD multifuncional y consola de control integradas se mueve con el operador.
  •     
  • Visibilidad sobresaliente de la parte delantera y de la parte trasera de la máquina.
  •     
  • Bajos niveles de ruido y vibración para mayor comodidad del operador y su productividad.
  •     
  • Los operadores están protegidos de los elementos por una cabina ROPS/FOPS climatizada opcional con ventanas de cristal abatibles.
Mejore la calidad y la productividad con la tecnología

Mejore la calidad y la productividad con la tecnología

        
  • Consiga un control total del proceso con una mayor cobertura y unos resultados de compactación más uniformes utilizando la exclusiva tecnología opcional semiautónoma Command for Compaction para automatizar la compactación.
  •     
  • Las tecnologías Cat Compact opcionales le ayudarán a cumplir sistemáticamente sus objetivos de compactación con mayor rapidez, de un modo más uniforme y en menos pasadas, lo que le permitirá ahorrar combustible y reducir los costes de materiales y rectificación. 
  •     
  • La exclusiva potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es una medición basada en la energía y puede utilizarse en todo tipo de suelos. 
  •     
  • El valor de medición de compactación (CMV, Compaction Meter Value) es una medición basada en acelerómetro para suelos granulares. 
Prácticamente no requiere mantenimiento

Prácticamente no requiere mantenimiento

        
  • Enganche sin mantenimiento con cojinetes sellados de por vida.
  •     
  • Acceso a nivel del suelo al compartimento del motor y al módulo de refrigeración para facilitar el mantenimiento y la toma de muestras de fluidos.
  •     
  • Supervise las condiciones de los fluidos con muestreos regulares para ayudar a prolongar los intervalos de cambio hasta 500 horas de aceite de motor, 3000 horas de aceite de cárter excéntrico e hidráulico y 12 000 horas de refrigerante.
  •     
  • Los intervalos de mantenimiento ampliados no solo reducen el tiempo de inactividad, sino también la cantidad de fluido y de filtros que deben cambiarse durante la vida útil de la máquina.
  •     
  • VisionLink® le ayuda a gestionar toda su flota sin depender de suposiciones, independientemente de cuál sea el tamaño o el fabricante* de sus equipos, ofreciéndole información sobre las necesidades de mantenimiento, las horas de funcionamiento de las máquinas, la ubicación, el consumo de combustible, el tiempo de funcionamiento en vacío, los códigos de diagnóstico y muchos otros aspectos a través de paneles interactivos a los que podrá acceder con su dispositivo móvil u ordenador de sobremesa; de este modo, podrá tomar decisiones fundamentadas que reducirán los costes, simplificarán el mantenimiento y mejorarán la seguridad en su lugar de trabajo. 

* La disponibilidad del campo de datos puede variar según el fabricante del equipo y se ofrece a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API, Application Programming Interface).
Sostenibilidad

Sostenibilidad

        
  • El Cat C4.4 está disponible en configuraciones que cumplen los estándares de emisiones Fase V de la UE y Fase V de Corea.
  •     
  • Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel de muy bajo contenido en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono* hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos) o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información.
        *Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
  •     
  • La parada automática del motor en vacío ayuda a reducir el consumo de combustible innecesario y las emisiones de gases de efecto invernadero al permitir que el motor se ajuste automáticamente en el modo de funcionamiento en vacío cuando la máquina no está trabajando.
  •     
  • Un operador cualificado merece la inversión. Los operadores cualificados le ayudan a aumentar sus ingresos al maximizar la productividad, evitar costosos periodos de inactividad y mantener la seguridad en el lugar de trabajo, lo cual puede ayudar a mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
  •     
  • Los intervalos de mantenimiento ampliados no solo pueden reducir el tiempo de inactividad, sino también la cantidad de fluido y de filtros que deben cambiarse durante la vida útil de la máquina. Prolongue los intervalos de cambio hasta 500 horas de aceite de motor, 3000 horas de aceite de cárter excéntrico e hidráulico y 12 000 horas de refrigerante.
  •     
  • Se puede aumentar el rendimiento y la seguridad con cámaras estándar y opcionales cuyas imágenes se visualizan en las pantallas de la cabina.
  •     
  • Las tecnologías Cat Compact le ayudarán a cumplir sistemáticamente sus objetivos de compactación con mayor rapidez, de un modo más uniforme y en menos pasadas, lo que le permitirá ahorrar combustible y reducir los costes de materiales y rectificación.
  •     
  • Los servicios de análisis programado de aceite (S•O•S℠) Cat ayudan a detectar el desgaste excesivo, los fluidos contaminados u otros problemas "inadvertidos" que pueden acortar la vida útil de los componentes. En muchos casos, podrá ampliar los intervalos de cambio de aceite y refrigerante mediante el uso del control de fluidos. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o el Manual de funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

Especificaciones del producto para CS12

Peso de funcionamiento: con cabina 26351 lb 11953 kg
Peso en el tambor con cabina 13975 lb 6339 kg
Nota (1) Los pesos de funcionamiento son aproximados y consideran fluidos llenos, un operador de 75 kg (165 lb), cabina con calefacción y aire acondicionado. Los pesos de funcionamiento son aproximados y consideran fluidos llenos, un operador de 75 kg (165 lb), cabina con calefacción y aire acondicionado.
Anchura de compactación 84 pulg 2134 mm
Carcasa estandarizada 19.2 pies 5.9 m
Longitud total con opción de cuchilla 21 pies 6.4 m
Anchura total 7.5 pies 2.3 m
Anchura total con opción de cuchilla 8.2 pies 2.5 m
Altura máxima 10.2 pies 3.1 m
Diámetro del tambor 60.4 pulg 1535 mm
Altura de la cuchilla opcional 26.9 pulg 683 mm
Distancia entre ejes 9.5 pies 2.9 m
Potencia bruta 158.2 hp 118 kW
Potencia nominal del motor: ISO 14396 156.9 hp 117 kW
Potencia neta: ISO 9249 130.6 hp 97.4 kW
Potencia neta: SAE J1349:2011 129.9 hp 96.9 kW
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a velocidad máxima, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a velocidad máxima, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador.
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emisiones Fase V de la UE Fase V de la UE
Carrera 5 pulg 127 mm
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Frecuencia vibratoria: estándar 1830 VPM 30.5 Hz
Gama de frecuencia variable opcional 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm)
Amplitud nominal: alta 0.083 pulg 2.1 mm
Amplitud nominal: baja 0.039 pulg 0.98 mm
Fuerza centrífuga: máxima 67653 lb 301 kN
Fuerza centrífuga: mínima 31680 lb 141 kN
Carga lineal estática, con cabina 166.3 lb/pulg 29.7 kg/cm
Altura libre sobre el suelo 17 pulg 432 mm
Espacio libre sobre el bordillo 19.3 pulg 491 mm
Radio de giro: hasta el borde interior del tambor 12.1 pies 3.7 m
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.1 milla/h 11.4 km/h
Capacidad del depósito de combustible 69.7 gal (EE. UU.) 264 l
Depósito de DEF 5 gal (EE. UU.) 19 l
Sistema de refrigeración 8.3 gal (EE. UU.) 31.6 l
Aceite del motor: con filtro 3.1 gal (EE. UU.) 11.6 l
Cajas de las pesas excéntricas (combinadas) 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Eje y mandos finales 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Depósito hidráulico 13.2 gal (EE. UU.) 50 l
Reciclabilidad 97% 97%

CS12 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina ROPS/FOPS con climatizador, asiento de tela, espejos retrovisores exteriores
  • Asiento ajustable con consola integrada
  • Pantalla LCD con protección antivandalismo bloqueable
  • Columna de dirección basculante y ajustable con sujetavasos integrados
  • Sistema de cámara de visión trasera con pantalla táctil en color
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad, 50 mm (2 pulg)
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina, alarma de marcha atrás

SISTEMA VIBRATORIO

  • Tambor liso
  • Cajas del contrapeso excéntrico encapsulado
  • Amplitud doble, una sola frecuencia
  • Función de vibración automática
  • Traílla de acero ajustable única

SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA

  • VisionLink®

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat® C4.4
  • Filtro de aire, elemento doble
  • Interruptor del acelerador de tres velocidades, incluido el modo Eco
  • Control de velocidad automático (ASC)
  • Dos bombas de propulsión; una para la tracción del tambor, otra para el eje trasero
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Radiador basculante/enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de frenos doble
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Diferencial de patinaje limitado

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Capacidad de la batería de 750 amperios para arranque en frío

OTROS

  • Capó del motor con cerradura, depósitos hidráulico y de combustible
  • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
  • Válvulas de muestreo S·O·S℠: aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante
  • Luces de trabajo halógenas (4)

CS12 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Parasol (cabina)
  • Cortina desplegable (cabina)
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad, 76 mm (3 pulg)

SISTEMA VIBRATORIO

  • Kit de revestimiento extraíble: pisones ovalados o cuadrados
  • Frecuencia variable
  • Traíllas de acero dobles ajustables
  • Traíllas de poliuretano dobles ajustables
  • Hoja niveladora

SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA

  • Medición: potencia de tracción de la máquina (MDP)
  • Medición - Valor de medición de compactación (CMV)
  • Mando de compactación

TREN DE POTENCIA

  • Protección de la transmisión

OTROS

  • Aceite biohidráulico llenado en fábrica
  • Luces de trabajo halógenas (8)
  • Luces de trabajo LED (8)
  • Baliza giratoria ámbar

Compare CS12 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Tracción mecánica de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la dureza del suelo. Cuenta con un sistema cartográfico opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

Explorar tecnología

El valor de medición de compactación es un sistema basado en acelerómetro que indica la rigidez de los materiales. El sistema está disponible en compactadores vibratorios de suelos de tambor liso y compactadores vibratorios de asfalto en tándem. Solo realiza mediciones cuando el sistema vibratorio está activo y proporciona un valor sin unidad basado en los datos registrados que indica la rigidez compuesta del material.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  CS12

Ver más ofertas