Compactador vibratorio de suelos CS10 GC

Compactadores de suelo vibratorios CS10 GC Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con cabina
23136 lb
10494 kg
Anchura de compactación
84 pulg
2134 mm
Potencia bruta
122.9 hp
91.7 kW

Información general

Rendimiento y fiabilidad probados

Los compactadores vibratorios de suelos Cat® CS10 GC proporcionan al lugar de trabajo un equilibrio entre un funcionamiento sencillo, bajos costes de operación y una tecnología que mejora el rendimiento. Mediante un sistema vibratorio de calidad probada y diseñado para una alta fiabilidad, el tambor de rodillo liso CS10 GC se adapta perfectamente a aplicaciones de suelos granulares o de suelos cohesivos con el uso de un kit de revestimiento de pisones opcional.

Ventajas

Manejo sencillo

El CS10 GC cuenta con una interfaz de operador fácil de usar y una excelente visibilidad del suelo y los bordes del tambor. Una función de vibración automática ayuda a los operadores a mantener la uniformidad.

Bajos costes de operación

El modo Eco, los intervalos de servicio ampliados y un enganche con rodamientos sellados de por vida que no requieren mantenimiento rutinario ayudan a mantener bajos los costes de funcionamiento y mantenimiento.

Excelente rendimiento de compactación

La tecnología de compactación, junto con las características de la máquina y las opciones de tambor, le ayudan a conseguir la densidad deseada en una amplia variedad de aplicaciones.

Especificaciones del producto para CS10 GC

Peso de funcionamiento: con cabina 23136 lb 10494 kg
Peso de funcionamiento: con techo ROPS/FOPS 22796 lb 10340 kg
Peso en el tambor con cabina 12948 lb 5873 kg
Peso: tambor con techo ROPS/FOPS 12853 lb 5830 kg
Nota (1) Los pesos de funcionamiento son aproximados y consideran fluidos llenos y un operador de 75 kg (165 lb). El peso de la cabina incluye calefacción y aire acondicionado. Los pesos de funcionamiento son aproximados y consideran fluidos llenos y un operador de 75 kg (165 lb). El peso de la cabina incluye calefacción y aire acondicionado.
Anchura de compactación 84 pulg 2134 mm
Carcasa estandarizada 18.7 pies 5.7 m
Anchura total 7.5 pies 2.3 m
Altura máxima 9.9 pies 3.03 m
Diámetro del tambor 60.4 pulg 1535 mm
Distancia entre ejes 9.8 pies 3 m
Altura de la cuchilla opcional 688 pulg 27.1 mm
Anchura del tambor 84 pulg 2134 mm
Altura con ROPS/FOPS o cabina 9.8 pies 3 m
Potencia bruta 122.9 hp 91.7 kW
Potencia nominal del motor: ISO 14396 121 hp 90 kW
Potencia neta: ISO 9249 112.2 hp 83.7 kW
Potencia neta: SAE J1349:2011 111.2 hp 82.9 kW
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a velocidad máxima, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a velocidad máxima, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador.
Modelo de motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Calibre 3.9 pulg 98 mm
Altura libre sobre el suelo 20.4 pulg 518 mm
Espacio libre sobre el bordillo 19.4 pulg 492 mm
Radio de giro: hasta el borde interior del tambor 12.7 pies 3.9 m
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.8 milla/h 11 km/h
Carga lineal estática: con ROPS/FOPS 154.1 lb/pulg 27.5 kg/cm
Anchura de compactación 84 pulg 2134 mm
Capacidad del depósito de combustible 56.3 gal (EE. UU.) 213 l
Depósito de DEF 5 gal (EE. UU.) 19 l
Sistema de refrigeración 4.9 gal (EE. UU.) 18.5 l
Aceite del motor: con filtro 3.1 gal (EE. UU.) 11.6 l
Cajas de las pesas excéntricas (combinadas) 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Eje y mandos finales 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Depósito hidráulico 6.1 gal (EE. UU.) 23 l
Reciclabilidad 97% 97%
Amplitud nominal: alta 0.079 pulg 2 mm
Amplitud nominal: baja 0.039 pulg 1 mm
Fuerza centrífuga: máxima 56200 lb 250 kN
Fuerza centrífuga: mínima 33500 lb 149 kN
Carga lineal estática, con cabina 154.1 lb/pulg 27.5 kg/cm
Carga lineal estática: con techo ROPS/FOPS 153 lb/pulg 27.3 kg/cm
Frecuencia vibratoria: modo Eco 28,6-31,5Hz 28,6-31,5Hz
Frecuencia vibratoria: estándar 1.800-1.980vpm 1.800-1.980vpm
Frecuencia vibratoria: modo Eco 1.716-1.890vpm 1.716-1.890vpm
Frecuencia vibratoria: estándar 30-33 Hz 30-33 Hz
Neumáticos 23,1 x 26 23,1 x 26

CS10 GC Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Techo ROPS/FOPS con pasamanos, alfombrilla, espejo retrovisor interior
  • Asiento de vinilo con suspensión
  • Columna de dirección basculante ajustable
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad, 76 mm (3 pulg)
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina, alarma de marcha atrás

SISTEMA VIBRATORIO

  • Tambor liso
  • Cajas del contrapeso excéntrico encapsulado
  • Amplitud doble, frecuencia doble
  • Función de vibración automática
  • Traílla trasera de acero ajustable

SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Resolución de problemas remota
  • Desconexión a distancia

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat® C3.6
  • Una sola bomba de propulsión
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Modo Eco
  • Radiador/enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de frenos doble
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Diferencial de patinaje limitado

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 150 amperios
  • Capacidad de la batería de 900 amperios para arranque en frío
  • Interruptor de desconexión de la batería

OTROS

  • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠): aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante
  • Luces de trabajo (2 delante, 2 detrás)

CS10 GC Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina ROPS/FOPS con climatizador, alfombrilla, espejos retrovisores exteriores
  • Asiento Deluxe con suspensión neumática y respaldo alto (cabina)
  • Protectores contra el sol/escombros (techo)
  • Cortina parasol desplegable (cabina)
  • Espejo retrovisor interior (cabina)
  • Espejos retrovisores exteriores (techo)
  • Cámara de visión trasera con pantalla táctil en color
  • Interruptor de cinturón de seguridad
  • Kit de reducción de ruido

SISTEMA VIBRATORIO

  • Kit de revestimiento extraíble: pisones ovalados o cuadrados
  • MicroVibe™
  • Traíllas de acero dobles ajustables
  • Traíllas de poliuretano dobles ajustables

SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA

  • Medición: potencia de tracción de la máquina (MDP)
  • Medición - Valor de medición de compactación (CMV)
  • Sensor de velocidad de la máquina

TREN DE POTENCIA

  • Control de tracción básico
  • Protección de la transmisión

OTROS

  • Aceite hidráulico para climas cálidos (llenado de fábrica)
  • Neumáticos de banda de rodadura de flotación o tipo "lug"
  • Paquete de iluminación mejorado (4 delante, 4 detrás)
  • Baliza giratoria ámbar
  • Kit de pesaje XT

Compare CS10 GC con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Tracción mecánica de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la dureza del suelo. Cuenta con un sistema cartográfico opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

Explorar tecnología

El valor de medición de compactación es un sistema basado en acelerómetro que indica la rigidez de los materiales. El sistema está disponible en compactadores vibratorios de suelos de tambor liso y compactadores vibratorios de asfalto en tándem. Solo realiza mediciones cuando el sistema vibratorio está activo y proporciona un valor sin unidad basado en los datos registrados que indica la rigidez compuesta del material.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  CS10 GC

Ver más ofertas