Compactador Vibratorio de Suelos CS11 GC

CS11 GC Compactadores de suelo vibratorios Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con cabina
24775 lb
11238 kg
Anchura de compactación
84 pulg
2134 mm
Potencia bruta
122.9 hp
91.7 kW

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Potencia fiable

Potencia fiable

        
  • El sistema de propulsión funciona con un diseño de bomba única y es ideal para pendientes entre planas y moderadas.
  •     
  • Motor Cat® C3.6 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Etapa V de la UE, Etapa V de Corea y Japón 2014.
  •     
  • El modo Eco limita las revoluciones del motor, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible.
  •     
  • El temporizador de parada en vacío del motor reduce el consumo de combustible y el tiempo de funcionamiento en vacío innecesario al apagar la máquina después de un período de funcionamiento en vacío preestablecido.
Puesto del operador cómodo y ergonómico

Puesto del operador cómodo y ergonómico

        
  • El puesto del operador ISO y las alfombrillas de goma ayudan a reducir el ruido y las vibraciones para mayor comodidad durante el trabajo.
  •     
  • Los mandos, fáciles de usar, están agrupados por funciones y una gran pantalla informa a los operadores del rendimiento de la máquina.
  •     
  • El asiento, el reposabrazos y la columna de dirección son ajustables para ofrecer comodidad durante todo el día.
  •     
  • Los operadores están protegidos de los elementos por un techo ROPS/FOPS equipado de serie o una cabina ROPS/FOPS climatizada opcional con ventanas de cristal abatibles.
  •     
  • Las configuraciones de cabina pueden mejorarse con un asiento Deluxe con respaldo alto y suspensión neumática para aumentar la comodidad del operador. 
Características de seguridad

Características de seguridad

        
  • Los peldaños en ángulo, los pasamanos y la superficie antideslizante ayudan a proporcionar estabilidad durante la entrada y salida del puesto del operador. 
  •     
  • Se dispone de espejos internos y externos para proporcionar al operador una amplia visión del lugar de trabajo.
  •     
  • Mejore la visibilidad con una cámara de visión trasera opcional con gran pantalla táctil en color para un control y una seguridad más completos del operador.
  •     
  • Sensor de presencia del operador en el asiento e interruptor del cinturón de seguridad opcionales.
Excelente rendimiento de compactación

Excelente rendimiento de compactación

        
  • El exclusivo diseño vibratorio de contrapeso excéntrico encapsulado está diseñado para proporcionar una alta fiabilidad, un rendimiento suave y bajos niveles de ruido con un intervalo de mantenimiento de 3 años y 3000 horas.
  •     
  • Cargas lineales estáticas y amplitudes elevadas.
  •     
  • El sistema de control de tracción opcional ayuda a mejorar la tracción en suelos blandos como arena o material suelto. 
  •     
  • La función de vibración automática ayuda a los operadores a mantener con facilidad una compactación uniforme de alta calidad.
  •     
  • Potencie la versatilidad de la máquina con la adición de un kit de revestimiento de pisones ovalado o cuadrado, que permite a su máquina de tambor liso compactar materiales semicohesivos y cohesivos.
  •     
  • Una configuración de tambor MicroVibe™ opcional proporciona un rango de amplitud más bajo que el tambor estándar para aplicaciones sensibles a las vibraciones.
  •     
  • Actualice el CS11 GC a una clase de tamaño más pesada con un kit de pesaje XT opcional para utilizarlo en una gama más amplia de obras y espesores de elevación.
Mejore la calidad y la productividad con la tecnología

Mejore la calidad y la productividad con la tecnología

        
  • Las tecnologías Cat Compact opcionales le ayudarán a cumplir sistemáticamente sus objetivos de compactación con mayor rapidez, de un modo más uniforme y en menos pasadas, lo que le permitirá ahorrar combustible y reducir los costes de materiales y rectificación. 
  •     
  • La exclusiva potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es una medición basada en la energía y puede utilizarse en todo tipo de suelos, tanto en modo estático como vibratorio. 
  •     
  • El valor de medición de compactación (CMV, Compaction Meter Value) es un sistema de medición basado en acelerómetro para suelos granulares, que mide solo cuando el sistema vibratorio está activo.. 
Prácticamente no requiere mantenimiento

Prácticamente no requiere mantenimiento

        
  • El enganche articulado con cojinetes de sellado permanente no necesita un mantenimiento de rutina.
  •     
  • Acceso a nivel del suelo a todos los puntos de mantenimiento para facilitar el servicio y la toma de muestras de fluidos.
  •     
  • Supervise las condiciones de los fluidos con muestreos regulares para ayudar a prolongar los intervalos de cambio hasta 500 horas de aceite de motor, 3000 horas de aceite de cárter excéntrico e hidráulico y 12 000 horas de refrigerante.
  •     
  • Los intervalos de mantenimiento ampliados no solo reducen el tiempo de inactividad, sino también la cantidad de fluido y de filtros que deben cambiarse durante la vida útil de la máquina.
  •     
  • VisionLink® le ayuda a gestionar toda su flota sin depender de suposiciones, independientemente de cuál sea el tamaño o el fabricante* de sus equipos, ofreciéndole información sobre las necesidades de mantenimiento, las horas de funcionamiento de las máquinas, la ubicación, el consumo de combustible, el tiempo de funcionamiento en vacío, los códigos de diagnóstico y muchos otros aspectos a través de paneles interactivos a los que podrá acceder con su dispositivo móvil u ordenador de sobremesa; de este modo, podrá tomar decisiones fundamentadas que reducirán los costes, simplificarán el mantenimiento y mejorarán la seguridad en su lugar de trabajo. 
  •     
  • Remote Flash le permite actualizar el software integrado sin la presencia de un técnico; de este modo, podrá iniciar las actualizaciones de software cuando le convenga, lo cual aumentará su eficiencia operativa general**.
  •     
  • Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar pruebas de diagnóstico en su máquina conectada de forma remota**.

* La disponibilidad del campo de datos puede variar según el fabricante del equipo y se ofrece a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API, Application Programming Interface).
** Debe estar dentro del área de cobertura de la red de telefonía móvil.

Especificaciones del producto para CS11 GC

Peso de funcionamiento: con cabina 24775 lb 11238 kg
Peso de funcionamiento: con techo ROPS/FOPS 24435 lb 11084 kg
Peso en el tambor con cabina 13549 lb 6146 kg
Peso: tambor con techo ROPS/FOPS 13453 lb 6102 kg
Nota (1) Los pesos de funcionamiento son aproximados y consideran fluidos llenos y un operador de 75 kg (165 lb). El peso de la cabina incluye calefacción y aire acondicionado. Los pesos de funcionamiento son aproximados y consideran fluidos llenos y un operador de 75 kg (165 lb). El peso de la cabina incluye calefacción y aire acondicionado.
Anchura de compactación 84 pulg 2134 mm
Carcasa estandarizada 18.7 pies 5.7 m
Anchura total 7.5 pies 2.3 m
Altura máxima 9.9 pies 3.03 m
Diámetro del tambor 60.4 pulg 1535 mm
Distancia entre ejes 9.8 pies 3 m
Altura con ROPS/FOPS o cabina 9.8 pies 3 m
Altura de la cuchilla opcional 27.1 pulg 688 mm
Anchura del tambor 84 pulg 2134 mm
Potencia bruta 122.9 hp 91.7 kW
Potencia nominal del motor: ISO 14396 120.7 hp 90 kW
Potencia neta: ISO 9249 112.2 hp 83.7 kW
Potencia neta: SAE J1349:2011 111.2 hp 82.9 kW
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a velocidad máxima, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a velocidad máxima, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador.
Modelo de motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Fase V de la UE, Etapa V de Corea, Japón 2014 Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Fase V de la UE, Etapa V de Corea, Japón 2014
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Calibre 3.9 pulg 98 mm
Altura libre sobre el suelo 20.4 pulg 518 mm
Espacio libre sobre el bordillo 19.4 pulg 492 mm
Radio de giro: hasta el borde interior del tambor 12.7 pies 3.9 m
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.8 milla/h 11 km/h
Anchura de compactación 84 pulg 2134 mm
Anchura del tambor 84 pulg 2134 mm
Carga lineal estática: con ROPS/FOPS 161.3 lb/pulg 28.8 kg/cm
Capacidad del depósito de combustible 56.3 gal (EE. UU.) 213 l
Depósito de DEF 5 gal (EE. UU.) 19 l
Sistema de refrigeración 4.9 gal (EE. UU.) 18.5 l
Aceite del motor: con filtro 3.1 gal (EE. UU.) 11.6 l
Cajas de las pesas excéntricas (combinadas) 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Eje y mandos finales 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Depósito hidráulico 6.1 gal (EE. UU.) 23 l
Reciclabilidad 94% 94%
Amplitud nominal: alta 0.079 pulg 2 mm
Amplitud nominal: baja 0.039 pulg 1 mm
Fuerza centrífuga: máxima 56200 lb 250 kN
Fuerza centrífuga: mínima 33500 lb 149 kN
Carga lineal estática, con cabina 161.3 lb/pulg 28.8 kg/cm
Carga lineal estática: con techo ROPS/FOPS 160.1 lb/pulg 28.6 kg/cm
Frecuencia vibratoria: estándar 30-33 Hz 30-33 Hz
Frecuencia vibratoria: estándar 1.800-1.980vpm 1.800-1.980vpm
Frecuencia vibratoria: modo Eco 28,6-31,5Hz 28,6-31,5Hz
Frecuencia vibratoria: modo Eco 1.716-1.890vpm 1.716-1.890vpm
Neumáticos 23,1 x 26 23,1 x 26

CS11 GC Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Techo ROPS/FOPS con pasamanos, alfombrilla, espejo retrovisor interior
  • Asiento de vinilo con suspensión
  • Columna de dirección basculante ajustable
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad, 76 mm (3 pulg)
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina, alarma de marcha atrás

SISTEMA VIBRATORIO

  • Tambor liso
  • Cajas del contrapeso excéntrico encapsulado
  • Amplitud doble, frecuencia doble
  • Función de vibración automática
  • Traílla trasera de acero ajustable

SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Resolución de problemas remota
  • Desconexión a distancia

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat® C3.6
  • Una sola bomba de propulsión
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Modo Eco
  • Radiador/enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de frenos doble
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Diferencial de patinaje limitado

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 150 amperios
  • Capacidad de la batería de 900 amperios para arranque en frío
  • Interruptor de desconexión de la batería

OTROS

  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠): aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante
  • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
  • Luces de trabajo (2 delante, 2 detrás)

CS11 GC Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina ROPS/FOPS con climatizador, alfombrilla, espejos retrovisores exteriores
  • Asiento Deluxe con suspensión neumática y respaldo alto (cabina)
  • Protectores contra el sol/escombros (techo)
  • Cortina parasol desplegable (cabina)
  • Espejo retrovisor interior (cabina)
  • Espejos retrovisores exteriores (techo)
  • Cámara de visión trasera con pantalla táctil en color
  • Interruptor de cinturón de seguridad
  • Kit de reducción de ruido

SISTEMA VIBRATORIO

  • Kit de revestimiento extraíble: pisones ovalados o cuadrados
  • MicroVibe™
  • Traíllas de acero dobles ajustables
  • Traíllas de poliuretano dobles ajustables

SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA

  • Medición: potencia de tracción de la máquina (MDP)
  • Medición - Valor de medición de compactación (CMV)
  • Sensor de velocidad de la máquina

TREN DE POTENCIA

  • Control de tracción básico
  • Protección de la transmisión

OTROS

  • Aceite hidráulico para climas cálidos (llenado de fábrica)
  • Neumáticos de banda de rodadura de flotación o tipo "lug"
  • Paquete de iluminación mejorado (4 delante, 4 detrás)
  • Baliza giratoria ámbar
  • Kit de pesaje XT

Compare CS11 GC con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Tracción mecánica de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la dureza del suelo. Cuenta con un sistema cartográfico opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

Explorar tecnología

El valor de medición de compactación es un sistema basado en acelerómetro que indica la rigidez de los materiales. El sistema está disponible en compactadores vibratorios de suelos de tambor liso y compactadores vibratorios de asfalto en tándem. Solo realiza mediciones cuando el sistema vibratorio está activo y proporciona un valor sin unidad basado en los datos registrados que indica la rigidez compuesta del material.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología