Información general
Solución de alta productividad/bajo coste
Caterpillar se complace en anunciar que la 651 vuelve a incorporarse a nuestra gama de mototraíllas en 2022. El sistema de movimiento de tierras de un solo motor 651, que ofrece un alto nivel de productividad, constituye la opción perfecta en numerosos proyectos a gran escala, ya que ofrece unos tiempos de ciclo rápidos cuando se trabaja en pendientes más bajas y aplicaciones con resistencia a la rodadura. La 651, que se incorporó por primera vez a la gama de mototraíllas Cat® en 1962, sigue manteniendo su legado como una de nuestras máquinas más representativas. La potencia de su único motor permite trabajar con una Hoja de Empuje Cat D10 o D11 y ofrecer unos tiempos de carga ultrarrápidos y la posibilidad de trabajar en condiciones abrasivas o rocosas. Las mejoras en la productividad, combinadas con una mayor comodidad para el operador y nuevas funciones de seguridad, como el sistema de acceso motorizado y los eficaces frenos de disco sumergidos en aceite, dan lugar a una máquina que ofrece una alta rentabilidad y un gran ahorro de tiempo.