623

623 Mototraíllas autocargables

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia al volante: tractor/mototraílla
304 kW (407 hp)
304 kW (407 hp)
Capacidad de la mototraílla: colmada
23 yd³
17.6 m³
Velocidad máxima: con carga
33.5 milla/h
53.9 km/h

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

        
  • Par de elevación adicional.
  •     
  • Mejora de la vida útil de la cadena.
  •     
  • Elevador con rueda cabilla mejorada que reduce el desgaste de la cadena. Sistema mejorado de tensión de la cadena tipo tijera para reducir el desgaste del piñón, el desgaste de la cadena y los saltos de la cadena.
  •     
  • El Motor Cat C13 aumenta la densidad de potencia con una combinación de sistemas electrónicos, de combustible y de aire demostrados.
  •     
  • Ajuste la velocidad máxima deseada con el control de la velocidad de desplazamiento y la máquina encontrará la marcha más adecuada para el motor y la transmisión, lo cual reducirá el consumo de combustible.
  •     
  • La función de Límite de velocidad de la máquina sustituye a la Selección de marcha más alta.
  •     
  • El sistema de control electrónico de productividad avanzada (APECS) permite que el motor y la transmisión se comuniquen de un modo eficaz. Gracias a esta comunicación, la máquina puede aprovechar mejor la potencia y el par que produce el motor. Como resultado, se consigue mover más material.
  •     
  • La función de calado automático (Auto-Stall) ayuda a que la transmisión alcance rápidamente la temperatura de funcionamiento en el arranque cuando la máquina se utilice en climas fríos.
  •     
  • Cat Payload para mototraíllas es una solución para aplicaciones de movimiento de tierras que permite alcanzar una carga útil óptima y aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo. Cat Payload consigue realizar el pesaje en movimiento al utilizar la presión del cilindro de elevación de la caja durante la fase de transporte con carga. Cat Payload se ha optimizado para utilizarse con el sistema de asistencia de secuencias (Sequence Assist), que aumenta la productividad y reduce el esfuerzo del operador.
  •     

TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

        
  • Reduzca hasta 14 los comandos de cada operador por ciclo con
    Sequence Assist (accesorio opcional).
  •     
  • Conduzca la máquina con menos esfuerzo mediante el sistema de dirección de alta presión diseñado
    recientemente.
  •     
  • Disfrute de las mejoras realizadas en el interior y de un entorno de trabajo más ergonómico
    con una cabina un 21 % más grande que la de la serie G.
  •     
  • Los controles intuitivos y ergonómicos permiten a los operadores permanecer concentrados en su trabajo.
  •     
  • Mantenga la temperatura de la cabina que desee con el control de temperatura automático.
    .
DISEÑADA PARA OFRECER SEGURIDAD

DISEÑADA PARA OFRECER SEGURIDAD

DISEÑADA PARA OFRECER SEGURIDAD

 
        
  • Permita al operador ser más consciente de lo que le rodea gracias al
    sistema de visión del área de trabajo (WAVS, Work Area Vision System) opcional.
  •     
  • El indicador del cinturón de seguridad emite alertas visuales y sonoras si el operador
    no se lo ha abrochado.
  •     
  • El interruptor de parada del motor a nivel del suelo permite interrumpir el paso de combustible al motor
    y apagar la máquina.
  •     
  • El sistema de enganche amortiguador avanzado (Advanced Cushion Hitch) permite que el enganche amortiguador evite llegar al
    final de carrera al tener la capacidad de anticiparse a estos momentos y ajustar
    la velocidad de amortiguación, lo cual reduce la necesidad de mantenimiento del
    enganche y proporciona al operador una conducción más suave en terrenos accidentados.
FUNCIONAMIENTO SENCILLO

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

  • La amplia cabina cuenta con unos controles intuitivos de fácil manejo y ofrece una excelente
    visibilidad. La cabina proporciona un entorno de trabajo cómodo
    durante toda la jornada laboral.
  • La suspensión del asiento con Gestión avanzada de la amortiguación Cat (ARM, Advanced Ride Management) reduce
    el movimiento de final de carrera del cilindro de carga para una conducción más suave.
  • La protección contra el exceso de velocidad del motor se activará automáticamente sin
    que intervenga el operador cuando la máquina esté en la octava marcha. La máquina
    ayudará a reducir la velocidad al cancelar el control del acelerador
    y accionar el freno de compresión del motor.
TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

        
  • Supervise, gestione y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.
  •     
  • Alcanza la pendiente deseada de forma más rápida y precisa gracias a las tecnologías Cat GRADE. Termine los trabajos en menos pasadas y con menos esfuerzo, lo cual le ahorrará tiempo y le ayudará a aumentar sus beneficios.
  •     
  • Product Link™ recopila datos de la máquina que pueden visualizarse en línea a través de aplicaciones web y móviles (accesorio opcional).
  •     
  • Acceda a la información en cualquier momento y lugar con VisionLink® y utilice esta aplicación para tomar decisiones fundadas que aumenten la productividad, reduzcan los costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo.
  •     
  • Acorte la curva de aprendizaje de los operadores menos experimentados con Sequence Assist y Load Assist (incluidos con el
    accesorio Cat Grade).
TRABAJE DE UN MODO EFICIENTE

TRABAJE DE UN MODO EFICIENTE

TRABAJE DE UN MODO EFICIENTE

        
  • El ventilador hidráulico de actuación proporcional a la demanda del tractor ayuda a reducir el consumo de combustible.
  •     
  • El motor Cat C13 para tractores y el motor C9.3 para mototraíllas cumplen con los estándares de emisiones
    Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la
    UE, o equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU., o equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE.
  •     
  • Cat Grade Control (accesorio opcional) garantiza de un modo inteligente que la máquina no corte por debajo del nivel requerido en el área de excavación ni deposite más material del necesario en el área de relleno.

Especificaciones del producto para 623

Potencia al volante: tractor/mototraílla 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp)
Modelo de motor Cat® C13 Cat® C13
Rev/min nominales del motor 2000 r/min 2000 r/min
Potencia al volante: tractor 407 hp 304 kW
Nota Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE, o equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU., o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE, o equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU., o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE.
Capacidad de la mototraílla: colmada 23 yd³ 17.6 m³
Velocidad máxima: con carga 33.5 milla/h 53.9 km/h
Anchura total 11.8 pies 3.57 m
Altura de transporte total 12.37 pies 3.77 m
Capacidad de la mototraílla: colmada 23 yd³ 17.6 m³
Capacidad de la mototraílla: a ras 18.8 yd³ 14.4 m³
Carga nominal 25 038 kg (55200 lb); 25,1 toneladas métricas (27,6 toneladas) 25 038 kg (55200 lb); 25,1 toneladas métricas (27,6 toneladas)
Anchura: corte 10.4 pies 3.14 m
Profundidad de corte máxima 10.3 pulg 262 mm
Máx. profundidad de esparcido 18.3 pulg 465 mm
Ancho de giro de 180° de bordillo a bordillo 38.71 pies 11.8 m
Neumáticos: transmisión del tractor 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Neumáticos: mototraílla 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Peso de funcionamiento: vacío 88061 lb 39937 kg
Número de paletas 15 15
Máxima apertura del suelo 4.4 pies 1.34 m
Carcasa estandarizada 45.18 pies 13.77 m
Separación de las paletas del elevador 20 pulg 520 mm
Extensión del eyector 6.5 s 6.5 s
Retracción del eyector 9.7 s 9.7 s
Bajada de la caja 3.5 s 3.5 s
Levantamiento de la caja 3 s 3 s
Nivel de ruido exterior El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6395:2008) es de 114 dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6395:2008) es de 114 dB(A).
ROPS/FOPS Cumple los estándares ISO Cumple los estándares ISO
Sistema de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 3471:2008 hasta 17 084 kg (37664 lb) ISO 3471:2008 hasta 17 084 kg (37664 lb)
Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Alarma de marcha atrás ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cinturón de seguridad SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Velocidad máxima: con carga 33.5 milla/h 53.9 km/h
Marcha de la transmisión: primera 3.1 milla/h 5 km/h
Marcha de la transmisión: segunda 5.5 milla/h 8.9 km/h
Marcha de la transmisión: tercera 7.5 milla/h 12.1 km/h
Marcha de la transmisión: cuarta 10.1 milla/h 16.3 km/h
Marcha de la transmisión: quinta 13.6 milla/h 21.9 km/h
Marcha de la transmisión: sexta 18.4 milla/h 29.6 km/h
Marcha de la transmisión: séptima 24.8 milla/h 39.9 km/h
Marcha de la transmisión: octava 33.5 milla/h 53.9 km/h
Marcha de la transmisión: marcha atrás 5.7 milla/h 9.2 km/h
Mando final: cada uno 5 gal (EE. UU.) 19 l
Cárter 9.7 gal (EE. UU.) 37 l
Sistema de transmisión 25.5 gal (EE. UU.) 97 l
Depósito de combustible 216.09 gal (EE. UU.) 818 l
Sistema hidráulico 21.926 gal (EE. UU.) 83 l
Diferencial 41.7 gal (EE. UU.) 158 l
Altura: transporte total 158.9 pulg 4037 mm
Longitud: total de la máquina 542 pulg 13767 mm
Eje a pasador de enganche vertical 17 pulg 432 mm
Anchura: total de la máquina 141.1 pulg 3585 mm
Anchura: total de la máquina; escalera bajada 149.2 pulg 3790 mm
Altura: parte superior de la cabina 142.6 pulg 3621 mm
Altura: máx. de la hoja de la mototraílla 20.5 pulg 520 mm
Anchura: tractor 133.1 pulg 3381 mm
Anchura: interior de la caja 120 pulg 3048 mm
Anchura: exterior de los neumáticos traseros 128.9 pulg 3275 mm
Parte delantera del tractor al eje delantero 122.8 pulg 3119 mm
Distancia entre ejes 329.5 pulg 8370 mm
Eje trasero: parte trasera de la máquina 89.7 pulg 2278 mm
Altura libre sobre el suelo: tractor 21.9 pulg 557 mm
Anchura: centros de neumáticos traseros 90.2 pulg 2290 mm
Altura de la parte superior del elevador 148.3 pulg 3768 mm

623 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Sequence Assist, Cat Payload

TREN DE POTENCIA – TRACTOR

  • Cat C13
  • Freno motor Cat
  • Arranque eléctrico, 24 voltios
  • Filtro de aire, seco, con prefiltro
  • Ventilador, hidráulico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador, núcleo de aluminio, 9 láminas por pulgada
  • Protección del cárter
  • Silenciador (solo para regiones con regulación menos estricta o inexistente respecto a la configuración del motor)
  • Ayuda al arranque, éter

SISTEMA DE FRENOS

  • Principal y secundario sumergidos en aceite e hidráulicos
  • Principal y secundario sumergidos en aceite e hidráulicos
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Estacionamiento, liberado hidráulicamente, accionamiento por muelle

TRANSMISIÓN

  • Selección de velocidad más alta programable
  • Control de la velocidad de desplazamiento
  • Límite de velocidad de la máquina
  • Protección del tren de potencia
  • Protección del bloqueo del diferencial
  • Sistema de bloqueo de los diferenciales
  • Retención de la transmisión
  • Control ECPC
  • Reducción del patinaje de neumáticos de serie
  • Servotransmisión planetaria de 8 velocidades
  • Software APECS

SISTEMA ELÉCTRICO – TRACTOR

  • Alternador, 150amperios
  • Baterías (4), 12V, 1000 CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Receptáculo de carga/arranque

SISTEMA DE ILUMINACIÓN - TRACTOR

  • Faros, halógenos
  • Focos LED
  • Intermitentes con función de advertencia
  • Caja (1)
  • Cuchilla (2)
  • Visión lateral halógenos (2)

SISTEMA ELÉCTRICO – MOTOTRAÍLLA

  • Alarma de marcha atrás

SISTEMA DE ILUMINACIÓN - MOTOTRAÍLLA

  • Intermitentes con función de advertencia, LED
  • Luces de freno LED

CABINA DEL OPERADOR – TRACTOR

  • Sistema HVAC, calefacción, aire acondicionado, antiescarcha
  • Control de termostato del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Percha para abrigo
  • Plataforma para termo con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12V (2)
  • Bloqueo del diferencial (1)
  • Luz de techo adicional
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento mediante palanca en T
  • Espejo retrovisor
  • Preinstalación de radio
  • Cabina ROPS/FOPS, presurizada
  • Cinturón de seguridad, estático de dos piezas
  • Asiento, gestión avanzada de la amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Comfort Serie 3, gira 30 grados
  • Volante de dirección abatible, telescópico, almohadillado
  • Ventanilla, salida de emergencia, lado derecho
  • Ventanillas, correderas
  • Ventanillas, laminadas, cerrada
  • Limpiaparabrisas, ventanillas delantera y trasera, incluye lavadores
  • Bloqueo de puerta
  • Pantalla Messenger

INTERRUPTORES DEL TECLADO

  • Modo de información en pantalla Messenger
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Luces de advertencia
  • Selección de nivel de retardador
  • Encendido/apagado de luces de trabajo
  • Limpiaparabrisas/lavaparabrisas

INTERRUPTORES BASCULANTES CON LENGÜETA DE SEGURIDAD

  • Freno de estacionamiento
  • Control de regeneración

INDICADORES DE ADVERTENCIA INCLUIDOS:

  • Temperatura del refrigerante
  • Selección de marcha
  • Nivel de combustible
  • Gancho bajado
  • Enganche amortiguador
  • Temperatura del aceite del motor
  • Sistema de frenos
  • Voltaje del sistema
  • Regeneración necesaria
  • Luces largas
  • Bloqueo de implemento
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Eyector automático
  • Freno de estacionamiento
  • Luz de funcionamiento
  • Temperatura del aceite hidráulico
  • Bloqueo del diferencial (1)
  • Dirección secundaria
  • Retención de la transmisión
  • Flotación de compuerta
  • Régimen del motor, rev/min

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta -37 °C (-34 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – TRACTOR

  • Enganche amortiguador avanzado
  • Acumuladores (enganche amortiguador) con número de registro canadiense (CRN)
  • Cambio de aceite rápido
  • Guardabarros, no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V
  • Llantas (2)
  • Bulón para remolque, delantero
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V

CAJA

  • 17,6 m³ (23 yd³), colmada
  • 13,5 m³ (17,6 yd³), a ras

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR - MOTOTRAÍLLA

  • Bloqueos contra vandalismo
  • Elevador con 15 paletas
  • Cilindros hidráulicos de detección de posición (levantamiento de la caja y compuerta)

623 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CONFIGURACIONES DE LA DIRECCIÓN

  • Configuración de dirección secundaria

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Product Link
  • Cat Grade Control, Cat Payload, Sequence Assit y Load Assist

OTROS ACCESORIOS

  • Configuración de cámara: WAVS
  • Bloqueo de la dirección: externo
  • Baliza de cabina
  • Bocina neumática
  • Bocina neumática y baliza
  • Guardabarros, mototraílla
  • Grupo de cables
  • Placa con el año de fabricación

ACCESORIOS DE LUCES DE TRABAJO

  • Luces de trabajo HID

CONFIGURACIONES DE CAPACIDAD AMBIENTE

  • Refrigeración, climas cálidos, HRC
  • Refrigerante de larga duración, -50 °C (-58 °F)
  • Refrigeración, climas cálidos, LRC
  • Refrigeración, climas fríos, LRC

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

  • Configuración de película: EE.UU. (ANSI)
  • Configuración de película: internacional (ISO)

Compare 623 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623

Comprobar las ofertas actuales para  623

Ver más ofertas