627

Mototraíllas de caja abierta 627

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia al volante: tractor/mototraílla
304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp)
304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp)
Capacidad de la mototraílla: colmada
24 yd³
18.4 m³
Velocidad máxima: con carga
33.5 milla/h
53.9 km/h

Información general

RENDIMIENTO COMPROBADO

La carga rápida, la velocidad de desplazamiento y la posibilidad de cargar y descargar sin detenerse, mejorando el tiempo de ciclo, hacen que las mototraíllas Cat tengan una alta productividad constante al menor coste por tonelada.

Ventajas

Mayor comodidad

Los controles ergonómicos y el interior de la cabina recién rediseñado proporcionan un entorno de trabajo más cómodo y eficaz durante toda la jornada

Mayor Productividad

Las mejoras en cuanto a eficiencia del combustible y los nuevos controles de transmisión APECS ofrecen una mayor productividad en la mayoría de aplicaciones

Seguridad Seguridad

Las nuevas características de seguridad ayudan a los operadores a ser más productivos y a trabajar de un modo más eficaz durante toda la jornada

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

        
  • El sistema de control electrónico de productividad avanzado (Advanced Productivity Electronic Control System, APECS) permite que el motor y la transmisión se comuniquen de un modo eficaz. Gracias a esta comunicación, la máquina puede aprovechar mejor la potencia y el par que produce el motor. Como resultado, se consigue mover más material.
  •     
  • Ajuste la velocidad máxima deseada con el control de la velocidad de desplazamiento y la máquina encontrará la marcha más adecuada para el motor y la transmisión, lo cual reducirá el consumo de combustible.
  •     
  • La función de Límite de velocidad de la máquina sustituye a la Selección de marcha más alta.
  •     
  • La función de calado automático (Auto-Stall) ayuda a que la transmisión alcance rápidamente la temperatura de funcionamiento en el arranque cuando la máquina se utilice en climas fríos.
  •     
  • Aumente la productividad mediante el uso de Cat Payload con
    Sequence Assist.
  •     
  • Cat Payload para mototraíllas es una solución para aplicaciones de movimiento de tierras que permite alcanzar una carga útil óptima y aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo. Cat Payload consigue realizar el pesaje en movimiento al utilizar la presión del cilindro de elevación de la caja durante la fase de transporte con carga. Cat Payload se ha optimizado para utilizarse con el sistema de asistencia de secuencias (Sequence Assist), que aumenta la productividad y reduce el esfuerzo del operador.




TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

        
  • Reduzca hasta 14 los comandos de cada operador por ciclo con
    Sequence Assist.
  •     
  • Conduzca la máquina con menos esfuerzo gracias al sistema de dirección de alta presión
    diseñado recientemente.
  •     
  • Disfrute de las mejoras realizadas en el interior y de un entorno de trabajo más ergonómico
    con una cabina un 21 % más grande que la de la serie G.
  •     
  • Los controles intuitivos y ergonómicos permiten a los operadores permanecer concentrados en su trabajo.
  •     
  • Mantenga la temperatura de la cabina que desee con el control de temperatura automático.
    .
DISEÑADA PARA OFRECER SEGURIDAD

DISEÑADA PARA OFRECER SEGURIDAD

DISEÑADA PARA OFRECER SEGURIDAD

        
  • Permita al operador ser más consciente de lo que le rodea gracias al
    sistema de visión del área de trabajo (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • El indicador del cinturón de seguridad emite alertas visuales y sonoras si el operador no se lo ha abrochado.
  •     
  • El sistema de enganche amortiguador avanzado (Advanced Cushion Hitch) permite que el enganche amortiguador evite llegar al final de carrera al anticiparse a estos momentos y controlar la velocidad de amortiguación, lo cual reduce la necesidad de mantenimiento del enganche y proporciona al operador una conducción más suave en terrenos accidentados.
FUNCIONAMIENTO SENCILLO

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

        
  • La amplia cabina cuenta con unos controles intuitivos de fácil manejo y ofrece una excelente
    visibilidad. La cabina proporciona un entorno de trabajo cómodo durante
    toda la jornada laboral.
  •     
  • La suspensión del asiento con gestión avanzada de la amortiguación Cat (ARM, Advanced Ride Management) reduce
    el movimiento de final de carrera del cilindro de carga para una conducción más suave.
  •     
  • La protección contra el exceso de velocidad del motor se activará automáticamente sin
    que intervenga el operador cuando la máquina esté en la octava marcha. La máquina
    ayudará a reducir la velocidad al cancelar el control del acelerador
    y accionar el freno de compresión del motor.

TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

        
  • Supervise, gestione y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.
  •     
  • Alcanza la pendiente deseada de forma más rápida y precisa gracias a las tecnologías Cat Grade. Termine los trabajos en menos pasadas y con menos esfuerzo, lo cual le ahorrará tiempo y le ayudará a aumentar sus beneficios.
  •     
  • Product Link™ recopila datos de la máquina que pueden visualizarse en línea a
    través de aplicaciones web y móviles (accesorio opcional).
  •     
  • Acceda a la información en cualquier momento y lugar con VisionLink® y utilice esta aplicación para tomar decisiones fundadas que aumenten la productividad, reduzcan los costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de
    trabajo.
  •     
  • Acorte la curva de aprendizaje de los operadores menos experimentados con
    Sequence Assist y Load Assist (incluidos con el accesorio Cat Grade).
TRABAJE DE UN MODO EFICIENTE

TRABAJE DE UN MODO EFICIENTE

TRABAJE DE UN MODO EFICIENTE

        
  • El ventilador hidráulico de actuación proporcional a la demanda del tractor ayuda a reducir el consumo de combustible.
  •     
  • El motor Cat C13 para tractores y el motor C9.3 para mototraíllas cumplen con los estándares de emisiones
    Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE, o con los estándares Tier 2 de la EPA de EE. UU. (
    equivalentes a las normas Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE), lo que
    contribuye a reducir el consumo de combustible.
  •     
  • El uso de protectores de antirrebose del brazo de tiro desvía el material de la caja, evitando que quede atrapado entre los brazos de tiro y los laterales de la caja.
  •     
  • Cat Grade (accesorio opcional) garantiza de un modo inteligente que la máquina
    no corte por debajo del nivel requerido en el área de excavación ni deposite más material del necesario en el área de relleno.

Especificaciones del producto para 627

Potencia al volante: tractor/mototraílla 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp)
Capacidad de la mototraílla: colmada 24 yd³ 18.4 m³
Velocidad máxima: con carga 33.5 milla/h 53.9 km/h
Modelo de motor: tractor Cat® C13 Cat® C13
Modelo de motor: mototraílla Cat® C9.3 Cat® C9.3
Nota (1) Las emisiones del motor Cat® C13 equivalen a Tier 2 de la EPA de EE. UU./Stage II de la UE o Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage III de la UE. Las emisiones del motor Cat® C13 equivalen a Tier 2 de la EPA de EE. UU./Stage II de la UE o Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage III de la UE.
Nota (2) Las emisiones del motor Cat® C9.3 equivalen a Tier 2 de la EPA de EE. UU./Stage II de la UE o Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage III de la UE. Las emisiones del motor Cat® C9.3 equivalen a Tier 2 de la EPA de EE. UU./Stage II de la UE o Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage III de la UE.
Rev/min nominales del motor: tractor 2000 r/min 2000 r/min
Potencia al volante: tractor 407 hp 304 kW
Rev/min nominales del motor: mototraílla 2150 r/min 2150 r/min
Potencia al volante: mototraílla 290 hp 216 kW
Capacidad de la mototraílla: a ras 17.1 yd³ 13 m³
Capacidad de la mototraílla: colmada 24 yd³ 18.4 m³
Anchura: corte 10.3 pies 3.14 m
Profundidad de corte máxima 12.4 pulg 315 mm
Máx. profundidad de esparcido 21.3 pulg 540 mm
Velocidad máxima: con carga 33.5 milla/h 53.9 km/h
Carga nominal 26127 kg (57610 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 toneladas) 26127 kg (57610 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 toneladas)
Anchura total 11.71 pies 3.57 m
Altura de transporte total 13.22 pies 4.03 m
Neumáticos: transmisión del tractor 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Neumáticos: mototraílla 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Ancho de giro de 180° de bordillo a bordillo 38.71 pies 11.8 m
Capacidad de llenado del depósito de combustible: mototraílla 336 gal (EE. UU.) 1272 l
Anchura: total de la máquina 141.1 pulg 3585 mm
Anchura: tractor 133.1 pulg 3381 mm
Anchura: interior de la caja 120 pulg 3048 mm
Anchura: exterior de los neumáticos traseros 128.9 pulg 3275 mm
Altura: transporte total 158.6 pulg 4029 mm
Altura: parte superior de la cabina 142.6 pulg 3621 mm
Altura libre sobre el suelo: tractor 21.9 pulg 557 mm
Parte delantera del tractor al eje delantero 122.8 pulg 3119 mm
Eje a pasador de enganche vertical 21.3 pulg 540 mm
Altura: máx. de la hoja de la mototraílla 20.5 pulg 520 mm
Distancia entre ejes 314.9 pulg 7998 mm
Eje trasero: parte trasera de la máquina 114.1 pulg 2898 mm
Anchura: total de la máquina; escalera bajada 149.2 pulg 3790 mm
Anchura: centros de neumáticos traseros 90.2 pulg 2290 mm
Longitud: total de la máquina; estándar 551.8 pulg 14015 mm
Longitud: máxima (empujador-arrastrador) 613.2 pulg 15576 mm
Marcha de la transmisión: primera 3.1 milla/h 5 km/h
Marcha de la transmisión: segunda 5.5 milla/h 8.9 km/h
Marcha de la transmisión: tercera 7.5 milla/h 12.1 km/h
Marcha de la transmisión: cuarta 10.1 milla/h 16.3 km/h
Marcha de la transmisión: quinta 13.6 milla/h 21.9 km/h
Marcha de la transmisión: sexta 18.4 milla/h 29.6 km/h
Marcha de la transmisión: séptima 24.8 milla/h 39.9 km/h
Marcha de la transmisión: octava 33.5 milla/h 53.9 km/h
Marcha de la transmisión: marcha atrás 5.7 milla/h 9.2 km/h
Cárter: tractor 8.08 gal (EE. UU.) 30.58 l
Sistema de transmisión: tractor 24.76 gal (EE. UU.) 93 l
Sistema de refrigeración: tractor 11.89 gal (EE. UU.) 45 l
Líquido de escape diésel: tractor 8.1 gal (EE. UU.) 30.5 l
Depósito de combustible 336.03 gal (EE. UU.) 1272 l
Sistema hidráulico 21.926 gal (EE. UU.) 83 l
Cárter: mototraílla 7.3968 gal (EE. UU.) 28 l
Sistema de transmisión: mototraílla 12.944 gal (EE. UU.) 49 l
Sistema de refrigeración: mototraílla 16.114 gal (EE. UU.) 61 l
Refrigeración de frenos (mototraílla) 8.7 gal (EE. UU.) 33.00 l
Líquido de escape diésel: mototraílla 5.8 gal (EE. UU.) 22 l
Nota *Cuando está equipado *Cuando está equipado
Diferencial 41.7 gal (EE. UU.) 158 l
Mando final: cada uno 5 gal (EE. UU.) 19 l
Diferencial 8.98 gal (EE. UU.) 34 l
Mando final: cada uno 5 gal (EE. UU.) 19 l
Carcasa estandarizada 45.9 pies 14.02 m
Peso de funcionamiento: vacío 90213 lb 40913 kg
Longitud total: con gancho hacia abajo 51.1 pies 15.58 m
Peso de funcionamiento: vacío 92980 lb 42168 kg
Nivel de ruido exterior El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 119 dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 119 dB(A).
ROPS/FOPS Cumple los estándares ISO Cumple los estándares ISO
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 3471:2008 hasta 17 084 kg (37664 lb) ISO 3471:2008 hasta 17 084 kg (37664 lb)
Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Sistema de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Cinturón de seguridad SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Alarma de marcha atrás ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Notas *Si está equipada con dirección secundaria opcional *Si está equipada con dirección secundaria opcional
Levantamiento de la caja 3 s 3 s
Subida de compuerta 2.95 s 2.95 s
Extensión del eyector 5.2 s 5.2 s
Subida de gancho 1.8 s 1.8 s
Retracción del eyector 6.7 s 6.7 s
Bajada de gancho 3.2 s 3.2 s
Bajada de compuerta 3.8 s 3.8 s
Bajada de la caja 3.5 s 3.5 s

627 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA – TRACTOR

  • Cat® C13
  • Freno motor Cat
  • Arranque eléctrico, 24 voltios
  • Filtro de aire, seco, con prefiltro
  • Ventilador, hidráulico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador, núcleo de aluminio, 9 láminas por pulgada
  • Protección del cárter
  • Silenciador (solo para regiones con regulación menos estricta o inexistente respecto a la configuración del motor)
  • Ayuda al arranque, éter
  • Sistema de frenos:
    – Principal y secundario, sumergidos en aceite, hidráulico
    – Estacionamiento, liberado hidráulicamente y accionado por muelle
    – Bloqueo del acelerador
  • Transmisión:
    – Servotransmisión planetaria de 8 velocidades
    – Control ECPC
    – Software APECS
    – Selección de velocidad más alta programable
    – Retención de la transmisión
    – Bloqueo del diferencial
    – Protección del tren de potencia
    – Reducción estándar del patinaje de los neumáticos
    – Control de la velocidad de desplazamiento
    – Límite de velocidad de la máquina
    – Protección del bloqueo del diferencial

TREN DE POTENCIA – MOTOTRAÍLLA

  • Motor Cat® C9.3 con alta presión:
    – Sistema de combustible Common Rail
    – Freno de motor Cat
    – Arranque eléctrico, 24 voltios
    – Ventilador, eje motriz
    – Apagado del motor a nivel del suelo
    – Silenciador (solo para regiones con regulación menos estricta o inexistente con respecto a la configuración del motor)
    – Ayuda al arranque, éter
  • Sistema de frenos:
    – Frenos hidráulicos principal y secundario de discos sumergidos en aceite
    – 4 velocidades (transmisión por convertidor de par)
    – Servotransmisión planetaria

SISTEMA ELÉCTRICO – TRACTOR

  • Alternador, 150amperios
  • Baterías (4), 12V, 1000 CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de alumbrado:
    – Faros, 3×3 halógenos
    – Intermitentes con función de advertencia, proyectores LED, (2) cuchilla 3×3 (1) caja 3×3, halógeno visión lateral (2), 3×3 halógeno
  • Receptáculo de carga/arranque

SISTEMA ELÉCTRICO – MOTOTRAÍLLA

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 65 amperios
  • Baterías (4), 12V, 1000 CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema de alumbrado:
    – Luces de freno, LED
    – Intermitentes con función de advertencia, LED
  • Receptáculo de carga/arranque

CABINA DEL OPERADOR – TRACTOR

  • Sistema HVAC, calefacción, aire acondicionado, antiescarcha
  • Control de termostato del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Percha para abrigo
  • Plataforma para termo con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12V (2)
  • Bloqueo del diferencial (1)
  • Luz de techo adicional
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento mediante palanca en T
  • Espejo retrovisor
  • Preinstalación de radio
  • Cabina ROPS/FOPS, presurizada
  • Interruptores del teclado:
    – Arranque del motor trasero
    – Bloqueo del acelerador
    – Limpia/lavaparabrisas
    – Luces de emergencia
    – Selección de nivel de retardo
    – Encendido y apagado de las luces de trabajo
    – Modo de información en pantalla Messenger
  • Interruptores de seguridad de la pestaña de seguridad:
    - Control de regeneración
    - Freno de estacionamiento
  • Cinturón de seguridad, estático de dos piezas
  • Asiento, gestión avanzada de la amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Comfort Serie 3, gira 30 grados
  • Volante de dirección abatible, telescópico, almohadillado
  • Ventanilla, salida de emergencia, lado derecho
  • Ventanillas, correderas
  • Ventanillas, laminadas, cerrada
  • Limpiaparabrisas, ventanillas delantera y trasera, incluye lavadores
  • Bloqueo de puerta
  • Pantalla Messenger
  • Entre los indicadores y advertencias se incluyen:
    – Temperatura del refrigerante
    – Temperatura del aceite del motor
    – Temperatura del aceite hidráulico
    – Nivel de combustible
    – Freno de estacionamiento
    – Bloqueo de implementos
    – Sistema de frenos
    – Regeneración necesaria
    – Bloqueo del acelerador
    – Voltaje del sistema
    – Dirección secundaria
    – Gancho de tiro abajo
    – Bloqueo del diferencial
    – Flotación de la compuerta
    – Retención de la transmisión
    – Enganche amortiguador
    – Luces largas
    – Luz de funcionamiento
    – Régimen del motor, rev/min
    – Selección de marcha

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta -37 °C (-34 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – TRACTOR

  • Enganche amortiguador avanzado
  • Acumuladores (enganche amortiguador) con número de registro canadiense (CRN)
  • Cambio de aceite rápido
  • Guardabarros, no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V
  • Llantas (2)
  • Bulón para remolque, delantero
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – MOTOTRAÍLLA

  • Caja
    – 18,4m³ (24yd³) colmada
    – 14,1m³ (18,4yd³), a ras
    – Cambio de aceite rápido
    – Bloqueos contra vandalismo
    – Protector, antiderrame
    – Calefactor, refrigerante del motor 120V
  • Cilindros hidráulicos de detección de posición (levantamiento de la caja y compuerta)

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Configuraciones de tractor/mototraílla
    - Configuración de empujador-arrastrador
  • Configuración de repostaje
    - Grupo de llenado rápido

627 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CONFIGURACIONES DE LA DIRECCIÓN

  • Configuración de dirección secundaria

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Configuración de asistencia de secuencias
  • Asistencia de carga
  • Control de nivelación Cat con asistencia de carga
  • Instalación de Product Link™

ACCESORIOS DE LUCES DE TRABAJO

  • Luces de trabajo HID

CONFIGURACIONES DE CAPACIDAD AMBIENTE

  • Refrigeración, climas cálidos, HRC
  • Refrigeración, climas fríos, HRC
  • Refrigeración, climas cálidos, LRC
  • Refrigeración, climas fríos, LRC

FILTRO

  • Antefiltro de cabina

OTROS ACCESORIOS

  • Configuración de cámara: WAVS
  • Bloqueo de la dirección externo
  • Baliza de cabina
  • Bocina neumática
  • Bocina neumática y baliza
  • Grupo de cables
  • Placa con el año de fabricación

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

  • Configuración de película: EE.UU. (ANSI)
  • Configuración de película: internacional (ISO)

Compare 627 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Mototraílla de Caja Abierta 627

Mototraílla de Caja Abierta 627

Mototraílla de Caja Abierta 627

Mototraílla de Caja Abierta 627

Mototraílla de Caja Abierta 627

Mototraílla de Caja Abierta 627

Mototraílla de Caja Abierta 627
Mototraílla de Caja Abierta 627
Mototraílla de Caja Abierta 627
Mototraílla de Caja Abierta 627
Mototraílla de Caja Abierta 627
Mototraílla de Caja Abierta 627