Motor del tractor
| Potencia al volante: tractor/mototraílla | 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp) |
Especificaciones clave
La carga rápida, la velocidad de desplazamiento y la posibilidad de cargar y descargar sin detenerse, mejorando el tiempo de ciclo, hacen que las mototraíllas Cat tengan una alta productividad constante al menor coste por tonelada.
Los controles ergonómicos y el interior de la cabina recién rediseñado proporcionan un entorno de trabajo más cómodo y eficaz durante toda la jornada
Las mejoras en cuanto a eficiencia del combustible y los sensibles controles de transmisión APECS ofrecen una mayor productividad en la mayoría de aplicaciones
Las nuevas características de seguridad ayudan a los operadores a ser más productivos y a trabajar de un modo más eficaz durante toda la jornada
| Potencia al volante: tractor/mototraílla | 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp) |
| Marcha de la transmisión: primera | 3.1 milla/h 5 km/h |
| Marcha de la transmisión: segunda | 5.5 milla/h 8.9 km/h |
| Marcha de la transmisión: tercera | 7.5 milla/h 12.1 km/h |
| Marcha de la transmisión: cuarta | 10.1 milla/h 16.3 km/h |
| Marcha de la transmisión: quinta | 13.6 milla/h 21.9 km/h |
| Marcha de la transmisión: sexta | 18.4 milla/h 29.6 km/h |
| Marcha de la transmisión: séptima | 24.8 milla/h 39.9 km/h |
| Marcha de la transmisión: octava | 33.5 milla/h 53.9 km/h |
| Marcha de la transmisión: marcha atrás | 5.7 milla/h 9.2 km/h |
| Capacidad de la mototraílla: colmada | 24 yd³ 18.4 m³ |
| Anchura: total de la máquina | 141.1 pulg 3585 mm |
| Anchura: tractor | 133.1 pulg 3381 mm |
| Anchura: interior de la caja | 120 pulg 3048 mm |
| Anchura: exterior de los neumáticos traseros | 128.9 pulg 3275 mm |
| Altura: transporte total | 158.6 pulg 4029 mm |
| Altura: parte superior de la cabina | 146.2 pulg 3714 mm |
| Altura libre sobre el suelo: tractor | 21.9 pulg 557 mm |
| Parte delantera del tractor al eje delantero | 122.8 pulg 3119 mm |
| Eje a pasador de enganche vertical | 21.3 pulg 540 mm |
| Altura: máx. de la hoja de la mototraílla | 21.3 pulg 540 mm |
| Distancia entre ejes | 314.9 pulg 7998 mm |
| Eje trasero: parte trasera de la máquina | 114.1 pulg 2898 mm |
| Longitud: máxima (empujador-arrastrador) | 613.2 pulg 15576 mm |
| Longitud: total de la máquina; estándar | 551.8 pulg 14015 mm |
| Anchura: total de la máquina; escalera bajada | 149.2 pulg 3790 mm |
| Anchura: centros de neumáticos traseros | 90.2 pulg 2290 mm |
| Velocidad máxima: con carga | 33.5 milla/h 53.9 km/h |
| 1 avance | 3.1 milla/h 5 km/h |
| 2 avance | 5.5 milla/h 8.9 km/h |
| 3 avance | 7.5 milla/h 12.1 km/h |
| 4 avance | 10.1 milla/h 16.3 kl/h |
| 5 avance | 13.6 milla/h 21.9 km/h |
| 6 avance | 18.4 milla/h 29.6 kl/h |
| 7 avance | 24.8 milla/h 39.9 kl/h |
| 8 avance | 33.5 milla/h 53.9 kl/h |
| Refrigerante de ruedas - Cada una | 8.7 gal (EE. UU.) 33 l |
| Sistema de refrigeración | 11 Gal 42 l |
| Cárter | 9.7 gal (EE. UU.) 37 l |
| Sistema de transmisión | 25.5 gal (EE. UU.) 97 l |
| Líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) | 8.1 Gal 30.5 l |
| Depósito de combustible | 216.1 gal (EE. UU.) 818 l |
| Sistema hidráulico | 21.9 gal (EE. UU.) 83 l |
| Capacidad de la mototraílla: colmada | 24 yd³ 18.4 m³ |
| Anchura total | 11.8 pies 3.57 m |
| Capacidad de llenado del depósito de combustible: mototraílla | 216.1 gal (EE. UU.) 818 l |
| Ancho de giro de 180° de bordillo a bordillo | 38.71 pies 11.8 m |
| Velocidad máxima: con carga | 33.5 milla/h 53.9 km/h |
| Anchura: corte | 10.4 pies 3.14 m |
| Profundidad de corte máxima | 12.4 pulg 315 mm |
| Máx. profundidad de esparcido | 21.3 pulg 540 mm |
| Capacidad de la mototraílla: a ras | 17.1 yd³ 13 m³ |
| Carga nominal | 26.127 kg (57.600 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 toneladas) 26.127 kg (57.600 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 toneladas) |
| Neumáticos: transmisión del tractor | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
| Altura de transporte total | 13.22 pies 4.03 m |
| Neumáticos: mototraílla | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
| Modelo de motor: tractor | Cat C13 Cat C13 |
| Rev/min nominales del motor: tractor | 2000 r/min 2000 r/min |
| Potencia al volante: tractor | 407 hp 304 kW |
| Nota | Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE, o no está certificado y es equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU., o no está certificado y es equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE, o no está certificado y es equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU., o no está certificado y es equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE. |
| Carcasa estandarizada | 45.9 pies 14.02 m |
| Peso de funcionamiento: vacío | 79774 lb 36385 kg |
| Longitud total: con gancho hacia abajo | 51.1 pies 15.58 m |
| Peso de funcionamiento: vacío | 83138 lb 37711 kg |
| Nivel de ruido exterior | El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6395:2008) es de 114 dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6395:2008) es de 114 dB(A). |
| ROPS/FOPS | Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO |
| Sistema de dirección | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| Frenos | ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 |
| Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) | ISO 3471:2008 hasta 17 084 kg (37664 lb) ISO 3471:2008 hasta 17 084 kg (37664 lb) |
| Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) | ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II |
| Cinturón de seguridad | SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 |
| Alarma de marcha atrás | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
| Bajada de gancho | 3.2 s 3.2 s |
| Subida de compuerta | 3 s 3 s |
| Bajada de compuerta | 3.8 s 3.8 s |
| Extensión del eyector | 5.2 s 5.2 s |
| Subida de gancho | 1.8 s 1.8 s |
| Retracción del eyector | 6.7 s 6.7 s |
| Levantamiento de la caja | 3.3 s 3.3 s |
| Bajada de la caja | 3.5 s 3.5 s |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.