Caja para Carbón 637

Caja para Carbón 637 Mototraíllas con caja para carbón

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia al volante: tractor/mototraílla
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Emisiones
Los motores Cat® C9.3 y Cat® C18 cumplen los estándares de emisiones de motores Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Fase IV de la UE.
Los motores Cat® C9.3 y Cat® C18 cumplen los estándares de emisiones de motores Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Fase IV de la UE.
Marcha de la transmisión: primera
3.4 milla/h
5.5 km/h

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Caja para carbón a medida

Caja para carbón a medida

Caja para carbón a medida

        
  • Las mototraíllas con caja para carbón de gran capacidad son más largas y altas que las mototraíllas con caja abierta estándar.
  •     
  • Las mototraíllas con caja para carbón de doble motor a medida ofrecen unos tiempos de ciclo más rápidos con cargas útiles máximas.
  •     
  • La alta velocidad de desplazamiento permite gestionar varias pilas.
  •     
  • La máquina está diseñada para la carga, el acarreo y la compactación, ofreciendo así una funcionalidad completa.
  •     
  • Trabaje de forma eficaz en terrenos irregulares y ascienda por pilas resbaladizas y montones de carbón suelto gracias a la tracción a las cuatro ruedas (AWD, all-wheel drive).
  •     
  • Las mototraíllas con caja para carbón permiten compactar el carbón de forma eficaz, lo que reduce el riesgo de combustión espontánea en las pilas de carbón al eliminar los espacios de aire.
  •     
  • Las mototraíllas con caja para carbón especiales están optimizadas para ofrecer la máxima productividad y eficiencia.
Aumente su productividad

Aumente su productividad

Aumente su productividad

        
  • Caja para carbón de gran capacidad para alojar carbón suelto de baja densidad.
  •     
  • El sistema de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permite que el motor y la transmisión se comuniquen de un modo eficaz. Gracias a esta comunicación, la máquina puede aprovechar mejor la potencia y el par que produce el motor. Como resultado, se consigue mover más material.
  •     
  • Ajuste la velocidad máxima deseada con el control de la velocidad de desplazamiento y la máquina encontrará la marcha más adecuada para el motor y la transmisión, lo cual reducirá el consumo de combustible.
  •     
  • La función de límite de velocidad de la máquina sustituye a la selección de marcha superior, lo que permite a la máquina encontrar la marcha más adecuada para el motor y la transmisión. En la mayoría de los casos, si se tira de la carga en la marcha correcta, se reduce el factor de carga del motor y el consumo de combustible.
  •     
  • La función de calado automático ayuda a que la transmisión alcance rápidamente la temperatura de funcionamiento en el arranque cuando la máquina trabaja en climas fríos. 
Trabaje con total comodidad

Trabaje con total comodidad

Trabaje con total comodidad

        
  • Reduzca hasta 14 los comandos de cada operador por ciclo con asistencia de secuencias.
  •     
  • Conduzca la máquina con menos esfuerzo mediante el sistema de dirección de alta presión diseñado recientemente.
  •     
  • Disfrute de las mejoras realizadas en el interior y de un entorno de trabajo más ergonómico con una cabina un 21 % más grande que la de la serie G.
  •     
  • Los controles intuitivos y ergonómicos permiten a los operadores permanecer concentrados en su trabajo.
  •     
  • Mantenga la temperatura de la cabina que desee con el control de temperatura automático.
Diseñada para ofrecer seguridad

Diseñada para ofrecer seguridad

Diseñada para ofrecer seguridad

        
  • Entre y salga de la cabina con mayor facilidad gracias al nuevo sistema de escalera de acceso eléctrica (accesorio opcional).
  •     
  • Permita al operador ser más consciente de lo que le rodea gracias al sistema de visión del área de trabajo (WAVS, Work Area Vision System) opcional.
  •     
  • El indicador del cinturón de seguridad emite alertas visuales y sonoras si el operador no se lo ha abrochado.
  •     
  • El sistema de enganche amortiguador avanzado evita que el enganche llegue al final de su recorrido gracias a su capacidad de anticipar dichos eventos y de ajustar la velocidad de amortiguación, lo cual reduce la necesidad de mantenimiento del enganche y proporciona al operador una conducción más suave en terrenos accidentados.
  •     
  • El llenado de combustible, el filtro de combustible, el filtro de aceite del motor, el cambio de aceite del motor y el drenaje de agua son fácilmente accesibles a nivel del suelo.
Funcionamiento sencillo

Funcionamiento sencillo

Funcionamiento sencillo

        
  • La amplia cabina cuenta con unos controles intuitivos de fácil manejo y ofrece una excelente visibilidad. La cabina proporciona un entorno de trabajo cómodo durante toda la jornada laboral.
  •     
  • La suspensión del asiento con gestión avanzada de la amortiguación Cat (ARM, Advanced Ride Management) reduce el movimiento de final de carrera del cilindro de carga para una conducción más suave.
  •     
  • La protección contra el exceso de velocidad del motor se activará automáticamente sin que intervenga el operador cuando la máquina esté en la octava marcha. La máquina ayudará a reducir la velocidad al cancelar el control del acelerador y accionar el freno de compresión del motor.
Tecnologías Cat integradas

Tecnologías Cat integradas

Tecnologías Cat integradas

        
  • Supervise, gestione y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.
  •     
  • Product Link™ recopila datos de la máquina que pueden visualizarse en línea a través de aplicaciones web y móviles (accesorio opcional).
  •     
  • Acceda a la información en cualquier momento y lugar con VisionLink™ y utilice esta aplicación para tomar decisiones fundadas que aumenten la productividad, reduzcan los costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo.
  •     
  • Acorte la curva de aprendizaje de los operadores menos experimentados con asistencia de secuencias.

Especificaciones del producto para Caja para Carbón 637

Potencia al volante: tractor/mototraílla 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Emisiones Los motores Cat® C9.3 y Cat® C18 cumplen los estándares de emisiones de motores Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Fase IV de la UE. Los motores Cat® C9.3 y Cat® C18 cumplen los estándares de emisiones de motores Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Fase IV de la UE.
Modelo de motor: tractor Cat® C18 Cat® C18
Modelo de motor: mototraílla Cat® C9.3 Cat® C9.3
Rev/min nominales del motor: tractor 1900 r/min 1900 r/min
Anchura total 12.93 pies 3.94 m
Rev/min nominales del motor: mototraílla 2150 r/min 2150 r/min
Potencia al volante: tractor 570 hp 425 kW
Altura de transporte total 13.62 pies 4.15 m
Potencia al volante: mototraílla 290 hp 215 kW
Capacidad de la mototraílla: a ras 41 yd³ 31.3 m³
Capacidad de la mototraílla: colmada 50 yd³ 38 m³
Carga nominal 34472kg (76000 lb)/34,20 toneladas métricas (38 toneladas cortas) 34472kg (76000 lb)/34,20 toneladas métricas (38 toneladas cortas)
Anchura: corte 11.5 pies 3.51 m
Profundidad de corte máxima 17.7 pulg 450 mm
Máx. profundidad de esparcido 21.1 pulg 535 mm
Velocidad máxima: con carga 34.7 milla/h 55.8 km/h
Ancho de giro de 180° de bordillo a bordillo 42.59 pies 12.98 m
Neumáticos: tractor 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Neumáticos: mototraílla 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Carcasa estandarizada 609.5 pulg 15480 mm
Peso de funcionamiento: vacío 117782 lb 52425 kg
Capacidad de llenado del depósito de combustible: mototraílla 370 gal (EE. UU.) 1400 l
Marcha de la transmisión: primera 3.4 milla/h 5.5 km/h
Marcha de la transmisión: segunda 6.2 milla/h 10 km/h
Marcha de la transmisión: tercera 7.7 milla/h 12.4 km/h
Marcha de la transmisión: cuarta 10.5 milla/h 16.9 km/h
Marcha de la transmisión: quinta 14.1 milla/h 22.7 km/h
Marcha de la transmisión: sexta 19 milla/h 30.6 km/h
Marcha de la transmisión: séptima 25.7 milla/h 41.95 km/h
Marcha de la transmisión: octava 34.7 milla/h 55.8 km/h
Marcha de la transmisión: marcha atrás 6.2 milla/h 9.9 km/h
Sistema de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Cinturón de seguridad SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Alarma de marcha atrás ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 3471:2008 hasta 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 hasta 21 282 kg (46 919 lb)
Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Nivel de potencia acústica exterior El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393:2008) es de 118dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393:2008) es de 118dB(A).
ROPS/FOPS Cumplen con las normas ISO. Cumplen con las normas ISO.
Ruedas traseras (cada una) 2.37 gal (EE. UU.) 9 l
Cárter: mototraílla 6.5 gal (EE. UU.) 24.5 l
Cárter: tractor 13.7 gal (EE. UU.) 52 l
Sistema de transmisión: tractor 29 gal (EE. UU.) 110 l
Sistema de refrigeración: tractor 19.8 gal (EE. UU.) 75 l
Sistema de refrigeración: mototraílla 16.1 gal (EE. UU.) 61 l
Sistema de transmisión: mototraílla 12.9 gal (EE. UU.) 49 l
Depósito de combustible 370 gal (EE. UU.) 1400 l
Líquido de escape diésel: tractor 8 gal (EE. UU.) 30.5 l
Sistema hidráulico 37.5 gal (EE. UU.) 142 l
Líquido de escape diésel: mototraílla 5.8 gal (EE. UU.) 22 l
Bajada de la caja 3.5 s 3.5 s
Levantamiento de la caja 3.5 s 3.5 s
Bajada de gancho 2.1 s 2.1 s
Subida de gancho 1.5 s 1.5 s
Bajada de compuerta 3.8 s 3.8 s
Subida de compuerta 4 s 4 s
Retracción del eyector 8.5 s 8.5 s
Extensión del eyector 8.5 s 8.5 s
Diferencial 40.4 gal (EE. UU.) 153 l
Lavaparabrisas 1.3 gal (EE. UU.) 5 l
Mando final: cada uno 8.71 gal (EE. UU.) 33 l
Diferencial 6.1 gal (EE. UU.) 23 l
Mando final: cada uno 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Anchura: total de la máquina 155 pulg 3937 mm
Anchura: tractor 137.8 pulg 3499 mm
Anchura: centros de neumáticos traseros 96.9 pulg 2462 mm
Anchura: interior de la caja 134 pulg 3404 mm
Ancho - Caja exterior - Ancho de transporte 143.1 pulg 3635 mm
Altura: transporte total 163 pulg 4140 mm
Altura: parte superior de la cabina 147 pulg 3733 mm
Parte delantera del tractor al eje delantero 142.2 pulg 3612 mm
Altura libre sobre el suelo: tractor 26.1 pulg 664 mm
Eje a pasador de enganche vertical 20 pulg 509 mm
Altura: máx. de la hoja de la mototraílla 21.2 pulg 538 mm
Distancia entre ejes 376.8 pulg 9570 mm
Longitud: total de la máquina; estándar 609.5 pulg 15480 mm
Eje trasero: parte trasera de la máquina 95.4 pulg 2424 mm
Anchura: exterior de los neumáticos traseros 143.2 pulg 3636 mm
Velocidad máxima: con carga 34.7 milla/h 55.8 km/h
Capacidad de la mototraílla: colmada 50 yd³ 38 m³

Caja para Carbón 637 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA – TRACTOR

  • Motor Cat C18 con MEUI™
  • Freno de compresión del motor
  • Arranque eléctrico de 24V
  • Filtro de aire, seco, con prefiltro
  • Ventilador, hidráulico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador, núcleo de aluminio, 9 láminas por pulgada
  • Protección del cárter
  • Ayuda al arranque, éter
  • Sistema de frenos:
    • Principal y secundario, discos sumergidos en aceite de accionamiento hidráulico
    • Estacionamiento, liberado hidráulicamente, accionado por muelle
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Transmisión:
    • Servotransmisión planetaria de 8 velocidades
    • Control ECPC
    • Software APECS
    • Selección de velocidad más alta programable
    • Retención de la transmisión
    • Sistema de bloqueo de los diferenciales
    • Protección del tren de potencia
    • Reducción del patinaje de neumáticos de serie
    • Control de la velocidad de desplazamiento
    • Límite de velocidad de la máquina
    • Protección del bloqueo del diferencial

TREN DE POTENCIA – MOTOTRAÍLLA

  • Motor Cat C9.3
    • Conducto de combustible común de alta presión
    • Freno motor de elevación constante
  • Arranque eléctrico de 24V
  • Filtro de aire, seco, con prefiltro
  • Ventilador de accionamiento mecánico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador, núcleo de aluminio, 9 láminas por pulgada
  • Ayuda al arranque por éter
  • Sistema de frenos:
    • Principal y secundario, disco seco, accionamiento hidráulico
  • Transmisión:
    • 4 velocidades (convertidor de par)
    • Servotransmisión planetaria

SISTEMA ELÉCTRICO – TRACTOR

  • Alternador, 150amperios
  • Baterías (4), 12V, 1000 CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de iluminación:
    • Faros delanteros LED
    • Intermitentes con función de advertencia, faros LED, (2) cuchilla (1) caja, halógeno para visión lateral (2)
  • Receptáculo de carga/arranque

SISTEMA ELÉCTRICO – MOTOTRAÍLLA

  • Alarma de marcha atrás
  • Baterías (4), 12V, 1000CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Alternador, 65 amperios
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de iluminación:
    • Luces de freno LED
    • Intermitentes con función de advertencia LED

CABINA DEL OPERADOR – TRACTOR

  • Sistema HVAC, calefacción, aire acondicionado, antiescarcha
  • Control de termostato del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Percha para abrigo
  • Plataforma para termo con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12V (2)
  • Bloqueo del diferencial (1)
  • Luz de techo adicional
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento mediante palanca en T
  • Espejo retrovisor
  • Preinstalación de radio
  • Cabina ROPS/FOPS, presurizada
  • Interruptores del teclado:
    • Sistema de bloqueo del acelerador
    • Limpiaparabrisas/lavaparabrisas
    • Luces de advertencia
    • Selección de nivel de retardador
    • Encendido/apagado de luces de trabajo
    • Modo de información en pantalla Messenger
  • Eje del balancín de la lengüeta de seguridad
  • Cinturón de seguridad, estático de dos piezas
  • Asiento, gestión avanzada de la amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Comfort Serie 3, gira 30 grados
  • Volante de dirección abatible, telescópico, almohadillado
  • Ventanilla, salida de emergencia, lado derecho
  • Ventanillas, correderas
  • Ventanillas, laminadas, cerrada
  • Limpiaparabrisas, ventanillas delantera y trasera, incluye lavadores
  • Bloqueo de puerta
  • Pantalla Messenger
  • Indicadores de advertencia incluidos:
    • Temperatura del refrigerante
    • Temperatura del aceite del motor
    • Temperatura del aceite hidráulico
    • Nivel de combustible
    • Freno de estacionamiento
    • Bloqueo de implemento
    • Sistema de frenos
    • Sistema de bloqueo del acelerador
    • Voltaje del sistema
    • Dirección secundaria
    • Gancho bajado
    • Eyector automático
    • Sistema de bloqueo de los diferenciales
    • Flotación de compuerta
    • Retención de la transmisión
    • Enganche amortiguador
    • Luces largas
    • Luz de funcionamiento
    • Régimen del motor, rev/min
    • Selección de marcha

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta -37 °C (-34 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – TRACTOR

  • Enganche amortiguador avanzado
  • Acumuladores (enganche amortiguador) con número de registro canadiense (CRN)
  • Cambio de aceite rápido
  • Guardabarros, no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V
  • Llantas (2)
  • Ganchos para remolque, parte delantera
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V
  • Bloqueos de dirección

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – MOTOTRAÍLLA

  • Caja para carbón
    • 31m³ (41yd³), a ras
    • 38m³ (50yd³), colmada
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Guardabarros de mototraílla
  • Cambio de aceite rápido
  • Llantas (2)
  • Cilindros hidráulicos de detección de posición (levantamiento de la caja y compuerta)

Caja para Carbón 637 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CONFIGURACIONES DE LA DIRECCIÓN

  • Configuración de dirección secundaria

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Configuración de asistencia de secuencias
  • Sistema avanzado de reducción de patinaje de los neumáticos

OTROS ACCESORIOS

  • Configuración de cámara: WAVS
  • Baliza de cabina
  • Bocina neumática
  • Bocina neumática y baliza
  • Grupo de cables

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

  • Configuración de película: EE.UU. (ANSI)
  • Configuración de película: internacional (ISO)

Compare Caja para Carbón 637 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Mototraílla con Caja para Carbón 637

Mototraílla con Caja para Carbón 637

Mototraílla con Caja para Carbón 637

Mototraílla con Caja para Carbón 637
Mototraílla con Caja para Carbón 637
Mototraílla con Caja para Carbón 637

Comprobar las ofertas actuales para  Caja para Carbón 637

Ver más ofertas