657

657 Mototraíllas de caja abierta

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Motor del tractor
Cat® C18
Cat® C18
Potencia al volante: tractor/mototraílla
469 kW (637 hp) / 353 kW (479 hp)
469 kW (637 hp) / 353 kW (479 hp)
Motor de la mototraílla
Cat® C15
Cat® C15

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

        
  • El sistema de control electrónico de productividad avanzada (APECS) permite que el motor y la transmisión se comuniquen de un modo eficaz. Gracias a esta comunicación, la máquina puede aprovechar mejor la potencia y el par que produce el motor. Como resultado, se consigue mover más material.
  •     
  • Ajuste la velocidad máxima deseada con el control de la velocidad de desplazamiento y la máquina encontrará la marcha más adecuada para el motor y la transmisión, lo cual reducirá el consumo de combustible.
  •     
  • La función de Límite de velocidad de la máquina sustituye a la Selección de marcha más alta.
  •     
  • La función de calado automático (Auto-Stall) ayuda a que la transmisión alcance rápidamente la temperatura de funcionamiento en el arranque cuando la máquina se utilice en climas fríos.
  •     
  • Cat Payload para mototraíllas es una solución para aplicaciones de movimiento de tierras que permite alcanzar una carga útil óptima y aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo. Cat Payload consigue realizar el pesaje en movimiento al utilizar la presión del cilindro de elevación de la caja durante la fase de transporte con carga. Cat Payload se ha optimizado para utilizarse con el sistema de asistencia de secuencias (Sequence Assist), que aumenta la productividad y reduce el esfuerzo del operador.
TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

        
  • Gire con un menor esfuerzo gracias al sistema de dirección de alta presión de nuevo diseño.
  •     
  • Reduzca hasta 14 los comandos de cada operador por ciclo con
    Sequence Assist (accesorio opcional).
  •     
  • Disfrute de las mejoras realizadas en el interior y de un entorno de trabajo más ergonómico
    con una cabina un 21 % más grande que las de la 657 de la serie G.
  •     
  • Los controles intuitivos y ergonómicos con pantalla multifunción mantienen a los operadores centrados en su trabajo.
  •     
  • Mantenga en la cabina la temperatura que desee con el control
    de temperatura automático.
DISEÑADA PARA OFRECER SEGURIDAD

DISEÑADA PARA OFRECER SEGURIDAD

DISEÑADA PARA OFRECER SEGURIDAD

        
  • Entre y salga de la cabina con mayor facilidad con el nuevo sistema de escalera
    de acceso eléctrica.
  •     
  • Permita al operador ser más consciente de lo que le rodea gracias al
    sistema de visión del área de trabajo (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • Cómodo acceso a nivel del suelo al depósito de combustible y a múltiples puntos de
    mantenimiento, lo que garantiza un servicio más seguro y eficiente.
  •     
  • El indicador del cinturón de seguridad emite alertas visuales y sonoras si el operador no se lo ha abrochado.
  •     
  • El llenado de combustible, el filtro de combustible, el filtro de aceite del motor, el cambio de aceite del motor y el drenaje de agua son fácilmente accesibles a nivel del suelo.


FUNCIONAMIENTO SENCILLO

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

        
  • El sistema de suspensión del asiento con gestión avanzada de la amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat reduce el movimiento del cilindro de carga cuando este alcanza el final de carrera, lo que contribuye a una conducción más suave.
  •     
  • La protección contra el exceso de velocidad del motor se activará automáticamente sin que intervenga el operador cuando la máquina esté en la octava marcha. La máquina ayudará a reducir la velocidad al cancelar el control del acelerador y accionar el freno de compresión del motor.
  •     
  • La amplia cabina cuenta con unos controles intuitivos de fácil manejo y ofrece una excelente
    visibilidad. La cabina proporciona un entorno de trabajo cómodo durante toda la
    jornada laboral.
TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

        
  • Acceda a la información en cualquier momento y lugar con VisionLink™
    y utilice esta aplicación para tomar decisiones fundadas que aumenten la productividad, reduzcan los
    costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad
    en el lugar de trabajo.
  •     
  • Product Link™ recopila datos de la máquina que pueden visualizarse en línea a
    través de aplicaciones web y móviles (accesorio opcional).
  •     
  • Alcance la pendiente deseada de forma más rápida y precisa gracias a las tecnologías Cat Grade
    . Termine los trabajos en menos pasadas y con menos esfuerzo del operador
    , lo cual le ahorrará tiempo y le ayudará a aumentar sus beneficios.
  •     
  • Supervise, gestione y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.
TRABAJE DE UN MODO EFICIENTE

TRABAJE DE UN MODO EFICIENTE

TRABAJE DE UN MODO EFICIENTE

        
  • El motor del tractor Cat C13 cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE, lo que contribuye a
    reducir el consumo de combustible.
  •     
  • El nuevo ventilador hidráulico de actuación proporcional a la demanda del tractor ayuda a reducir el consumo de
    combustible.
  •     
  • Cat Grade (accesorio opcional) garantiza de un modo inteligente que la máquina
    no corte por debajo del nivel requerido en el área de excavación ni deposite más material del necesario en el área de relleno.

Especificaciones del producto para 657

Motor del tractor Cat® C18 Cat® C18
Motor de la mototraílla Cat® C15 Cat® C15
Potencia al volante: tractor/mototraílla 469 kW (637 hp) / 353 kW (479 hp) 469 kW (637 hp) / 353 kW (479 hp)
Potencia neta 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp
Potencia bruta (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Potencia neta (ISO 14396) 637 hp 469 kW
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1105 pulg³ 18.1 l
Potencia neta (SAE J1349/ISO 9249) 584 hp 436 kW
Potencia neta (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
Capacidad de la mototraílla: colmada 44 yd³ 33.6 m³
Carga nominal 104,000 lb 47,174 kg
Capacidad - A ras 32 yd³ 24.5 m³
Profundidad de corte - Máxima 16.4 pulg 417 mm
Anchura - Corte - A puntas de enrutador 12.5 pies 3.8 m
Altura libre sobre el suelo - Máxima 2.3 pies 0.7 m
Profundidad de esparcido - Máxima 26 pulg 660 mm
Abertura de compuerta 92 pulg 2337 mm
Fuerza de cierre de compuerta 39200 lb 176 kN
Hid. Fuerza de penetración - 657G 121000 lb 542 kN
Velocidad máxima: con carga 33 milla/h 56.1 km/h
Potencia neta 353 kW/447 hp 353 kW/447 hp
Potencia bruta (SAE J1995) 481 hp 359 kW
Potencia neta (ISO 14396) 480 hp 353 kW
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6.75 pulg 171.5 mm
Cilindrada 928 pulg³ 15.2 l
Potencia neta (SAE J1349/ISO 9249) 415 hp 333 kW
Transporte total 160505 lb 72804 kg
Transporte del tractor 93635 lb 42472 kg
Transporte de mototraílla 64068 lb 29061 kg
Total en funcionamiento - Vacío 164,244. lb 74500 kg
Eje delantero 93842 lb 42566 kg
Eje trasero 66663 lb 30238 kg
Total en funcionamiento - Con carga 268,302. lb 121700 kg
Eje delantero: con carga 134165 lb 60856 kg
Eje trasero: con carga 130340 lb 59121 kg
Anchura: total de la máquina 14.3 pies 4.36 m
Anchura: tractor 12.3 pies 3.62 m
Anchura: entre los centros de los neumáticos traseros 9.21 pies 2.81 m
Anchura: interior de la caja 12.07 pies 3.68 m
Ancho - Caja exterior - Ancho de transporte 12.84 pies 3.91 m
Altura: transporte total 15.29 pies 4.66 m
Altura: parte superior de la cabina 12.86 pies 3.92 m
Altura libre sobre el suelo: tractor 2.3 pies 0.7 m
Parte delantera del tractor al eje delantero 14.93 pies 4.63 m
Eje a pasador de enganche vertical 1.8 pies 0.55 m
Altura: máx. de la hoja de la mototraílla 2.17 pies 0.66 m
Distancia entre ejes 32.68 pies 9.96 m
Longitud: total de la máquina 58.96 pies 17.05 m
Eje trasero: parte trasera de la máquina 8.07 pies 2.46 m
1 avance 3.5 milla/h 5.7 km/h
2 avance 6.5 milla/h 10.5 km/h
3 avance 7.8 milla/h 12.5 km/h
4 avance 10.6 milla/h 17 km/h
5 avance 14.2 milla/h 22.8 km/h
6 avance 19.2 milla/h 30.9 km/h
7 avance 25.7 milla/h 41.4 km/h
8 avance 34.9 milla/h 56.1 km/h
Marcha atrás 6.7 milla/h 10.8 km/h
Velocidad máxima: con carga 33 milla/h 56.1 km/h
Ancho - Giro 180° - Derecha 45.4 pies 13.85 m
Ancho - Giro 180° - Izquierda 47.57 pies 14.5 m
Ángulo de dirección - Derecha 90 90
Ángulo de dirección - Izquierda 85 85
Cárter 13.7 gal (EE. UU.) 38 l
Transmisión 35.9 gal (EE. UU.) 136 l
Mando final: cada uno 6 gal (EE. UU.) 29.5 l
Sistema de refrigeración 23.4 gal (EE. UU.) 88.6 l
Depósito hidráulico 39.6 gal (EE. UU.) 150 l
Lavaparabrisas 0.5 gal (EE. UU.) 5 l
Diferencial 36 gal (EE. UU.) 136 l
Calibre del cilindro de caja 7.08 pulg 180 mm
Carrera del cilindro de caja 37.4 pulg 950 mm
Calibre del cilindro de compuerta 7.08 pulg 180 mm
Carrera del cilindro de compuerta 29.92 pulg 759.5 mm
Carrera del cilindro expulsor (Fase 1/Fase 2) 38.32 pulg 973.5 mm
Circuito de dirección (a alta velocidad en vacío) 76.08 gpm 288 l/min
Circuito del implemento (a alta velocidad en vacío) 517 l/min 517 l/min
Circuito de enganche amortiguador 19.54 gpm 74 l/min
Circuito de dirección secundaria 14.52 gal/h 55 l/h
Válvula de seguridad - Circuito de dirección 1959 psi 13500 kPa
Válvula de seguridad - Circuito del implemento 1999 psi 13780 kPa
Ajustes del compensador - Circuito de enganche amortiguador 3002 psi 20700 kPa
Depósito de combustible 430 gal (EE. UU.) 1628 l
Cárter 8.9 gal (EE. UU.) 34 l
Transmisión 31.9 gal (EE. UU.) 121 l
Mando final: cada uno 7.8 gal (EE. UU.) 30 l
Sistema de refrigeración 16.6 gal (EE. UU.) 63.2 l
Diferencial 44 gal (EE. UU.) 168 l

657 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 115 A - Motor del tractor
  • Alternador, 65 A - Motor de la mototraílla
  • Baterías tractor (4), 12 V sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Baterías mototraílla (4), 12 V, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de iluminación - Tractor
  • Sistema de iluminación - Mototraílla
  • Conector de arranque - Motores del tractor y de la mototraílla

CABINA DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado (incluye calentador y sistema antiescarcha)
  • Panel de fusibles tipo automóvil con extractor de fusibles
  • Plataforma para termo con correa de sujeción
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Toma de conexión para diagnóstico (12 V)
  • Luz de techo adicional
  • Bloqueo de velocidad del motor
  • Sistema antiescarcha del ventilador
  • Grupo de indicadores
  • Bocina
  • Palanca tipo joystick de control de implementos
  • Espejos retrovisores
  • Preinstalación de radio
  • 2 espacios para radio, altavoces y convertidor de 5 A
  • Cabina ROPS con supresión de ruido y presurización
  • Asiento de seguridad eléctrico, 2 piezas
  • Controles del motor de la mototraílla
  • Asiento, suspensión de aire, gestión avanzada de la amortiguación Cat
  • Volante - Abatible y telescópico
  • Compartimento de almacenamiento
  • Retención de la Transmisión
  • Ventanillas - Correderas
  • Parabrisas - Vidrio laminado
  • Limpiaparabrisas/lavaparabrisas - Delanteros y traseros
  • Posamuñecas/Asidero

TREN DE POTENCIA

  • Tractor
  • Mototraílla

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Tractor
  • Mototraílla

Compare 657 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

657

657

657

657

657
657
657
657