637

637 Mototraíllas de caja abierta

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia al volante: tractor/mototraílla
570 hp
425 kW
Capacidad de la mototraílla: colmada
34 yd³
26 m³
Velocidad máxima: con carga
34.7 milla/h
55.8 km/h

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Aumente su productividad

Aumente su productividad

Aumente su productividad

        
  • El sistema de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permite que el motor y la transmisión se comuniquen de un modo eficaz. Gracias a esta comunicación, la máquina puede aprovechar mejor la potencia y el par que produce el motor. Como resultado, se consigue mover más material.
  •     
  • Ajuste la velocidad máxima deseada con el control de velocidad de desplazamiento y la máquina encontrará la marcha más adecuada para el motor y la transmisión, lo cual reducirá el consumo de combustible.
  •     
  • La función de límite de velocidad de la máquina sustituye a la selección de marcha superior, lo que permite a la máquina encontrar la marcha más adecuada para el motor y la transmisión. En la mayoría de los casos, si se tira de la carga en la marcha correcta, se reduce el factor de carga del motor y el consumo de combustible.
  •     
  • La función de calado automático ayuda a que la transmisión alcance rápidamente la temperatura de funcionamiento en el arranque cuando la máquina trabaja en climas fríos.
  •     
  • Cat Payload para mototraíllas es una solución para aplicaciones de movimiento de tierras que permite alcanzar una carga útil óptima y aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo. Cat Payload consigue realizar el pesaje en movimiento al utilizar la presión del cilindro de elevación de la caja durante la fase de transporte con carga. Cat Payload se ha optimizado para utilizarse con el sistema de asistencia de secuencias, que aumenta la productividad y reduce el esfuerzo del operador. Cat Payload es una función automática cuando se pide con la asistencia de secuencias.












Trabaje con total comodidad

Trabaje con total comodidad

Trabaje con total comodidad

        
  • Reduzca hasta 14 los comandos de cada operador por ciclo con Sequence Assist.
  •     
  • Conduzca con menos esfuerzo gracias al nuevo sistema de dirección de alta presión. Con una cabina un 21 % más grande que la de la serie G, disfrutará de las mejoras realizadas en el interior y de un entorno de trabajo más ergonómico.
  •     
  • Los controles intuitivos y ergonómicos permiten a los operadores permanecer concentrados en su trabajo.
  •     
  • Mantenga la temperatura de la cabina que desee con el control de temperatura
    automático.




Diseñada para ofrecer seguridad

Diseñada para ofrecer seguridad

Diseñada para ofrecer seguridad

        
  • Ofrezca al operador una mejor percepción de lo que le rodea gracias al sistema de visión del área de trabajo (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • Entre y salga de la cabina con mayor facilidad gracias al nuevo sistema de escalera de acceso eléctrica (accesorio opcional).
  •     
  • El indicador del cinturón de seguridad emite alertas visuales y sonoras si el operador no se lo ha abrochado.
  •     
  • El sistema de enganche amortiguador avanzado evita que el enganche amortiguador llegue al final de carrera al anticiparse a estos momentos y ajustar la velocidad de amortiguación; esto reduce la necesidad de mantenimiento del enganche y ofrece al operador una conducción más suave en terrenos accidentados.
  •     
  • Fácil acceso a nivel del suelo al depósito de combustible, los filtros de combustible del tractor y el filtro de aceite del motor del tractor.
Funcionamiento sencillo

Funcionamiento sencillo

Funcionamiento sencillo

        
  • La amplia cabina cuenta con unos controles intuitivos de fácil manejo y ofrece una excelente visibilidad. La cabina proporciona un entorno de trabajo cómodo durante toda la jornada laboral.
  •     
  • La suspensión del asiento con Gestión avanzada de la amortiguación Cat (ARM, Advanced Ride Management) reduce el movimiento de final de carrera del cilindro de carga para una conducción más suave.
  •     
  • La protección contra el exceso de velocidad del motor se activará automáticamente sin que intervenga el operador cuando la máquina esté en la octava marcha. La máquina ayudará a reducir la velocidad al cancelar el control del acelerador y accionar el freno de compresión del motor.





Tecnologías Cat integradas

Tecnologías Cat integradas

Tecnologías Cat integradas

        
  • Supervise, gestione y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.
  •     
  • Alcanza la pendiente deseada de forma más rápida y precisa gracias a las tecnologías Cat Grade. Si el operador termina los trabajos en menos pasadas y con menos esfuerzo, ahorrará tiempo y aumentarán sus beneficios.
  •     
  • Product Link™ recopila datos de la máquina que pueden visualizarse en línea a
    través de aplicaciones web y móviles (accesorio opcional).
  •     
  • Acceda a la información en cualquier momento y lugar con VisionLink™ y utilice esta aplicación para tomar decisiones fundadas que aumenten la productividad, reduzcan los costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el
    lugar de trabajo.
  •     
  • Acorte la curva de aprendizaje de los operadores menos experimentados con
    Sequence Assist y Load Assist (incluidos con el accesorio Cat Grade
    ).






Trabaje de un modo eficiente

Trabaje de un modo eficiente

Trabaje de un modo eficiente

        
  • El nuevo ventilador hidráulico de actuación proporcional a la demanda del tractor ayuda a reducir el consumo de
    combustible.
  •     
  • El uso de protectores de antirrebose del brazo de tiro desvía el material de la caja, evitando que quede atrapado entre los
    brazos de tiro y los laterales de la caja.
  •     
  • Cat Grade (accesorio opcional) garantiza de un modo inteligente que la máquina no corte por debajo del nivel requerido en el área de excavación ni deposite más material del necesario en el área de relleno.






Especificaciones del producto para 637

Potencia al volante: tractor/mototraílla 570 hp 425 kW
Capacidad de la mototraílla: colmada 34 yd³ 26 m³
Velocidad máxima: con carga 34.7 milla/h 55.8 km/h
Emisiones Los motores Cat® C9.3 y Cat C18 cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage IV de la UE. Los motores Cat® C9.3 y Cat C18 cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage IV de la UE.
Modelo de motor: tractor Cat® C18 Cat® C18
Rev/min nominales del motor: tractor 1900 r/min 1900 r/min
Potencia al volante: tractor 570 hp 425 kW
Modelo de motor: mototraílla Cat® C9.3 Cat® C9.3
Rev/min nominales del motor: mototraílla 2150 r/min 2150 r/min
Potencia al volante: mototraílla 290 hp 215 kW
Marcha de la transmisión: primera 3.4 milla/h 5.5 km/h
Marcha de la transmisión: segunda 6.2 milla/h 10 km/h
Marcha de la transmisión: tercera 7.7 milla/h 12.4 km/h
Marcha de la transmisión: cuarta 10.5 milla/h 16.9 km/h
Marcha de la transmisión: quinta 14.1 milla/h 22.7 km/h
Marcha de la transmisión: sexta 19 milla/h 30.6 km/h
Marcha de la transmisión: séptima 25.7 milla/h 41.95 km/h
Marcha de la transmisión: octava 34.7 milla/h 55.8 km/h
Marcha de la transmisión: marcha atrás 6.2 milla/h 9.9 km/h
Ruedas traseras (cada una) 2.37 gal (EE. UU.) 9 l
Cárter: tractor 13.7 gal (EE. UU.) 52 l
Sistema de transmisión: tractor 29 gal (EE. UU.) 110 l
Sistema de refrigeración: tractor 18.75 gal (EE. UU.) 71 l
Sistema de refrigeración: mototraílla 10.8 gal (EE. UU.) 41 l
Depósito de combustible 370 gal (EE. UU.) 1400 l
Sistema hidráulico 37.5 gal (EE. UU.) 142 l
Cárter: mototraílla 6.5 gal (EE. UU.) 24.5 l
Líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)* 8 gal (EE. UU.) 30.5 l
Líquido de escape diésel: mototraílla 5.8 gal (EE. UU.) 22 l
Sistema de transmisión: mototraílla 12.9 gal (EE. UU.) 49 l
Líquido de escape diésel: tractor 8 gal (EE. UU.) 30.5 l
Anchura: total de la máquina 155 pulg 3937 mm
Anchura: total de la máquina; escalera bajada 152.7 pulg 3878 mm
Anchura: tractor 137.8 pulg 3499 mm
Anchura: centros de neumáticos traseros 96.9 pulg 2462 mm
Anchura: interior de la caja 134 pulg 3404 mm
Ancho - Caja exterior - Ancho de transporte 143.1 pulg 3635 mm
Altura: parte superior de la cabina 149.8 pulg 3805 mm
Parte delantera del tractor al eje delantero 142.2 pulg 3612 mm
Altura libre sobre el suelo: tractor 26.1 pulg 664 mm
Eje a pasador de enganche vertical 20 pulg 509 mm
Altura: máx. de la hoja de la mototraílla 20 pulg 510 mm
Distancia entre ejes 346.8 pulg 8808 mm
Longitud: total de la máquina; estándar 597 pulg 15164 mm
Longitud: máxima (empujador-arrastrador) 655.1 pulg 16640 mm
Eje trasero: parte trasera de la máquina 90.2 pulg 2292 mm
Anchura: exterior de los neumáticos traseros 143.2 pulg 3636 mm
Bloque de empuje ampliado (empujador-arrastrador) 108 pulg 2744 mm
Altura: transporte total 163.2 pulg 4145 mm
Carcasa estandarizada 49.34 pies 15.04 m
Peso de funcionamiento: vacío 114950 lb 52140 kg
Peso de funcionamiento: vacío 119060 lb 54005 kg
Longitud total: con gancho hacia abajo 54.59 pies 16.64 m
Anchura total 12.93 pies 3.94 m
Altura de transporte total 13.7 pies 4.15 m
Capacidad de la mototraílla: a ras 24 yd³ 18.3 m³
Capacidad de la mototraílla: colmada 34 yd³ 26 m³
Carga nominal 37 200 kg (82 200 lb); 37,2 toneladas métricas (41,1 toneladas cortas) 37 200 kg (82 200 lb); 37,2 toneladas métricas (41,1 toneladas cortas)
Anchura: corte 11.50 pies 3.51 m
Profundidad de corte máxima 17.7 pulg 450 mm
Máx. profundidad de esparcido 21.1 pulg 535 mm
Velocidad máxima: con carga 34.7 milla/h 55.8 km/h
Ancho de giro de 180° de bordillo a bordillo 40.12 pies 12.23 m
Neumáticos: tractor 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Neumáticos: mototraílla 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Capacidad de llenado del depósito de combustible: mototraílla 370 gal (EE. UU.) 1400 l
Nivel de ruido exterior El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 119 dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 119 dB(A).
ROPS/FOPS ROPS/FOPS cumple la normativa ISO. ROPS/FOPS cumple la normativa ISO.
Sistema de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 3471:2008 hasta 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 hasta 21 282 kg (46 919 lb)
Alarma de marcha atrás ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Cinturón de seguridad SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Levantamiento de la caja 3.5 s 3.5 s
Bajada de la caja 3.5 s 3.5 s
Subida de compuerta 4 s 4 s
Bajada de compuerta 3.8 s 3.8 s
Extensión del eyector 8.5 s 8.5 s
Retracción del eyector 8.5 s 8.5 s
Subida de gancho 1.5 s 1.5 s
Bajada de gancho 2.1 s 2.1 s

637 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA – TRACTOR

  • Motor® Cat C18 con MEUI™
  • Freno de compresión del motor
  • Arranque eléctrico de 24V
  • Filtro de aire, seco, con prefiltro
  • Ventilador, hidráulico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador, núcleo de aluminio, 9 láminas por pulgada
  • Protección del cárter
  • Ayuda al arranque, éter
  • Sistema de frenos:
    • Principal y secundario, discos sumergidos en aceite de accionamiento hidráulico
    • Estacionamiento, liberado hidráulicamente, accionado por muelle
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Transmisión:
    • Servotransmisión planetaria de 8 velocidades
    • Control ECPC
    • Software APECS
    • Selección de velocidad más alta programable
    • Retención de la transmisión
    • Sistema de bloqueo de los diferenciales
    • Protección del tren de potencia
    • Reducción del patinaje de neumáticos de serie
    • Control de la velocidad de desplazamiento
    • Límite de velocidad de la máquina
    • Protección del bloqueo del diferencial

TREN DE POTENCIA – MOTOTRAÍLLA

  • Motor Cat® C9.3
    • Conducto de combustible común de alta presión
    • Freno motor de elevación constante
  • Arranque eléctrico de 24V
  • Filtro de aire, seco, con prefiltro
  • Ventilador de accionamiento mecánico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador, núcleo de aluminio, 9 láminas por pulgada
  • Ayuda al arranque por éter
  • Sistema de frenos:
    • Principal y secundario, disco seco, accionamiento hidráulico
  • Transmisión:
    • 4 velocidades (convertidor de par)
    • Servotransmisión planetaria

SISTEMA ELÉCTRICO – TRACTOR

  • Alternador, 150amperios
  • Baterías (4), 12V, 1000 CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de iluminación:
    • Faros delanteros LED
    • Intermitentes con función de advertencia, faros LED, (2) cuchilla (1) caja, halógeno para visión lateral (2)
  • Receptáculo de carga/arranque

SISTEMA ELÉCTRICO – MOTOTRAÍLLA

  • Alarma de marcha atrás
  • Baterías (4), 12V, 1000 CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Alternador, 65 amperios
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de iluminación:
    • Luces de freno LED
    • Intermitentes con función de advertencia LED

CABINA DEL OPERADOR – TRACTOR

  • Sistema HVAC, calefacción, aire acondicionado, antiescarcha
  • Control de termostato del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Percha para abrigo
  • Plataforma para termo con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12V (2)
  • Bloqueo del diferencial (1)
  • Luz de techo adicional
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento mediante palanca en T
  • Espejo retrovisor
  • Preinstalación de radio
  • Cabina ROPS/FOPS, presurizada
  • Interruptores del teclado:
    • Sistema de bloqueo del acelerador
    • Limpiaparabrisas/lavaparabrisas
    • Luces de advertencia
    • Selección de nivel de retardador
    • Encendido/apagado de luces de trabajo
    • Modo de información en pantalla Messenger
  • Eje del balancín de la lengüeta de seguridad
  • Cinturón de seguridad, estático de dos piezas
  • Asiento, gestión avanzada de la amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Comfort Serie 3, gira 30 grados
  • Volante de dirección abatible, telescópico, almohadillado
  • Ventanilla, salida de emergencia, lado derecho
  • Ventanillas, correderas
  • Ventanillas, laminadas, cerrada
  • Limpiaparabrisas, ventanillas delantera y trasera, incluye lavadores
  • Bloqueo de puerta
  • Pantalla Messenger
  • Indicadores de advertencia incluidos:
    • Temperatura del refrigerante
    • Temperatura del aceite del motor
    • Temperatura del aceite hidráulico
    • Temperatura del filtro de partículas diésel (DPF)
    • Nivel de combustible
    • Freno de estacionamiento
    • Bloqueo de implemento
    • Sistema de frenos
    • Regeneración necesaria
    • Sistema de bloqueo del acelerador
    • Voltaje del sistema
    • Dirección secundaria
    • Gancho bajado
    • Eyector automático
    • Sistema de bloqueo de los diferenciales
    • Flotación de compuerta
    • Retención de la transmisión
    • Enganche amortiguador
    • Luces largas
    • Luz de funcionamiento
    • Régimen del motor, rev/min
    • Selección de marcha
    • Niveles de llenado de DEF

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta -37 °C (-34 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – TRACTOR

  • Enganche amortiguador avanzado
  • Acumuladores (enganche amortiguador) con número de registro canadiense (CRN)
  • Cambio de aceite rápido
  • Guardabarros, no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V
  • Llantas (2)
  • Ganchos para remolque, parte delantera
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V
  • Bloqueos de dirección

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – MOTOTRAÍLLA

  • Caja:
    • 18,3m³ (24yd³), a ras
    • 26m³ (34yd³), colmada
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Guardabarros de mototraílla
  • Protección antiderrame
  • Cambio de aceite rápido
  • Llantas (2)
  • Cilindros hidráulicos de detección de posición (levantamiento de la caja y compuerta)

637 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CONFIGURACIONES DE LA DIRECCIÓN

  • Configuración de dirección secundaria

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Sistema de asistencia de secuencias con calculadora de carga útil
  • Asistencia de carga
  • Control de nivelación Cat con asistencia de carga
  • Sistema avanzado de reducción de patinaje de los neumáticos

OTROS ACCESORIOS

  • Configuración de cámara: sistema de visión del área de trabajo
  • Baliza de cabina
  • Bocina neumática
  • Bocina neumática y baliza
  • Grupo de cables
  • Empujador-arrastrador

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

  • Configuración de película: EE.UU. (ANSI)
  • Configuración de película: internacional (ISO)

Compare 637 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Mototraílla de Caja Abierta 637

Mototraílla de Caja Abierta 637

Comprobar las ofertas actuales para  637

Ver más ofertas