Pesos
| Peso en orden de trabajo: con cabina | 16990 lb 7707 kg |
| Peso: en el tambor con techo ROPS/FOPS | 8139 lb 3692 kg |
| Peso: tambor con cabina | 8293 lb 3762 kg |
| Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS | 16541 lb 7503 kg |
Especificaciones principales
El Compactador de Suelos Vibratorio CP7 es adecuado para muchas aplicaciones, desde la preparación del sitio hasta la compactación de subbases para estacionamientos o carreteras. Además, es ideal para trabajos de zanjas de agua y alcantarillado.
| Peso en orden de trabajo: con cabina | 16990 lb 7707 kg |
| Peso: en el tambor con techo ROPS/FOPS | 8139 lb 3692 kg |
| Peso: tambor con cabina | 8293 lb 3762 kg |
| Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS | 16541 lb 7503 kg |
| Ancho de compactación | 66 pulg 1676 mm |
| Radio de giro: dentro del borde del tambor | 10 pies 3.1 m |
| Ancho del tambor | 66 pulg 1676 mm |
| Velocidad de desplazamiento: máxima | 6.8 milla/h 11 km/h |
| Espacio libre vertical | 14.6 pulg 371 mm |
| Espacio libre sobre el suelo | 15.2 pulg 387 mm |
| Potencia bruta | 99.8 hp 74.4 kW |
| Potencia neta: ISO 9249 | 92.7 hp 69.1 kW |
| Modelo de motor | C3.6 C3.6 |
| Carrera | 4.72 pulg 120 mm |
| Potencia neta - SAE J1349:2011 | 91.7 hp 68.4 kW |
| Calibre | 3.9 pulg 98 mm |
| Ancho del tambor | 66 pulg 1676 mm |
| Ancho total | 5.9 pies 1.8 m |
| Longitud total: con opción de hoja | 18.4 pies 5.6 m |
| Longitud total | 16.7 pies 5.1 m |
| Altura máxima | 9.3 pies 2.8 m |
| Distancia entre ejes | 8.5 pies 2.6 m |
| Diámetro del tambor: sobre los pisones | 48.1 pulg 1222 mm |
| Ancho total: con opción de hoja | 7 pies 2.1 m |
| Amplitud nominal: alta | 0.061 pulg 1.55 mm |
| Fuerza centrífuga: máxima | 29990 lb 133 kN |
| Frecuencia vibratoria: estándar | 1915 V/m 31.9 Hz |
| Fuerza centrífuga: mínima | 15056 lb 67 kN |
| Gama de opciones de frecuencia variable | 23,3-31,9 Hz (1.400-1.915 VPM) 23,3-31,9 Hz (1.400-1.915 VPM) |
| Amplitud nominal: baja | 0.031 pulg 0.78 mm |
| Capacidad del tanque de combustible | 37 gal (EE.UU.) 140 L |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSCompactador de Suelos Vibratorio CS7
Compactador de Suelos Vibratorio CS7
Compactador de Suelos Vibratorio CS7
Compactador de Suelos Vibratorio CS7
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.
VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.
Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.
VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.