Compactador de Suelos Vibratorio CS7

Compactadores de suelos vibratorios CS7 Tier 4

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo: con cabina
16276 lb
7383 kg
Ancho de compactación
66 pulg
1676.4 mm
Potencia bruta
99.8 hp
74.4 kW

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 7

Estación del operador cómoda y ergonómica

Estación del operador cómoda y ergonómica

  • La configuración ROPS/FOPS presenta pasamanos que cierran el área de la plataforma. El volante de dirección de posiciones múltiples se adapta para proporcionar comodidad. El asiento de vinilo giratorio y ajustable con cinturón de seguridad y pantalla del operador integrada es cómodo y permite un fácil acceso a los controles y la información de operación. Un adaptador de 12 voltios proporciona energía para los dispositivos electrónicos personales. La alfombrilla reduce las vibraciones. Un dispositivo especialmente diseñado permite al operador almacenar de manera segura las cajas de almuerzo. Se proporcionan portavasos en la columna de dirección. Los espejos de tamaño grande proporcionan una excelente visibilidad a la parte trasera de la máquina. Se encuentra disponible como opción un paquete adicional de espejos para ofrecer una mejor visibilidad trasera.
  • Una unidad de pantalla LCD a color es estándar. La pantalla funciona como un grupo de medidores, además de proporcionar un diagnóstico y datos adicionales al operador. Las máquinas que están equipadas con el control de compactación Cat® también muestran medidas de compactación en la pantalla.
  • El diseño del asiento del operador estándar permite girar a la derecha 20° e integra el brazo de propulsión y la consola de control en el posabrazos derecho. El diseño permite que los controles y la pantalla sigan con comodidad al operador a medida que se rota el asiento. Las máquinas con configuración ROPS/FOPS tienen un asiento de vinilo para todos los climas. Las máquinas con configuración ROPS/FOPS de cabina tienen un asiento de tela. Está disponible como opción un asiento Deluxe con respaldo alto y suspensión neumática en las máquinas con cabina. El asiento tiene un cinturón de seguridad retráctil.
  • La configuración de cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) es un diseño mejorado que proporciona más comodidad para el operador. La cabina presenta un volante de dirección de posiciones múltiples que se ajusta para proporcionar comodidad al operador. Un asiento de tela giratorio y ajustable con un cinturón de seguridad naranja de alta visibilidad y una pantalla del operador integrada permite un fácil acceso a los controles y la información de operación. Un adaptador de 12 voltios proporciona energía para los dispositivos electrónicos personales. La alfombrilla reduce la vibración. Los paneles de vidrio y los grandes espejos externos proporcionan una visión excelente de la parte trasera de la máquina. La comodidad del operador se mejora con un control de temperatura, incluidos calefacción y aire acondicionado. Las ventanas grandes de la puerta y el lado derecho de la cabina se abren completamente para ofrecer la máxima ventilación. El revestimiento de tela del techo proporciona un aspecto elegante y acabado. Están disponibles como opción un paquete de espejos interiores y un asiento Deluxe de tela con respaldo alto.
Visibilidad sobresaliente

Visibilidad sobresaliente

  • La vista sin obstrucciones del tambor permite al operador visualizar la trayectoria de compactación para lograr una superposición adecuada, verificar la eficiencia de la traílla y asegurarse de que no existan obstrucciones.
  • La cámara de visión trasera mejora la visibilidad para un control y una seguridad más completos del operador.
Sistema vibratorio confiable

Sistema vibratorio confiable

  • Los compactadores de suelos vibratorios proporcionan un mejor rendimiento de compactación como resultado de una mayor amplitud. La amplitud máxima proporciona una capacidad mayor para aplicar la energía de compactación en el suelo.
  • Los tambores lisos son ideales para la compactación de materiales granulares y pueden equiparse con un kit optativo de revestimiento de pisones, ideal para la compactación de materiales cohesivos y semicohesivos.
  • Los modelos de la serie Performance utilizan el sistema vibratorio encapsulado comprobado de Cat. El diseño del sistema reduce notablemente el riesgo de contaminación que es común en los diseños convencionales que emplean pesas de metal. Con una fiabilidad y rendimiento inigualables, el sistema vibratorio encapsulado Cat®, prácticamente no requiere mantenimiento, con el primer período de mantenimiento programado a los 3 años o las 3.000 horas.
  • Cuando la vibración está activada, deja de funcionar a medida que el compactador disminuye la velocidad por debajo de un límite predeterminado. Cuando se reanuda la propulsión, la vibración se reinicia a una velocidad determinada. Esta función contribuye a que el trabajo sea uniforme y de alta calidad.
Fácil para realizar servicio

Fácil para realizar servicio

  • El paquete de enfriamiento se inclina para facilitar la limpieza. La limpieza normal asegura que los sistemas de enfriamiento protejan el motor al máximo.
  • Los intervalos de servicio prolongados contribuyen a una productividad mayor y a menores costos de posesión y operación. El intervalo de cambio de aceite programado del sistema vibratorio es de 3 años/3.000 horas. El intervalo de cambio de aceite hidráulico es de 3.000 horas. El servicio de aceite del motor se realiza cada 500 horas.
  • El enganche cuenta con cojinetes de sellado permanente que nunca requieren engrase.
Tren de fuerza

Tren de fuerza

  • El control automático de velocidad permite que el operador seleccione una velocidad máxima de trabajo. Una vez seleccionada esta función, se puede alcanzar la velocidad en forma constante al mantener la palanca de propulsión en la posición de carrera completa. La velocidad constante contribuye a la calidad de la compactación, lo que hace que mantener la uniformidad de la compactación sea más fácil.
  • Los compactadores de suelos vibratorios de la serie Performance están equipados con un paquete de enfriamiento grande y un ventilador de velocidad variable. El sistema ayuda a mantener las temperaturas de operación dentro de la gama óptima. El ventilador de velocidad variable reduce el consumo de energía al operar únicamente en la velocidad necesaria para enfriar el sistema. Esta reducción en el consumo de energía contribuye a un uso más eficiente del combustible. Los compactadores de suelos vibratorios cuentan con un motor que proporciona mayor eficiencia, facilidad de servicio y una amplia potencia. Además, generan menos ruido. Esta innovadora combinación da como resultado una combustión más limpia y ofrece potencia estable en todas las condiciones de funcionamiento con una eficiencia del combustible óptima.
  • Están equipados con la modalidad Eco, una función que ayuda a economizar el consumo de combustible. Cuando la máquina funciona en vacío durante un periodo predeterminado, la modalidad Eco se activa y se disminuyen las rpm del motor. Cuando se activa la propulsión, se reanudan las velocidades más altas del motor. Para determinadas aplicaciones, la modalidad Eco puede activarse para que el motor funcione con rpm más bajas de lo normal. La menor velocidad del motor da como resultado un menor consumo de combustible. La modalidad Eco también puede programarse para detener el motor completamente después de un tiempo definido por el usuario.
  • El exclusivo sistema de propulsión de bomba doble Cat® proporciona un flujo hidráulico parejo para obtener un funcionamiento en pendientes y una función de la hoja inigualables y ahora se encuentra optimizado con un control electrónico que permite un rendimiento incluso mejor. El sistema de propulsión de bomba doble proporciona un flujo hidráulico separado a las ruedas traseras y el tambor, lo que genera un esfuerzo de tracción excepcional en levantamientos de elementos gruesos, condiciones de terreno blando o aplicaciones en pendientes pronunciadas. Además, ofrece un control superior en pendientes en avance y retroceso.
Tecnologías de compactación versátiles

Tecnologías de compactación versátiles

  • El sistema de compactación optativo MicroVibe ofrece una vibración ultrabaja ideal para trabajar cerca de áreas o estructuras altamente sensibles.
  • La tecnología de medición basada en acelerómetro con CMV (Compaction Meter Value, valor de medición de compactación) está disponible para ayudar al operador a determinar cuándo completó la compactación según las especificaciones para una mayor productividad y una calidad de compactación uniforme.

Especificaciones del producto para CS7

Peso en orden de trabajo: con cabina 16276 lb 7383 kg
Peso: en el tambor con techo ROPS/FOPS 7540 lb 3420 kg
Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS 15826 lb 7179 kg
Peso: tambor con cabina 7694 lb 3490 kg
Ancho de compactación 66 pulg 1676.4 mm
Carga lineal estática con cabina 115.9 lb/pulg 20.7 kg/cm
Espacio libre vertical 14.5 pulg 369 mm
Ancho del tambor 66 pulg 1676.4 mm
Radio de giro: dentro del borde del tambor 10 pies 3.1 m
Espacio libre sobre el suelo 15.4 pulg 391 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.8 milla/h 11 km/h
Carga lineal estática con ROPS/FOPS 113.7 lb/pulg 20.3 kg/cm
Potencia bruta 99.8 hp 74.4 kW
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Potencia neta: ISO 9249 92.7 hp 69.1 kW
Potencia neta - SAE J1349:2011 91.7 hp 68.4 kW
Calibre 3.9 pulg 98 mm
Modelo de motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Ancho total 5.9 pies 1.8 m
Distancia entre ejes 8.5 pies 2.6 m
Ancho total: con opción de hoja 7 pies 2.1 m
Diámetro del tambor 48.1 pulg 1221 mm
Longitud total 16.7 pies 5.1 m
Longitud total: con opción de hoja 18.4 pies 5.6 m
Ancho del tambor 66 pulg 1676.4 mm
Altura máxima 2.9 pies 9.4 m
Gama de opciones de frecuencia variable 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 VPM) 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 VPM)
Frecuencia vibratoria: estándar 1915 V/m 31.9 Hz
Fuerza centrífuga: mínima 15056.3 lb 67 kN
Amplitud nominal: alta 0.066 pulg 1.67 mm
Amplitud nominal: baja 0.033 pulg 0.84 mm
Fuerza centrífuga: máxima 29989.7 lb 133.4 kN
Capacidad del tanque de combustible 37 gal (EE.UU.) 140 L

CS7 Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Techo ROPS/FOPS con pasamanos, alfombrilla, espejo retrovisor interior, espejos retrovisores exteriores
  • Asiento de vinilo ajustable con consola integrada y pantalla LCD con protección contra vandalismo con cerradura
  • Columna de dirección de inclinación ajustable con portavasos integrados
  • Sistema de cámara de visión trasera
  • Cinturón de seguridad
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina de alarma de retroceso

SISTEMA VIBRATORIO

  • Tambor liso
  • Amplitud doble y una sola frecuencia
  • Cajas de contrapeso excéntrico encapsulado
  • Función de vibración automática
  • Traílla de acero delantera ajustable
  • Parachoques universal

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat® C3.4B
  • Filtro de aire, elemento doble
  • Interruptor del acelerador de dos velocidades, con modalidad Eco y control automático de velocidad
  • Dos bombas de propulsión; una para la tracción del tambor, otra para el eje trasero
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Radiador abatible/enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de frenado doble
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 150 amperios
  • Capacidad de la batería de 60amperios para arranque en frío

OTROS

  • Product LinkTM
  • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
  • Válvulas de muestreo S•O•S℠: aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante

CS7 Equipos opcionales

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) con climatización
  • Visera

SISTEMA VIBRATORIO

  • Kit de revestimiento de pisones (pisones ovalados o cuadrados disponibles)
  • Hoja de nivelación
  • Frecuencia variable
  • Traíllas de acero dobles ajustables
  • Kit de revestimiento de traílla listo
  • Módulo de registro de la frecuencia de vibración

TREN DE FUERZA

  • Protección de la transmisión
  • Relleno de fábrica de bioaceite

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

  • Medición: valor de medición de compactación (CMV)
  • Mapa: mapeo SBAS GNSS
  • Connect: conectividad con la nube y la máquina

OTROS

  • Paquete de luces halógenas actualizadas
  • Baliza giratoria

Vea cómo CS7 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Compactador de Suelos Vibratorio CS7

Compactador de Suelos Vibratorio CS7

Compactador de Suelos Vibratorio CS7

Compactador de Suelos Vibratorio CS7

Compactador de Suelos Vibratorio CS7
Compactador de Suelos Vibratorio CS7
Compactador de Suelos Vibratorio CS7
Compactador de Suelos Vibratorio CS7

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  CS7

Ver más ofertas