Compactador de Suelos Vibratorio CP5

Compactadores de suelos vibratorios CP5 Tier 4

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS
10307 lb
4675 kg
Ancho de compactación
50 pulg
1270 mm
Potencia bruta
74.6 hp
55.6 kW

Descripción general

Operación precisa

Los Compactadores de Suelos Vibratorios Cat® CP5 son ideales para aplicaciones de compactación de suelos cohesivos y semicohesivos. Un sistema de propulsión duradero y un ancho estrecho de la máquina la hacen ideal para trabajos de compactación pequeños o para trabajar en áreas estrechas como zanjas o sitios de trabajo con espacio limitado.

Especificaciones del producto para CP5

Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS 10307 lb 4675 kg
Peso: en el tambor con techo ROPS/FOPS 4872 lb 2210 kg
Nota (1) Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb). Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb).
Ancho de compactación 50 pulg 1270 mm
Longitud total 13.6 pie 4.2 m
Longitud total: con opción de hoja 14.9 pie 4.6 m
Ancho total 4.6 pie 1.4 m
Ancho total: con opción de hoja 5.2 pie 1.6 m
Altura máxima 8.3 pie 2.5 m
Diámetro del tambor: sobre los pisones 40 pulg 1016 mm
Altura optativa de la hoja 22 pulg 559 mm
Distancia entre ejes 7.3 pie 2.2 m
Potencia bruta 74.6 hp 55.6 kW
Potencia del motor: ISO 14396 74.4 hp 55.5 kW
Potencia neta: ISO 9249 68.3 hp 50.9 kW
Potencia neta - SAE J1349:2011 67.5 hp 50.3 kW
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador.
Modelo de motor Cat® C3.4B Cat® C3.4B
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Carrera 4.3 pulg 110 mm
Calibre 3.9 pulg 99 mm
Espacio libre sobre el suelo 13.7 pulg 348 mm
Espacio libre vertical 13.5 pulg 344 mm
Radio de giro: dentro del borde del tambor 8.61 pie 2.6 m
Velocidad de desplazamiento: máxima 5.5 milla/h 8.8 km/h
Capacidad del tanque de combustible 29.9 gal (EE.UU.) 113 L
Sistema de enfriamiento 4.8 gal (EE.UU.) 18.3 L
Aceite del motor: con filtro 2.4 gal (EE.UU.) 9 L
Cajas de las pesas excéntricas (combinadas) 7 gal (EE.UU.) 26.5 L
Eje y mandos finales 1.9 gal (EE.UU.) 7.1 L
Tanque hidráulico 10.6 gal (EE.UU.) 40 L
Facilidad de reciclaje 98% 98%
Amplitud nominal: alta 0.05 pulg 1.3 mm
Fuerza centrífuga: máxima 17535 lb 78 kN

CP5 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Techo ROPS/FOPS con pasamanos, alfombrilla y asiento de vinilo
  • Asiento ajustable con consola integrada
  • Pantalla LCD con protección contra vandalismo
  • Sistema de cámara retrovisora con pantalla táctil a color
  • Cinturón de seguridad de 76 mm (3")
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina de alarma de retroceso

SISTEMA VIBRATORIO

  • Tambor de pisones con pisones ovalados
  • Amplitud simple y una sola frecuencia
  • Traíllas de acero dobles ajustables

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat® C3.4B
  • Filtro de aire, elemento doble
  • Transmisión hidrostática de una velocidad
  • Dos bombas de propulsión; una para la tracción del tambor, otra para el eje trasero
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Radiador y enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de frenado doble
  • Interruptor del acelerador de dos velocidades
  • Diferencial de patinaje limitado

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 120 amperios
  • Capacidad de la batería de 600amperios para arranque en frío

OTROS

  • Recinto del motor trabable, tanques hidráulicos y de combustible
  • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
  • Válvulas de muestreo S·O·S℠: aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante
  • Luces de trabajo halógenas (4)

CP5 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

SISTEMA VIBRATORIO

  • Hoja de nivelación

OTROS

  • Baliza giratoria ámbar

Vea cómo CP5 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

CP5

CP5

CP5
CP5

Compactadores de Suelos Vibratorios Cat® CS5 y CP5

Compactadores de Suelos Vibratorios Cat® CS5 y CP5

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Compaction con Medición de potencia de avance (MDP)

    Potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la rigidez del suelo. Cuenta con un sistema de mapeo opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la rigidez del suelo. Cuenta con un sistema de mapeo opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  CP5

Ver más ofertas