Pesos
| Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS | 9800 lb 4445 kg |
| Peso: en el tambor con techo ROPS/FOPS | 4497 lb 2040 kg |
| Nota (1) | Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb). Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb). |