Compactador de Suelos Vibratorio CS11

Compactadores de suelos vibratorios CS11

CS11 Vibratory Soil Compactor

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo: con cabina
23823 lb
10806 kg
Ancho de compactación
84 pulg
2134 mm
Potencia bruta
132.8 hp
99 kW

Descripción general

Productivo. Fiable. Duradera.

El Compactador de Suelos Vibratorio Cat® CS11 cuenta con un tambor liso y es ideal para aplicaciones en suelos granulares o cohesivos mediante el uso de un kit de revestimiento de pisones optativo. Un sistema de propulsión confiable mejora el rendimiento y la eficiencia. Además, las soluciones en tecnología de compactación lo ayudan a alcanzar la densidad deseada más rápido.

Beneficios

Bajos costos de operación

El enganche de modalidad ecológica y sin mantenimiento cuenta con cojinetes sellados de por vida y con intervalos de servicio más largos, lo que ayuda a que reduzca sus costos de operación y de mantenimiento.

Mayor eficiencia con una tecnología de compactación

La tecnología de mediciones de compactación a bordo indica si las especificaciones se cumplen, lo que permite eliminar las conjeturas, reducir los pases innecesarios y minimizar la duplicación del trabajo.

Visibilidad y comodidad excepcionales

Una cámara retrovisora mejora la visibilidad alrededor de la máquina, mientras que el asiento giratorio con controles integrados y con una consola de dirección con inclinación proporciona un entorno de trabajo ergonómico.

Especificaciones del producto para CS11

Potencia bruta 132.8 hp 99 kW
Potencia del motor: ISO 14396 131.3 hp 97.9 kW
Potencia neta: ISO 9249 109.8 hp 81.9 kW
Potencia neta - SAE J1349:2011 108.4 hp 80.8 kW
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador.
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Carrera 5 pulg 127 mm
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Peso en orden de trabajo: con cabina 23823 lb 10806 kg
Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS 23380 lb 10605 kg
Peso: tambor con cabina 12963 lb 5880 kg
Peso: en el tambor con techo ROPS/FOPS 12758 lb 5787 kg
Nota (1) Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb). Los pesos de la cabina incluyen la calefacción y el aire acondicionado. Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb). Los pesos de la cabina incluyen la calefacción y el aire acondicionado.
Frecuencia vibratoria: estándar 1830 VPM 30.5 Hz
Gama de opciones de frecuencia variable 23,3 - 30,5Hz (1.400-1.830vpm) 23,3 - 30,5Hz (1.400-1.830vpm)
Amplitud nominal: alta 0.075 pulg 1.9 mm
Amplitud nominal: baja 0.038 pulg 0.96 mm
Fuerza centrífuga: máxima 54765 lb 244 kN
Fuerza centrífuga: mínima 27491 lb 122 kN
Carga lineal estática con cabina 154.3 lb/pulg 27.6 kg/cm
Carga lineal estática con techo ROPS/FOPS 151.8 lb/pulg 27.1 kg/cm
Ancho de compactación 84 pulg 2134 mm
Longitud total 19.2 pie 5.9 m
Ancho total 7.5 pie 2.3 m
Altura máxima 10.2 pie 3.1 m
Diámetro del tambor 60.4 pulg 1534 mm
Distancia entre ejes 9.5 pie 2.9 m
Espacio libre sobre el suelo 17 pulg 432 mm
Espacio libre vertical 21.4 pulg 543 mm
Radio de giro: dentro del borde del tambor 12.1 pie 3.7 m
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.7 milla/h 10.8 km/h
Capacidad del tanque de combustible 69.7 gal (EE.UU.) 264 L
Tanque del DEF 5 gal (EE.UU.) 19 L
Sistema de enfriamiento 8.3 gal (EE.UU.) 31.4 L
Aceite del motor: con filtro 2.3 gal (EE.UU.) 8.8 L
Cajas de las pesas excéntricas (combinadas) 6.9 gal (EE.UU.) 26 L
Eje y mandos finales 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Tanque hidráulico 13.2 gal (EE.UU.) 50 L
Facilidad de reciclaje 96% 96%

CS11 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Techo ROPS/FOPS con pasamanos, alfombrilla, asiento de vinilo
  • Asiento ajustable con consola integrada
  • Pantalla LCD con protección contra vandalismo
  • Columna de dirección de inclinación ajustable con portavasos integrados
  • Sistema de cámara retrovisora con pantalla táctil a color
  • Cinturón de seguridad de alta visibilidad de 50 mm (2")
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina de alarma de retroceso

SISTEMA VIBRATORIO

  • Tambor liso
  • Cajas de contrapeso excéntrico encapsulado
  • Amplitud doble y una sola frecuencia
  • Función de vibración automática
  • Traílla de acero única ajustable

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

  • VisionLink®

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat® C4.4
  • Filtro de aire, elemento doble
  • Interruptor del acelerador de tres velocidades con modalidad ecológica
  • Control automático de velocidad (ASC, Automatic Speed Control)
  • Dos bombas de propulsión; una para la tracción del tambor, otra para el eje trasero
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Radiador abatible/enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de frenado doble
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Diferencial de patinaje limitado

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 24voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Capacidad de la batería de 750amperios para arranque en frío

OTROS

  • Recinto del motor trabable, tanques hidráulicos y de combustible
  • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
  • Válvulas de muestreo S·O·S℠: aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante
  • Luces de trabajo halógenas (4)

CS11 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina ROPS/FOPS con control de climatización, asiento de tela, espejos retrovisores exteriores
  • Visera (Cabina)
  • Cortina parasol enrollable (cabina)
  • Cinturón de seguridad de alta visibilidad de 76 mm (3")

SISTEMA VIBRATORIO

  • Kit de revestimiento extraíble con pisones ovalados o cuadrados
  • Frecuencia variable
  • Traíllas de acero dobles ajustables
  • Traíllas de poliuretano dobles ajustables

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

  • Medición: potencia de tracción de la máquina (MDP)
  • Medición: valor de medición de compactación (CMV)

TREN DE FUERZA

  • Protección de la transmisión

OTROS

  • Aceite hidráulico biodegradable lleno de fábrica
  • Luces de trabajo halógenas (8)
  • Baliza giratoria ámbar

Vea cómo CS11 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Compactador de Suelos Vibratorio CS11

Compactador de Suelos Vibratorio CS11

Compactador de Suelos Vibratorio CS11

Compactador de Suelos Vibratorio CS11

Compactador de Suelos Vibratorio CS11

Compactador de Suelos Vibratorio CS11

Compactador de Suelos Vibratorio CS11

Compactador de Suelos Vibratorio CS11
Compactador de Suelos Vibratorio CS11
Compactador de Suelos Vibratorio CS11
Compactador de Suelos Vibratorio CS11
Compactador de Suelos Vibratorio CS11
Compactador de Suelos Vibratorio CS11
Compactador de Suelos Vibratorio CS11

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Control semiautónomo Cat Command para compactación

    Cuando su lugar de trabajo requiere una compactación adecuada,
    Command es justo para ese trabajo.

    Aumente significativamente la consistencia, la cobertura y la seguridad mediante soluciones de equipos semiautónomos con la nueva Cat® Command for Compaction.

    Cat Command for Compaction es una tecnología semiautónoma asistida por operador que automatiza el proceso de compactación según la información ingresada por el operador. Command controla el sistema de velocidad, orientación, dirección y vibración del compactador de suelos para ofrecer una compactación uniforme.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cuando su lugar de trabajo requiere una compactación adecuada,
Command es justo para ese trabajo.

Aumente significativamente la consistencia, la cobertura y la seguridad mediante soluciones de equipos semiautónomos con la nueva Cat® Command for Compaction.

Cat Command for Compaction es una tecnología semiautónoma asistida por operador que automatiza el proceso de compactación según la información ingresada por el operador. Command controla el sistema de velocidad, orientación, dirección y vibración del compactador de suelos para ofrecer una compactación uniforme.

Explore la tecnología
  • Cat Compact con Medición de potencia de avance (MDP)

    Potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la rigidez del suelo. Cuenta con un sistema de mapeo opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

  • Cat Compact con Valor de Medidor de Compactación (CMV)

    El Valor del Medidor de Compactación (CMV, Compaction Meter Value) es un sistema basado en un acelerómetro que proporciona una indicación de la rigidez del material. El sistema está disponible en compactadores de suelos vibratorios de tambor liso y en compactadores de asfalto vibratorios en tándem. Solo mide cuando el sistema vibratorio está activo, y proporciona un valor sin unidades derivado de los datos registrados que indica la rigidez del compuesto.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la rigidez del suelo. Cuenta con un sistema de mapeo opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

Explore la tecnología

El Valor del Medidor de Compactación (CMV, Compaction Meter Value) es un sistema basado en un acelerómetro que proporciona una indicación de la rigidez del material. El sistema está disponible en compactadores de suelos vibratorios de tambor liso y en compactadores de asfalto vibratorios en tándem. Solo mide cuando el sistema vibratorio está activo, y proporciona un valor sin unidades derivado de los datos registrados que indica la rigidez del compuesto.

Explore la tecnología