Compactador de Suelos Vibratorio CS16

CS16 Compactadores de suelos vibratorios Tier 4

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo: con cabina
35,589 lb
16143 kg
Ancho de compactación
84 pulg
2134 mm
Potencia bruta
175.7 hp
131 kW

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Potencia eficiente

Potencia eficiente

        
  • Fabricadas con un sistema de propulsión de bomba doble, las dos bombas proporcionan un flujo exclusivo hacia el motor de mando del tambor y hacia el motor del eje trasero para tener un rendimiento en pendientes y tracción excepcionales en avance y retroceso.
  •     
  • Accionado por un motor Cat® C4.4 que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
  •     
  • La modalidad ecológica limita las RPM del motor, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible.
  •     
  • El cronómetro de parada del motor en vacío apaga la máquina luego de un período de funcionamiento en vacío prestablecido para reducir el consumo de combustible y el tiempo de funcionamiento en vacío innecesario.
  •     
  • Un ventilador de enfriamiento con velocidad variable funciona en la velocidad más baja posible para lograr un enfriamiento óptimo.
  •     
  • La opción de hoja niveladora empernada aumenta la versatilidad de la máquina.
Rendimiento de compactación excepcional

Rendimiento de compactación excepcional

        
  • Altas cargas lineales estáticas y amplitudes.
  •     
  • El diseño exclusivo de peso excéntrico proporciona una alta confiabilidad, un rendimiento uniforme y un bajo nivel de ruido.
  •     
  • Las funciones de control de velocidad automatizada y de vibración automática permiten garantizar fácilmente una compactación uniforme y de alta calidad.
  •     
  • La opción de Frecuencia variable proporciona una amplia gama de frecuencias para ayudar a maximizar el rendimiento de compactación.
  •     
  • Aumente la versatilidad de la máquina al agregar un kit de revestimiento de pisones ovalados o cuadrados, lo que permite que la máquina de tambor liso compacte materiales semicohesivos y cohesivos.
Entorno de trabajo seguro y cómodo

Entorno de trabajo seguro y cómodo

        
  • Una cámara retrovisora con pantalla táctil a color de gran tamaño mejora la visibilidad para un control y seguridad más completos del operador.
  •     
  • El asiento giratorio con pantalla LCD multifuncional y consola de control integradas se mueven con el operador.
  •     
  • Visibilidad sobresaliente de la parte delantera y de la parte trasera de la máquina.
  •     
  • Bajos niveles de ruido y vibración para mayor comodidad del operador y su productividad.
  •     
  • Los operadores están protegidos de los elementos mediante una cabina ROPS/FOPS con control de climatización y ventanas de vidrio con bisagras.
Mejore la calidad y la productividad con tecnologías

Mejore la calidad y la productividad con tecnologías

        
  • Obtenga un control total del proceso con mayor cobertura y resultados de compactación más uniformes con la exclusiva tecnología semiautónoma opcional Command for Compaction que automatiza la compactación.
  •     
  • Las tecnologías Cat Compact optativas lo ayudan a alcanzar los objetivos de compactación de forma más rápida, uniforme y en menos pasadas, lo que le permite ahorrar combustible y reducir los costos de retrabajo y de material. 
  •     
  • La exclusiva potencia de mando de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es una medición basada en la energía y se puede utilizar en todo tipo de suelos. 
  •     
  • El valor de medición de compactación (CMV, Compaction Meter Value) es una medición basada en un acelerómetro para suelos granulares. 
Prácticamente no requiere mantenimiento

Prácticamente no requiere mantenimiento

        
  • Enganche que no requiere mantenimiento con cojinetes sellados de por vida.
  •     
  • Acceso a nivel del suelo al compartimiento del motor y al módulo de enfriamiento para facilitar el servicio y los muestreos de fluidos.
  •     
  • Supervise las condiciones de los fluidos con muestreos regulares para ayudar a ampliar los intervalos de cambio hasta 500 horas para el aceite del motor, 3.000 horas para el aceite hidráulico y de la caja excéntrica y 12.000 horas para el refrigerante.
  •     
  • Los intervalos de mantenimiento extendidos no solo reducen el tiempo de inactividad, sino que también disminuyen la cantidad de fluido y filtros que se reemplazan durante la vida útil de la máquina.
  •     
  • VisionLink® elimina las conjeturas al momento de gestionar toda su flota, independientemente del tamaño o del fabricante del equipo*, ya que proporciona información sobre las necesidades de mantenimiento, las horas de la máquina, la ubicación, el consumo de combustible, el tiempo de funcionamiento en vacío, los códigos de diagnóstico y mucho más a través de paneles interactivos en su dispositivo móvil o en su computadora de escritorio. Esto le permite tomar decisiones informadas que reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. 

*La disponibilidad de los campos de datos puede variar según el fabricante del equipo y se proporciona a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API, Application Programming Interface).
Sostenibilidad

Sostenibilidad

        
  • El Cat C4.4 está disponible en configuraciones que cumplen con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
  •     
  • Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono* hasta: un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso) o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles.
        *Las emisiones de gases de escape de efecto invernadero generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
  •     
  • El control automático de funcionamiento en vacío del motor ayuda a reducir el consumo de combustible innecesario y las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que permite que el motor pase al funcionamiento en vacío de manera automática cuando la máquina no está en uso.
  •     
  • Un operador bien formado justifica la inversión. Los operadores cualificados contribuyen al resultado final al maximizar la productividad, evitar el costoso tiempo de inactividad y mantener la seguridad en el lugar de trabajo. Esto puede ayudar a mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
  •     
  • Los intervalos de mantenimiento extendidos no solo reducen el tiempo de inactividad, sino que también pueden disminuir la cantidad de fluido y filtros que se reemplazan durante la vida útil de la máquina. Amplíe los intervalos de cambio hasta 500 horas para el aceite del motor, 3.000 horas para el aceite hidráulico y de la caja excéntrica y 12.000 horas para el refrigerante.
  •     
  • El rendimiento y la seguridad pueden aumentarse con cámaras estándar y opcionales que se ven mediante las pantallas de la cabina.
  •     
  • Las tecnologías Cat® Compact permiten alcanzar los objetivos de compactación de forma más rápida, uniforme y en menos pasadas, ahorrando combustible y reduciendo los costos de retrabajo y de material.
  •     
  • Los servicios Cat de análisis programado de aceite (S•O•S℠) ayudan a identificar el desgaste excesivo, los fluidos contaminados u otros problemas no visibles que pueden reducir la vida útil de los componentes. En muchos casos, puede extender los intervalos de cambio de aceite y refrigerante mediante el monitoreo de fluidos. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat® o el Manual de Operación y Mantenimiento de la máquina.

Especificaciones del producto para CS16

Peso en orden de trabajo: con cabina 35,589 lb 16143 kg
Peso: tambor con cabina 23241 lb 10542 kg
Nota (1) Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb). Los pesos de la cabina incluyen la calefacción y el aire acondicionado. Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb). Los pesos de la cabina incluyen la calefacción y el aire acondicionado.
Ancho de compactación 84 pulg 2134 mm
Longitud total 19.8 pies 6.1 m
Longitud total: con opción de hoja 21.5 pies 6.5 m
Ancho total 7.7 pies 2.3 m
Ancho total: con opción de hoja 8.2 pies 2.5 m
Altura máxima 10.2 pies 3.1 m
Diámetro del tambor 60.4 pulg 1534 mm
Altura optativa de la hoja 26.9 pulg 683 mm
Distancia entre ejes 9.5 pies 2.9 m
Potencia bruta 175.7 hp 131 kW
Potencia del motor: ISO 14396 173.5 hp 129.4 kW
Potencia neta: ISO 9249 147.1 hp 109.7 kW
Potencia neta - SAE J1349:2011 145.2 hp 108.3 kW
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador.
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Carrera 5 pulg 127 mm
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Frecuencia vibratoria: estándar 1680 VPM 28 Hz
Gama de opciones de frecuencia variable 23,3 - 28Hz (1.400-1.680vpm) 23,3 - 28Hz (1.400-1.680vpm)
Amplitud nominal: alta 0.083 pulg 2.1 mm
Amplitud nominal: baja 0.039 pulg 0.98 mm
Fuerza centrífuga: máxima 75,234 lb 335 kN
Fuerza centrífuga: mínima 35,163 lb 156 kN
Carga lineal estática con cabina 276.6 lb/pulg 49.4 kg/cm
Espacio libre sobre el suelo 16.8 pulg 427 mm
Espacio libre vertical 19.3 pulg 489 mm
Radio de giro: dentro del borde del tambor 12.1 pies 3.7 m
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.1 milla/h 11.4 km/h
Capacidad del tanque de combustible 81.1 gal (EE.UU.) 307 L
Tanque de DEF 5 gal (EE.UU.) 19 L
Sistema de enfriamiento 7.4 gal (EE.UU.) 28.2 L
Aceite del motor: con filtro 3.1 gal (EE.UU.) 11.6 L
Cajas de las pesas excéntricas (combinadas) 6.9 gal (EE.UU.) 26 L
Eje y mandos finales 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Tanque hidráulico 13.2 gal (EE.UU.) 50 L
Facilidad de reciclaje 96% 96%

CS16 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina ROPS/FOPS con control de climatización, asiento de tela, espejos retrovisores exteriores
  • Asiento ajustable con consola integrada
  • Pantalla LCD con protección contra vandalismo
  • Columna de dirección de inclinación ajustable con portavasos integrados
  • Sistema de cámara retrovisora con pantalla táctil a color
  • Cinturón de seguridad de alta visibilidad de 50 mm (2")
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina de alarma de retroceso

SISTEMA VIBRATORIO

  • Tambor liso
  • Cajas de contrapeso excéntrico encapsulado
  • Amplitud doble y una sola frecuencia
  • Función de vibración automática
  • Traílla de acero única ajustable

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

  • VisionLink®

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat® C4.4
  • Filtro de aire, elemento doble
  • Interruptor del acelerador de tres velocidades con modalidad ecológica
  • Control automático de velocidad (ASC, Automatic Speed Control)
  • Dos bombas de propulsión; una para la tracción del tambor, otra para el eje trasero
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Radiador abatible/enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de frenado doble
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Diferencial de patinaje limitado

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 24voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Capacidad de la batería de 750amperios para arranque en frío

OTROS

  • Recinto del motor trabable, tanques hidráulicos y de combustible
  • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
  • Válvulas de muestreo S·O·S℠: aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante
  • Luces de trabajo halógenas (4)

CS16 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Visera (Cabina)
  • Cortina parasol enrollable (cabina)
  • Cinturón de seguridad de alta visibilidad de 76 mm (3")

SISTEMA VIBRATORIO

  • Kit de revestimiento extraíble con pisones ovalados o cuadrados
  • Frecuencia variable
  • Traíllas de acero dobles ajustables
  • Traíllas de poliuretano dobles ajustables
  • Hoja de nivelación

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

  • Medición: potencia de tracción de la máquina (MDP)
  • Medición: valor de medición de compactación (CMV)
  • Command for Compaction

TREN DE FUERZA

  • Protección de la transmisión

OTROS

  • Aceite hidráulico biodegradable lleno de fábrica
  • Luces de trabajo halógenas (8)
  • Baliza giratoria ámbar

Vea cómo CS16 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Compactador de Suelos Vibratorio CS16

Compactador de Suelos Vibratorio CS16

Compactador de Suelos Vibratorio CS16

Compactador de Suelos Vibratorio CS16

Compactador de Suelos Vibratorio CS16
Compactador de Suelos Vibratorio CS16
Compactador de Suelos Vibratorio CS16
Compactador de Suelos Vibratorio CS16

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cuando su lugar de trabajo requiere una compactación adecuada,
Command es justo para ese trabajo.

Aumente significativamente la consistencia, la cobertura y la seguridad mediante soluciones de equipos semiautónomos con la nueva Cat® Command for Compaction.

Cat Command for Compaction es una tecnología semiautónoma asistida por operador que automatiza el proceso de compactación según la información ingresada por el operador. Command controla el sistema de velocidad, orientación, dirección y vibración del compactador de suelos para ofrecer una compactación uniforme.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la rigidez del suelo. Cuenta con un sistema de mapeo opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

Explore la tecnología

El Valor del Medidor de Compactación (CMV, Compaction Meter Value) es un sistema basado en un acelerómetro que proporciona una indicación de la rigidez del material. El sistema está disponible en compactadores de suelos vibratorios de tambor liso y en compactadores de asfalto vibratorios en tándem. Solo mide cuando el sistema vibratorio está activo, y proporciona un valor sin unidades derivado de los datos registrados que indica la rigidez del compuesto.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  CS16

Ver más ofertas