Les dernières mises à jour des fraiseuses de chaussée Cat® incluent un environnement de travail confortable et une efficacité opérationnelle accrue
Dans le cadre du programme annuel de mise à jour des produits Caterpillar, les derniers modèles PM620, PM622, PM820, PM822 et PM825 offrent de nombreuses améliorations en matière de confort du conducteur, d’efficacité et de gestion des équipements par rapport aux versions précédentes.
Faits marquants
- Les mises à jour du poste de conduite comprennent des consoles centrales télescopiques avec écrans, de larges accoudoirs et des appuis pour les hanches rembourrés, des tapis de sol anti-fatigue, des réglages supplémentaires de la console du conducteur et plusieurs options de siège
- Diverses améliorations des performances et du fonctionnement
- Les fonctionnalités de productivité de VisionLink® sont désormais disponibles pour aider les entrepreneurs à mesurer, surveiller et gérer leurs équipements
ST. LOUIS, 25 mars 2025 – Avec des largeurs de fraisage de 2 010 à 2 505 mm (79,1 à 98,6 in), les fraiseuses de chaussée Cat® des séries PM600 et PM800 offrent une production élevée et des performances efficaces, avec la précision de fraisage dont les entrepreneurs ont besoin pour rester compétitifs. Dans le cadre du programme annuel de mise à jour des produits Caterpillar, les derniers modèles PM620, PM622, PM820, PM822 et PM825 offrent de nombreuses améliorations en matière de confort du conducteur, d’efficacité et de gestion des équipements par rapport aux versions précédentes.
Jameson Smieja
Consultant principal en assistance commerciale
Cat cold planers
Jameson Smieja
Consultant principal en assistance commerciale
Cat cold planers
Un environnement de travail confortable
Le poste de travail du conducteur est conçu pour offrir un confort tout au long de la journée grâce à des consoles réglables, de larges accoudoirs rembourrés, des repose-poignets et des tapis de sol anti-fatigue en option. Les écrans de la console centrale sont désormais télescopiques, permettant de rapprocher les écrans tactiles à portée de main du conducteur. De plus, les écrans se replient pour un rangement sécurisé et pratique. Disponible en option, une console de commande du conducteur réglable se déplace latéralement et pivote pour aider à améliorer l'efficacité et réduire la fatigue.
Une nouvelle option de siège sur pied permet aux conducteurs de reposer leurs jambes et leurs pieds tout en utilisant la machine. Elle est conçue pour se rétracter rapidement et facilement lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Les machines mises à jour bénéficient d'une conception de l'échelle et de la barrière qui permet une montée/descente sans obstacle depuis la plate-forme du conducteur, et la nouvelle main courante rétractable côté droit contribue à simplifier encore la manœuvrabilité autour des obstacles. Pour améliorer les champs de visibilité du conducteur sur les chaînes avant, la nouvelle conception intègre des panneaux de commande au sol avant encastrés.
Fonctionnement efficace
Conçu pour optimiser le transfert de couple, le système d'entraînement du rotor des séries PM600 et PM800 comprend un embrayage à sec robuste, une tension automatique des courroies et deux courroies haute résistance pour entraîner le rotor. Une charrue anti-usure repensée offre des performances améliorées et réduit l'usure par rapport à la conception précédente. De plus, les améliorations de conception apportées au joint entre la charrue anti-usure et le convoyeur permettent de contenir davantage de matériaux, améliorant ainsi l'efficacité du fraisage et réduisant le nettoyage.
Les écrans au sol des fraiseuses de chaussée sont désormais dotés d'un système de montage robuste qui permet également à l'équipe au sol de changer d'emplacement de montage et de ranger les écrans sans avoir à retirer les colliers ou les connecteurs électriques. Deux claviers arrière incluent des commandes pour la hauteur des jambes, la pulvérisation d'eau, les plaques latérales, le bouclier, la porte arrière et la direction, tandis que les claviers avant encastrés offrent des commandes pour le convoyeur, les plaques latérales, le charrue anti-usure, le lavage à haute pression, la pulvérisation d'eau, le ski embarqué et la pompe de remplissage de carburant.
Disponible dans le cadre de l'ensemble d'éclairage à diodes amélioré en option, l'ajout de barres lumineuses à diodes de couleur à haute visibilité remplace les tubes et flotteurs de niveau d'eau traditionnels, permettant aux équipes d'identifier facilement les niveaux du réservoir d'eau de jour comme de nuit et à des distances bien plus grandes. Les écrans tactiles passent automatiquement en mode nuit lorsque les projecteurs sont activés, afin d'améliorer la visibilité.
Améliorateurs de disponibilité
Les fraiseuses de chaussée des séries PM600 et PM800 sont désormais équipées de série de la technologie Services à distance Cat, permettant d'améliorer les diagnostics des machines et l'efficacité opérationnelle lorsqu'elles sont dans la zone de couverture du réseau mobile. Le dépistage des pannes à distance permet au concessionnaire Cat d'effectuer des tests de diagnostic sur la machine connectée, permettant au technicien de repérer les problèmes pendant que la fraiseuse est en fonctionnement, afin qu'il arrive avec les bonnes pièces et outils dès le premier passage. La mise à jour à distance permet aux entrepreneurs de mettre à jour le logiciel embarqué sans avoir besoin d'un technicien, de sorte que les mises à jour peuvent être lancées à un moment opportun sans interrompre la production.
Les fonctionnalités de productivité en option de VisionLink®, désormais disponibles avec un abonnement VisionLink PerformancePro, aident les entrepreneurs à mesurer, surveiller et gérer les fraiseuses de chaussée pour maximiser la productivité sur le chantier ou en dehors. Les données critiques et exploitables sur le fonctionnement de la machine, telles que le temps d'attente pour les camions, le temps passé à couper et à manœuvrer sur le chantier, ainsi que les distances coupées, le carburant consommé et la cartographie détaillée des cycles, sont transmises du chantier vers la plateforme Web VisionLink, accessible par les utilisateurs partout où une connexion Internet est disponible.
L'outil d'application mobile Cat Inspect permet aux conducteurs et aux techniciens d'effectuer rapidement des contrôles d'entretien préventif (PM) numériques, des inspections et des tours d'inspection quotidiens.
Un siècle d'innovation
Caterpillar a commencé à fabriquer des fraiseuses de chaussée en 1992 avec l'introduction du modèle PM-565, qui offrait des caractéristiques telles que des capteurs de nivellement sans contact, un contrôle microprocesseur pour la réponse de propulsion et une surveillance informatique auto-diagnostique. Aujourd'hui, Caterpillar fabrique huit modèles de fraiseuses de chaussée à Minerbio, en Italie.
Plus d'informations sur les améliorations de conception des modèles de fraiseuses de chaussée PM600 et PM800 Cat peuvent être obtenues en contactant un concessionnaire Cat ou en visitant le site cat.com.
SPÉCIFICATIONS DE LA FRAISEUSE DE CHAUSSÉE
Modèle |
PM620 |
PM622 |
PM820 |
PM822 |
PM825 |
Moteur |
C18 Cat® |
C18 Cat® |
Moteur C18 Cat® à double turbocompresseur |
Moteur C18 Cat® à double turbocompresseur |
Moteur C18 Cat® à double turbocompresseur |
Émissions, Pays fortement réglementés (HRC) |
Normes Tier 4 Final EPA États-Unis, Stage V UE, Stage V Corée |
Normes Tier 4 Final EPA États-Unis, Stage V UE, Stage V Corée |
Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) |
Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) |
Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) |
Émissions, Pays à faible réglementation (LRC) |
Norme MAR-1 pour le Brésil, équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne |
Norme MAR-1 pour le Brésil, équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne |
Norme américaine EPA Tier 2, Stage II pour l'Union européenne |
Norme américaine EPA Tier 2, Stage II pour l'Union européenne |
Norme américaine EPA Tier 2, Stage II pour l'Union européenne |
Puissance brute (SAE J1995), HRC |
474 kW |
474 kW |
601 kW |
601 kW |
601 kW |
Puissance brute (SAE J1995), LRC |
470 kW |
470 kW |
576 kW |
576 kW |
576 kW |
Puissance moteur (ISO 14396), HRC |
469 kW |
469 kW |
595 kW |
595 kW |
595 kW |
Puissance moteur (ISO 14396), LRC |
464 kW |
464 kW |
569 kW |
569 kW |
569 kW |
Poids en ordre de marche, HRC |
31 559 kg |
32 035 kg |
34 088 kg |
34 565 kg |
35 175 kg |
Poids en ordre de marche, LRC |
30 815 kg |
31 291 kg |
33 504 kg |
33 980 kg |
34 950 kg |
Poids de transport, HRC |
30 330 kg |
30 806 kg |
32 859 kg |
33 336 kg |
33 946 kg |
Poids de transport, LRC |
29 586 kg |
30 062 kg |
32 275 kg |
32 751 kg |
33 361 kg |
Largeur de coupe |
2 010 mm |
2 235 mm |
2 010 mm |
2 235 mm |
2 505 mm |
Profondeur de coupe |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
Longueur hors tout (convoyeur relevé) |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
Largeur maximale de la machine |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
Hauteur maximale (convoyeur relevé) |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
# # #
À propos de Caterpillar :
avec des ventes et des recettes s'élevant à 64,8 milliards de $ en 2024, Caterpillar Inc. est le premier constructeur au monde d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel pour chantiers, de turbines à gaz industriel et de locomotives électriques-diesel. Depuis presque 100 ans, nous aidons nos clients à bâtir un monde meilleur et durable, et sommes engagés en faveur d'un futur avec une empreinte en carbone réduite. Nos produits et services innovants, qui bénéficient de l'assistance de notre réseau mondial de concessionnaires, apportent une valeur exceptionnelle qui permet aux clients de réussir. Caterpillar opère sur tous les continents, principalement dans trois principaux segments (Secteurs de la construction, Secteurs des ressources et Énergie et Transport) et propose des financements et des services associés via son segment Financial Products. Consultez notre site caterpillar.com ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : caterpillar.com/en/news/social-media.html.
NOTE À L'ATTENTION DES RÉDACTEURS : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque déposée de Caterpillar Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
Contact presse :
Johanna Kelly
Représentante Caterpillar auprès de la presse professionnelle
kelly_johanna_l@cat.com
Diffusion : Amérique du Nord, Amérique du Sud (sauf Chili), Europe (sauf Allemagne), Turquie, Afrique, Moyen-Orient, Eurasie, Indonésie, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Îles du Pacifique, Asie du Sud-Est, Australie/Nouvelle Zélande
Numéro de version : 47PR25 — Mars 2025
Les nouveautés relatives aux produits
-
Caterpillar annonce la nouvelle pelle hydraulique sur pneus M320 Cat®
La nouvelle pelle hydraulique sur pneus M320 Cat® offre une facilité d'utilisation, une efficacité et une stabilité accrues, ainsi qu'une réduction des coûts d'exploitation.
En savoir plus -
Caterpillar présente le nouveau tombereau à caisse large Cat® 707, doté d'une conception réparable et économique
Le nouveau tombereau à caisse large Cat® 707, d'une grande durabilité, présente une fonctionnalité de groupe motopropulseur Cat entièrement intégré, comprenant un moteur Cat C13, une transmission automatique Cat et des essieux Cat exclusifs.
En savoir plus -
Le nouveau cercle hautes performances pour les niveleuses Cat® améliorent le rendement, l'efficacité et la disponibilité des machines
La nouvelle conception du Cercle hautes performances (HPC, High Performance Circle) disponible pour les Niveleuses 140 JOY, 150 JOY et 160 JOY Cat® d'aujourd'hui permet d'éliminer des heures d'entretien mensuel prévu pour les inspections fréquentes, le remplacement des bandes d'usure et les réglages des patins de cercle associés aux conceptions de cercle conventionnelles.
En savoir plus -
Facile d'exploitation et d'utilisation, la nouvelle Chargeuse sur pneus 980 GC Cat® offre des performances élevées et des coûts d'exploitation réduits
La nouvelle Chargeuse sur pneus 980 GC Cat® à usage intensif offre une faible consommation de carburant grâce à un ventilateur à vitesse variable, un circuit hydraulique à détection de charge, des commandes intuitives et des godets Série Performance.
En savoir plus