Photo en studio

Pinces à balles 1803 mm (71 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur hors tout
55.2 in
1401 mm
Hauteur hors tout
34.4 in
873 mm
Largeur d'ouverture maximale
71 in
1803 mm

Vue d'ensemble

Les pinces à balles Cat® saisissent, transportent et déposent le matériau en balles carrées ou rondes.

Spécifications produit pour 1803 mm (71 in)

Largeur hors tout 55.2 in 1401 mm
Hauteur hors tout 34.4 in 873 mm
Largeur d'ouverture maximale 71 in 1803 mm
Capacité 2405.2 lb 1091 kg
Profondeur hors tout 61 in 1550 mm
Poids 575.4 lb 261 kg
Pression de fonctionnement 3045.8 psi 21000 kPa
Largeur interne, bras fermés 37 in 940 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard

Découvrez comment 1803 mm (71 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  1803 mm (71 in)

Afficher davantage d'offres