Photo en studio

Pinces à balles 2133 mm (84 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur hors tout
55.2 in
1401 mm
Hauteur hors tout
34.4 in
873 mm
Largeur d'ouverture maximale
84 in
2133 mm

Vue d'ensemble

Les pinces à balles Cat® saisissent, transportent et déposent le matériau en balles carrées ou rondes.

Spécifications produit pour 2133 mm (84 in)

Largeur hors tout 55.2 in 1401 mm
Hauteur hors tout 34.4 in 873 mm
Largeur d'ouverture maximale 84 in 2133 mm
Capacité 2405.2 lb 1091 kg
Profondeur hors tout 64.2 in 1631 mm
Poids 579.8 lb 263 kg
Pression de fonctionnement 3045.8 psi 21000 kPa
Largeur interne, bras fermés 36.1 in 918 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard

Découvrez comment 2133 mm (84 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Pince à balles Cat® au travail

Une pince à balles Cat® en train de ramasser une balle enveloppée

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Pince à balles Cat® au travail
Une pince à balles Cat® en train de ramasser une balle enveloppée

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  2133 mm (84 in)

Afficher davantage d'offres