VCE 972M

Attache VCE VCE 972M

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Compatibilité
L150-L180
L150-L180
Poids
1680 lb
762 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Compatibilité à 100 %

<ul><li>Utilisez votre chargeuse Cat avec des outils de travail couramment utilisés que vous possédez probablement déjà.</li><li>Simplifiez la gestion des outils dans les parcs mixtes.</li><li>Respectez la norme ISO237727:2009 pour les attaches de chargeuse.</li></ul>
Cat

Une plus grande force d'arrachage, de meilleures performances

<ul><li>Pas besoin de faire des compromis en matière de performances : ce système d'attache est conçu et fabriqué pour votre chargeuse sur pneus Cat.</li>
<li>La charge d'équilibre statique et la force d'arrachage sont supérieures de 2 % et de 4 %, respectivement, à celles des attaches tierces ou OEM.</li>
<li>Le poids de l'attache et le déport sont également réduits.</li>
</ul>
Cat

Une solution tout-en-un complète

<ul><li>Choisissez la solution OEM complète pour la productivité sur les chantiers.</li>
<li>Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, de la pointe des dents au radiateur, auprès de votre concessionnaire Cat local.</li>
<li>L'attache est prise en charge par une gamme de godets et d'équipements compatibles VCE optimisés pour les chargeuses Cat.</li>
</ul>

Spécifications produit pour VCE 972M

Compatibilité L150-L180 L150-L180
Poids 1680 lb 762 kg

Découvrez comment VCE 972M soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo

Photo

Découvrez les offres disponibles pour  VCE 972M

Afficher davantage d'offres