Bras de manutention 3941 mm (155 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur hors tout
26 in
660 mm
Poids de charge maximal
4618.7 lb
2095 kg
Portée maxi à l'horizontale
155.2 in
3941 mm

Vue d'ensemble

Conçu pour lever, transporter et charger une grande variété de matériaux et d'équipements dans les applications industrielles, agricoles et de construction.

Spécifications produit pour 3941 mm (155 in)

Largeur hors tout 26 in 660 mm
Poids de charge maximal 4618.7 lb 2095 kg
Portée maxi à l'horizontale 155.2 in 3941 mm
Poids 899.5 lb 408 kg
Hauteur hors tout 32.6 in 827 mm
Longueur, déployés 155 in 3937 mm
Longueur, rétractés 79 in 2007 mm
Nombre de réglages 3 3
Longueur entre les réglages 38.1 in 967 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 3941 mm (155 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  3941 mm (155 in)

Afficher davantage d'offres