Bras de manutention 4 137 mm (163 in), Fusion

Bras de manutention Bras de manutention 4 137 mm (163 in), Fusion

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids de charge maximal
19000 lb
8616 kg
Longueur, rétractés
109 in
2760 mm
Longueur, déployés
163 in
4137 mm

Vue d'ensemble

Bras de manutention 4 137 mm (163 in), Fusion

Spécifications produit pour Bras de manutention 4 137 mm (163 in), Fusion

Poids de charge maximal 19000 lb 8616 kg
Longueur, rétractés 109 in 2760 mm
Longueur, déployés 163 in 4137 mm
Nombre de réglages 4 4
Longueur entre les réglages 31 in 800 mm
Poids 1071 lb 487 kg

Découvrez comment Bras de manutention 4 137 mm (163 in), Fusion soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Bras de manutention

Photos

Photos

Bras de manutention
Photos
Photos

Découvrez les offres disponibles pour  Bras de manutention 4 137 mm (163 in), Fusion

Afficher davantage d'offres