4 203 mm (165 in)

Bras de manutention 4 203 mm (165 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur hors tout
29.8 in
758 mm
Poids de charge maximal
5361.6 lb
2432 kg
Portée maxi à l'horizontale
165.7 in
4208 mm

Vue d'ensemble

Conçu pour lever, transporter et charger une grande variété de matériaux et d'équipements dans les applications industrielles, agricoles et de construction.

Spécifications produit pour 4 203 mm (165 in)

Largeur hors tout 29.8 in 758 mm
Poids de charge maximal 5361.6 lb 2432 kg
Portée maxi à l'horizontale 165.7 in 4208 mm
Poids 1075.9 lb 488 kg
Hauteur hors tout 40.8 in 1035.4 mm
Longueur, déployés 165.5 in 4203 mm
Longueur, rétractés 102.5 in 2603 mm
Nombre de réglages 3 3
Longueur entre les réglages 31.5 in 800 mm
Type d'interface Attache ISO Attache ISO

Découvrez comment 4 203 mm (165 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  4 203 mm (165 in)

Afficher davantage d'offres