610 mm (24 in) 20 tonnes, à claveter

Roues de compactage 610 mm (24 in) 20 tonnes, à claveter

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur de compactage
24 in
610 mm
Nombre de roues
3
3
Catégorie de machine
20 - 22
20 - 22

Aperçu

Compactez des tranchées et des fondations grâce à une roue de compactage rentable et fiable. La roue Cat est fiable et capable d'appliquer la totalité de la pression de la machine sur le sol. De plus, elle bénéficie de la même assistance de classe mondiale que votre pelle hydraulique.

Spécifications produit pour 610 mm (24 in) 20 tonnes, à claveter

Largeur de compactage 24 in 610 mm
Nombre de roues 3 3
Catégorie de machine 20 - 22 20 - 22
Nombre de pieds dameurs 30 30
Largeur hors tout 23 in 584 mm
Type d'interface à claveter à claveter

Découvrez comment 610 mm (24 in) 20 tonnes, à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Image du produit

Image du produit

Découvrez les offres disponibles pour  610 mm (24 in) 20 tonnes, à claveter

Afficher davantage d'offres