| Largeur de compactage | 17.3 in 439 mm |
| Nombre de roues | 3 3 |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques de 1 tonne Minipelles hydrauliques de 1 tonne |
| Nombre de pieds dameurs | 27 27 |
| Poids | 1073.6 lb 487 kg |
| Longueur hors tout | 39 in 991 mm |
| Hauteur hors tout | 46.5 in 1181 mm |
| Largeur hors tout | 17.3 in 439 mm |
| Type d'interface | Goupille de blocage Goupille de blocage |
Roues de compactage 457 mm (18 in), 1 tonne, à verrouillage par axe
Demander un devis Acheter maintenantCaractéristiques clés
- Largeur de compactage
- 17.3 in
- 439 mm
- Nombre de roues
- 3
- 3
- Catégorie de machine
- Minipelles hydrauliques de 1 tonne
- Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Aperçu
Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 457 mm (18 in), 1 tonne, à verrouillage par axe
Découvrez comment 457 mm (18 in), 1 tonne, à verrouillage par axe se compare aux produits fréquemment comparés.
Compacteurs
457 mm (18 in), 1 tonne, à verrouillage par axe
Sélectionné
- Largeur de compactage
- 17.3 in
- 439 mm
- Nombre de roues
- 3
- 3
- Catégorie de machine
- Minipelles hydrauliques de 1 tonne
- Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Compacteurs
406 mm (16 in) 5 tonnes, à claveter
- Largeur de compactage
- 15.7 in
- 399 mm
- Nombre de roues
- 3
- 3
- Catégorie de machine
- Minipelles hydrauliques de 5 tonnes
- Minipelles hydrauliques de 5 tonnes
Compacteurs
457 mm (18 in), 1 tonne, à verrouillage par axe
- Largeur de compactage
- 17.7 in
- 449 mm
- Nombre de roues
- 3
- 3
- Catégorie de machine
- Minipelles hydrauliques de 1 tonne
- Minipelles hydrauliques de 1 tonne
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures de produits Caterpillar et d’autres documents d’information sont disponibles pour votre activité croissante.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®
Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée
Découvrez les offres disponibles pour 457 mm (18 in), 1 tonne, à verrouillage par axe
Afficher davantage d'offres