559 mm (22 in) 1 à 8 tonnes, à verrouillage par axe

Roues de compactage 559 mm (22 in) 1 à 8 tonnes, à verrouillage par axe

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur de compactage
21.8 in
553 mm
Nombre de roues
4
4
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 1 à 8 tonnes
Minipelles hydrauliques de 1 à 8 tonnes

Aperçu

Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.

Spécifications produit pour 559 mm (22 in) 1 à 8 tonnes, à verrouillage par axe

Largeur de compactage 21.8 in 553 mm
Nombre de roues 4 4
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 1 à 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 1 à 8 tonnes
Nombre de pieds dameurs 32 32
Poids 621.7 lb 282 kg
Longueur hors tout 27.3 in 693 mm
Hauteur hors tout 37.8 in 961 mm
Largeur hors tout 21.8 in 553 mm
Type d'interface Goupille de blocage Goupille de blocage

Découvrez comment 559 mm (22 in) 1 à 8 tonnes, à verrouillage par axe se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®

Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®
Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée

Découvrez les offres disponibles pour  559 mm (22 in) 1 à 8 tonnes, à verrouillage par axe

Afficher davantage d'offres