Minipelle hydraulique 305 CR

Minipelles 305 CR - Tier 4 / Niveau V

Vérifier le prix

Demander un devis Magasiner maintenant

Caractéristiques clés

Puissance nette
45 HP
33.6 kW
Poids en ordre de marche
12688 lb
5754 kg
Profondeur d'excavation
144.5 in
3670 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

UN CONFORT SANS LIMITE

UN CONFORT SANS LIMITE

  • Faites votre choix entre un toit ou une cabine hermétique et pressurisée qui peut être équipée d'un système de climatisation, de repose-poignets réglables et d'un siège à suspension en option pour vous aider à travailler confortablement tout au long de la journée.
FACILITÉ D'UTILISATION

FACILITÉ D'UTILISATION

  • Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur LCD intuitif de nouvelle génération fournit des informations faciles à lire sur la machine. Un moniteur à écran tactile avancé peut également être équipé en tant qu'option de mise à niveau.
MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

  • Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l'option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur pour déplacer la machine et actionner la lame. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main!
DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT COMPACT

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT COMPACT

        
  • Des performances de levage et de creusage puissantes vous permettent d'effectuer le travail plus rapidement. La conception compacte du rayon vous permet d'accéder aux espaces les plus restreints et d'y travailler. Les caractéristiques d'excavation avec lame et de position libre permettent un nettoyage facile. Une lame orientable est aussi proposée en option pour un nivellement de finition et des applications de remblaiement plus simples.
SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

  • Votre sécurité est notre priorité. La minipelle hydraulique Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons un éclairage de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente avec système de rappel de ceinture de sécurité en option.
ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS

ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS

  • L'entretien est rapide et facile sur la minipelle hydraulique Cat. Les points de contrôle périodique sont faciles d'accès au niveau du sol grâce aux portes latérales.

Spécifications produit pour 305 CR - Tier 4 / Niveau V

Puissance nette 45 HP 33.6 kW
Modèle de moteur C1.7 avec turbocompresseur C1.7 avec turbocompresseur
Puissance nette – 2 400tr/min - ISO 9249, 80/1269/CEE 45 HP 33.6 kW
Puissance brute - 2 400 tr/min - SAE J1995:2014 48.4 HP 36.1 kW
Alésage 3.3 in 84 mm
Course 3.9 in 100 mm
Cylindrée 101 in³ 1.662 l
Émissions Le moteur C1.7 Cat® répond aux normes d'émissions Tier 4 Final de l'EPA des États-Unis et niveau V de l'UE. Le moteur C1.7 Cat® répond aux normes d'émissions Tier 4 Final de l'EPA des États-Unis et niveau V de l'UE.
Nota La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal de 2 400 rpm avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal de 2 400 rpm avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.
Poids en ordre de marche 12688 lb 5754 kg
Poids en ordre de marche minimal avec toit* 11016 lb 4996 kg
Poids en ordre de marche maximal avec toit** 12469 lb 5655 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 11234 lb 5095 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 12688 lb 5754 kg
Nota (1) *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, aucun godet et aucun contrepoids supplémentaire. *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, aucun godet et aucun contrepoids supplémentaire.
Nota (2) **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, le contrepoids supplémentaire et aucun godet. **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, le contrepoids supplémentaire et aucun godet.
Profondeur d'excavation 144.5 in 3670 mm
Paroi verticale 100.8 in 2560 mm
Portée maximale - Niveau du sol 229.7 in 5835 mm
Portée maximale 235.8 in 5990 mm
Hauteur d'excavation maximale 210.8 in 5355 mm
Hauteur de vidage maximale 151.4 in 3845 mm
Portée de la flèche 101.6 in 2580 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 43.1 in 1095 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 47.2 in 1200 mm
Hauteur maximale de la lame 15.2 in 385 mm
Profondeur maximale de la lame 23.4 in 595 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 74.6 in 1895 mm
Hauteur d'expédition hors tout 100.4 in 2550 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 24.4 in 619 mm
Longueur du train de roulement hors tout 101.6 in 2580 mm
Longueur d'expédition hors tout* 210.2 in 5340 mm
Orientation de la flèche - À droite 34.1 ° 865 mm
Orientation de la flèche - À gauche 615 mm 24.2 °
Largeur de la bande de roulement/des patins 15.7 in 400 mm
Largeur de voie 78 in 1980 mm
Garde au sol 13.2 in 335 mm
Longueur du bras 63 in 1601 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Contrepoids 534 lb 242 kg
Bras long 75 lb 34 kg
Chaînes en acier avec patins 827 lb 375 kg
Lame orientable 225 lb 102 kg
Vitesse de translation – Élevée 3.1 mile/h 5 km/h
Vitesse de translation – Faible 1.7 mile/h 2.8 km/h
Force de traction maximale - Vitesse élevée 5553 lbf 24.7 kN
Force de traction maximale - Vitesse réduite 11353 lbf 50.5 kN
Pression au sol - Poids minimal 4 psi 27.3 kPa
Pression au sol - Poids maximal 4.7 psi 32.2 kPa
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Circuit de refroidissement 2.9 gal (US) 11 l
Huile moteur 1.6 gal (US) 6 l
Réservoir de carburant 17 gal (US) 63 l
Réservoir hydraulique 16 gal (US) 60 l
Circuit hydraulique 20 gal (US) 75 l
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 35 US gal/min 133 l/min
Pression en ordre de marche - Équipement 3843 psi 265 bar
Pression en ordre de marche - Translation 3843 psi 265 bar
Pression en ordre de marche - Orientation 2901 psi 200 bar
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 21 US gal/min 80 l/min
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 3843 psi 265 bar
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 7 US gal/min 28 l/min
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 3843 psi 265 bar
Force d'excavation - Bras - Standard 6362 lbf 28.3 kN
Force d'excavation - Bras - Long 5665 lbf 25.2 kN
Force d'excavation- Godet 11061 lbf 49.2 kN
Nota Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Vitesse d'orientation de la machine 9 tr/min 9 tr/min
Orientation de la flèche - À gauche 72 degrés 72 degrés
Orientation de la flèche - À droite 50° 50°
Largeur de la lame droite 78 in 1980 mm
Hauteur de la lame droite 15.4 in 390 mm
Largeur de la lame orientable 78 in 1980 mm
Hauteur de la lame orientable 15.7 in 400 mm
Lame orientable - Gauche 25 degrés 25 degrés
Lame orientable - Droite 25 degrés 25 degrés
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protection supérieure ISO 10262:1998 niveau I ISO 10262:1998 niveau I
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Profondeur d'excavation 134.6 in 3420 mm
Paroi verticale 91.9 in 2335 mm
Portée maximale - Niveau du sol 220.1 in 5590 mm
Portée maximale 226.6 in 5755 mm
Hauteur d'excavation maximale 205.3 in 5215 mm
Hauteur de vidage maximale 145.7 in 3700 mm
Portée de la flèche 101.2 in 2570 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 43.1 in 1095 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 47.2 in 1200 mm
Hauteur maximale de la lame 15.2 in 385 mm
Profondeur maximale de la lame 23.4 in 595 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 71.7 in 1820 mm
Hauteur d'expédition hors tout 100.4 in 2550 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 24.4 in 619 mm
Longueur du train de roulement hors tout 101.6 in 2580 mm
Longueur d'expédition hors tout* 208.9 in 5305 mm
Orientation de la flèche - À droite 34.1 ° 865 mm
Orientation de la flèche - À gauche 24.2 ° 615 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 15.7 in 400 mm
Largeur de voie 78 in 1980 mm
Garde au sol 13.2 in 335 mm
Longueur du bras 53.2 in 1351 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Nota *Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. ** Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE. *Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. ** Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE.
Recyclabilité 96% 96%

305 CR - Tier 4 / Niveau V Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur C1.7 Cat® avec turbocompresseur (conforme aux normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant
  • Puissance à la demande (non disponible dans toutes les régions)
  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe électronique intelligente
  • Accumulateur
  • Frein de tourelle automatique
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires
  • Débit auxiliaire uni/bidirectionnel
  • Débit auxiliaire continu
  • Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires

BLINDAGES

  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I)

AUTRE

  • Vidange écologique

POSTE DE CONDUITE

  • Feux avant et arrière à diode
  • Projecteur monté sur flèche à diode
  • Toit ou cabine
  • Protection supérieure ISO 10262:1998 Niveau I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)
  • Repose-poignets réglables
  • Tapis de sol lavable
  • Manettes et pédales de translation
  • Sécurité de la machine
  • Sécurité machine – Clé standard avec code de passe
  • Siège tissu à suspension (cabine uniquement)
  • Siège vinyle à suspension (toit uniquement)
  • Verrouillage hydraulique – Toutes les commandes
  • Ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Vide-poche
  • Toit plein-ciel
  • Bossages de montage pour partie avant
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Plafonnier (cabine uniquement)
  • Feu de flèche, halogène (non disponible dans toutes les régions)
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur Nouvelle génération (IP66)
    – Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation
    – Molette (cabine uniquement)

TRAIN DE ROULEMENT

  • Courroie en caoutchouc (400 mm/15,7 in)
  • Lame droite du tracteur
  • Lame de refoulement avec position libre
  • Arrimages sur châssis porteur

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (2 716 mm/106,9 in)
  • Bras standard (1 351 mm/53,2 in)
  • Option de pelle butte - À claveter
  • Prééquipement pour pince
  • Œilleton de levage certifié

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Batterie 12 volts
  • Logiciel (machine et moniteur)
  • Batterie sans entretien
  • Verrouillage / Étiquetage coupe-batterie
  • Prise d'alimentation 12 volts
  • Avertisseur de translation (en option dans certaines régions)

305 CR - Tier 4 / Niveau V Options

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne en acier (400 mm/15,7 in)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc
  • Lame orientable

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Long bras (1 601 mm/63,0 in)
  • Option de belle butte – Attache manuelle à double verrou
  • Possibilité de pelle butte – Attache hydraulique
  • Équipements comprenant attaches, pinces, godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Canalisations de déviation de godet
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Canalisations à attache rapide hydraulique

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Product Link™ PL243 (réglementations applicables)
  • Product Link PLE643 (réglementations applicables)

AUTRE

  • Compatibilité huile bio
  • Réchauffeur de chemise d'eau
  • Contrepoids (242 kg/534 lb)

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine avec climatisation
  • Cabine avec chauffage
  • Sans pédale de translation et levier manuel (en option dans certaines régions)
  • Sécurité machine – Bouton-poussoir avec porte-clés/code de passe
  • Rétroviseurs, côté gauche, droit et arrière
  • Caméra
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement) (cabine uniquement)
  • Moniteur avancé, nouvelle génération
    – Écran tactile
    – Système de référence du chantier
    – Caméra haute définition possible (IP68 et IP69K)
    – Code de sécurité numérique
  • Système de rappel de ceinture de sécurité
  • Cat Grade avec module Advanced 2D
  • Cat Grade avec 3D

BLINDAGES

  • Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Protection avant grillagée ISO 10262:1998 (niveau I)
  • Protection avant (extra-robuste) ISO 10262:1998 (niveau II)

Découvrez comment 305 CR - Tier 4 / Niveau V se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 305 CR

Minipelle hydraulique 305 CR

Minipelle hydraulique 305 CR

Minipelle hydraulique 305 CR

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue du côté droit

Vue de dessous

Minipelle hydraulique 305 CR
Minipelle hydraulique 305 CR
Minipelle hydraulique 305 CR
Minipelle hydraulique 305 CR
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue du côté droit
Vue de dessous

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  305 CR - Tier 4 / Niveau V

Afficher davantage d'offres