762 mm (30 in)

Godets grande capacité extra-robustes - Minipelle 762 mm (30 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
30 in
762 mm
Capacité
8.5 ft³
240.69 l
Poids
321.9 lb
146 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Application

Conviennent parfaitement au déplacement de grandes quantités de matériau, comme lors d'applications de chargement de tombereaux et sont capables de déplacer de plus grands volumes de matériau que les godets extra-robustes.
Cat

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.
Cat

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Cat

Parois latérales fuselées

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.

Spécifications produit pour 762 mm (30 in)

Largeur 30 in 762 mm
Capacité 8.5 ft³ 240.69 l
Poids 321.9 lb 146 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 33.5 in 850.59 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 762 mm (30 in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  762 mm (30 in)

Afficher davantage d'offres