| Largeur | 36 in 900 mm |
| Capacité | 1.16 yd³ 0.89 m³ |
| Poids | 2632 lb 1194 kg |
| Interface | Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat |
| Quantité de l'adaptateur | 4 4 |
| Taille de l'adaptateur | Cat Advansys 110 Cat Advansys 110 |
| Type de lame | Droite Droite |