Godet à usage très intensif 900 mm (36 in)

Usage très intensif Godet à usage très intensif 900 mm (36 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
36 in
900 mm
Capacité
1,41 yd³
1,08 m³
Poids
3574 lb
1621 kg

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage très intensif 900 mm (36 in)

Largeur 36 in 900 mm
Capacité 1,41 yd³ 1,08 m³
Poids 3574 lb 1621 kg
Interface À claveter À claveter
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat® Advansys™ 110 Cat® Advansys™ 110
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage très intensif 900 mm (36 in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à usage très intensif

Photos

Photos

Photos

Godet à usage très intensif
Photos
Photos
Photos

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage très intensif 900 mm (36 in)

Afficher davantage d'offres