Godet à espacement de dents variable 600 mm (24 in) : 638-4357

Espacement de dents variable Godet à espacement de dents variable 600 mm (24 in) : 638-4357

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
24 in
600 mm
Capacité
0.39 yd³
0.30 m³
Poids
721 lb
327 kg

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Chacun est parfaitement assorti à nos pelles hydrauliques afin de vous permettre un chargement à refus sans compromettre le rendement énergétique ou le bon état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à espacement de dents variable 600 mm (24 in) : 638-4357

Largeur 24 in 600 mm
Capacité 0.39 yd³ 0.30 m³
Poids 721 lb 327 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 3 3
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à espacement de dents variable 600 mm (24 in) : 638-4357 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à espacement de dents variable

Godet à espacement de dents variable

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à espacement de dents variable 600 mm (24 in) : 638-4357

Afficher davantage d'offres