| Largeur | 42 in 1050 mm |
| Capacité | 1.13 yd³ 0.86 m³ |
| Poids | 1905 lb 864 kg |
| Interface | Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat |
| Quantité de l'adaptateur | 5 5 |
| Taille de l'adaptateur | Cat Advansys 90 Cat Advansys 90 |
| Type de lame | Droite Droite |
Espacement de dents variable Godets à espacement de dents variable 1050 mm (42 in): 637-8016
Demander un devis Acheter maintenantCaractéristiques clés
- Largeur
- 42 in
- 1050 mm
- Capacité
- 1.13 yd³
- 0.86 m³
- Poids
- 1905 lb
- 864 kg
Aperçu
Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Chacun est parfaitement assorti à nos pelles hydrauliques afin de vous permettre un chargement à refus sans compromettre le rendement énergétique ou le bon état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.
Caractéristiques en un coup d'œil
- La productivité est à son meilleur niveau lorsque vous équipez votre machine Cat d'un godet Cat, que nous avons spécialement conçu pour optimiser la force d'arrachage et la puissance de la machine.
- Le profil d'enveloppe à rayon double améliore le flux des matières dans le godet. Le dégagement de talon accru garantit que le fond du godet ne frotte pas, ce qui réduit les coûts d'entretien.
- La consommation de carburant est maximale lors de l'excavation. Les godets Cat sont conçus pour creuser dans les matériaux rapidement afin d'améliorer l'efficacité de fonctionnement globale de votre machine.
- Chargez plus de matière plus rapidement. La forme et les barres latérales du godet permettent une rétention optimale des matériaux dans le godet à chaque charge.
- Comptez sur l'intégrité structurelle de votre godet à long terme. La plaque de charnière intégrée permet de mieux répartir les forces qu'avec une plaque de charnière à souder
- Les godets Cat sont fabriqués en acier d'une grande robustesse et sont résistants à l'abrasion, en particulier dans les zones d'usure excessive
- Avec les outils d'attaque du sol Cat (GET), protégez les zones d'usure excessive les plus importantes de votre godet lorsqu'il entre en contact avec les matériaux
- Augmentez la production dans les applications exigeantes, facilitez la pénétration dans les tas et réduisez les temps de cycle avec les outils d'attaque du sol Cat® Advansys™
- Installez et retirez les pointes rapidement et en toute sécurité grâce au système Cat Advansys™ sans marteau, tout en assurant leur bonne fixation grâce à la rétention CapSure™.
- Réduisez les coûts d'entretien en choisissant les pointes adaptées à votre godet et à vos diverses applications, ce qui peut avoir un impact sur la productivité.
- Les pointes de godet sont disponibles dans une variété d'options telles que Pénétration, Pénétration Plus, Usage intensif, Usage général, Éperon, Large et bien plus encore pour répondre à vos besoins d'application spécifiques.
- Ensemble équipement Cat entièrement conçu pour s'intégrer parfaitement aux pelles hydrauliques 313-352 Cat.
- La conception spécifique permet d'adapter plusieurs godets par classe de taille à une seule pince Pro Plus avec attache à accouplement par axes Cat.
- La conception à espacement variable des dents permet d'utiliser une seule pince avec des godets de tailles différentes au sein d'une même classe de taille de machine, ce qui accroît la polyvalence et l'utilisation dans une large gamme d'applications.
- Conçu avec des plaques latérales coniques pour faciliter le chargement et le déversement des matériaux.
- Proposé en options Usage général, Usage intensif et Curage pour répondre aux exigences de multiples applications.
- Les godets à espacement de dents variable et les pinces associées sont conçus pour être utilisés avec les attaches à accouplement par axes Cat.
- Ne perdez plus de temps à chercher vos godets. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certains godets.
- Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les godets équipés du système de suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec les équipements ayant un abonnement à Product Link ™.
- Sécurisez vos ressources. Les godets équipés du suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site faciles à définir.
Spécifications produit pour Godets à espacement de dents variable 1050 mm (42 in): 637-8016
Découvrez comment Godets à espacement de dents variable 1050 mm (42 in): 637-8016 se compare aux produits fréquemment comparés.
Godets - Pelle hydraulique
Godets à espacement de dents variable 1050 mm (42 in): 637-8016
Sélectionné
- Largeur
- 42 in
- 1050 mm
- Capacité
- 1.13 yd³
- 0.86 m³
- Poids
- 1905 lb
- 864 kg
Godets - Pelle hydraulique
Godets à espacement de dents variable 1 050 mm (42 in) : 638-6686
- Largeur
- 42 in
- 1050 mm
- Capacité
- 1.13 yd³
- 0.86 m³
- Poids
- 1854 lb
- 841 kg
Godets - Pelle hydraulique
Godets à espacement de dents variable 1200 mm (48 in)
- Largeur
- 48 in
- 1200 mm
- Capacité
- 1.31 yd³
- 1.00 m³
- Poids
- 2053 lb
- 931 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures de produits Caterpillar et d’autres documents d’information sont disponibles pour votre activité croissante.
Découvrez les offres disponibles pour Godets à espacement de dents variable 1050 mm (42 in): 637-8016
Afficher davantage d'offres