Godet à espacement de dents variable 750mm (30in): 641-8292

Espacement de dents variable Godet à espacement de dents variable 750mm (30in): 641-8292

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
30 in
750 mm
Capacité
0.60 yd³
0.46 m³
Poids
1237 lb
561 kg

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Chacun est parfaitement assorti à nos pelles hydrauliques afin de vous permettre un chargement à refus sans compromettre le rendement énergétique ou le bon état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à espacement de dents variable 750mm (30in): 641-8292

Largeur 30 in 750 mm
Capacité 0.60 yd³ 0.46 m³
Poids 1237 lb 561 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à espacement de dents variable 750mm (30in): 641-8292 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godets à espacement de dents variable

Godets à espacement de dents variable

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à espacement de dents variable 750mm (30in): 641-8292

Afficher davantage d'offres