Godet à usage extrême 1 600 mm (63 in)

Godet à usage extrême 1 600 mm (63 in) Usage extrême

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
63 in
1 600 mm
Capacité
3,48 yd³
2,66 m³
Interface
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Hautes performances

Hautes performances

  • La productivité est à son meilleur niveau lorsque vous équipez votre machine Cat d'un godet Cat, que nous avons spécialement conçu pour optimiser la force d'arrachage et la puissance de la machine.
  • Le profil d'enveloppe à rayon double améliore le flux des matières dans le godet. Le dégagement de talon accru garantit que le fond du godet ne frotte pas, ce qui réduit les coûts d'entretien.
  • La consommation de carburant est maximale lors de l'excavation. Les godets Cat sont conçus pour creuser dans les matériaux rapidement afin d'améliorer l'efficacité de fonctionnement globale de votre machine.
  • Chargez plus de matière plus rapidement. La forme et les barres latérales du godet permettent une rétention optimale des matériaux dans le godet à chaque charge.
Fiabilité et longévité

Fiabilité et longévité

  • Comptez sur l'intégrité structurelle de votre godet à long terme. La plaque de charnière intégrée permet de mieux répartir les forces qu'avec une plaque de charnière à souder.
  • Les godets Cat sont fabriqués en acier haute résistance et sont résistants à l'abrasion, en particulier pour les composants d'usure excessive.
  • Protégez les zones d'usure excessive les plus importantes de votre godet avec les outils d'attaque du sol Cat® (GET). Les protecteurs de longerons et les couteaux latéraux permettent de préserver les pièces du godet qui entrent en contact et traversent les matériaux le plus souvent.
  • Réduisez les coûts d'entretien en choisissant le bon outil d'attaque du sol pour votre godet et votre combinaison d'applications.
  • Les pointes du godet sont disponibles avec un large choix d'options pour répondre à vos applications spécifiques. Que vous deviez rendre un sol propre et horizontal ou creuser des matières dures et abrasives, il existe une pointe pour chaque application.
Polyvalence et commodité avec les attaches

Polyvalence et commodité avec les attaches

  • La gestion de plusieurs godets et d'autres équipements pour un parc est plus facile avec un système d'attache. Les attaches permettent un partage entre les machines de taille similaire et les équipements peuvent être changés en quelques secondes sans quitter la sécurité de la cabine.
  • Les godets pouvant être fixés directement sur la machine sont également compatibles avec les attaches à accouplement par axes Cat®, à l'exception des godets Performance à attache à accouplement par axes. Les godets Performance à attache à accouplement par axes ont un axe encastré qui optimise la force d'arrachage, ce qui raccourcit les temps de cycle du godet lors de l'utilisation avec une attache à accouplement par axes Cat.
  • L'attache à accouplement par axes Cat donne également au conducteur la possibilité de saisir un godet en position inversée pour nettoyer les coins facilement.
  • Assurez-vous que vos attaches sont sécurisées avec des indices visuels et sonores au niveau du loquet secondaire de l'accouplement, toujours dans le champ de vision du conducteur.
  • Les attaches à accouplement par axes Cat sont compatibles avec les pelles hydrauliques à chaînes 311-352 et toutes les pelles sur pneus. Des attaches à largeur de tranchée sont également disponibles.
  • Les équipements compatibles avec le système d'attache spéciale CW utilisent des charnières d'attache rapide fixes. Les attaches spéciales CW sont dotées d'un système de fermeture par cale de verrouillage pour assurer la fixation des équipements.
  • Les attaches spéciales CW sont disponibles pour toutes les pelles hydrauliques à chaines et sur pneus.
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies Cat Connect intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies Cat Connect intégrées

  • Ne perdez plus de temps à chercher vos godets. Un suivi des ressources Cat est disponible sur certains godets.
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les godets équipés du suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec les équipements dotés de Product Link ™.
  • Sécurisez vos ressources. Les godets équipés du suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site faciles à définir.
Usage extrême – Nos godets les plus résistants pour vos applications les plus exigeantes

Usage extrême – Nos godets les plus résistants pour vos applications les plus exigeantes

  • Le creusement intensif et les applications d'excavation exigent une protection complète pour votre godet. Avec les outils d'attaque du sol dans les zones au contact le plus important, les godets à usage extrême sont la bonne solution pour extraire les matériaux les plus difficiles et résistants, là où la durée de vie de la pointe est inférieure ou égale à 200 heures.
  • Les godets à usage extrême sont productifs dans les applications de chargement et d'excavation les plus intensives. Les matériaux tels que le minerai de fer, les scories, le quartzite, le granite et autres conditions très abrasives sont les principales utilisations de godets à usage extrême.
  • Les plaques d'usure latérales supérieures, qui ne sont disponibles que sur les godets à usage extrême, offrent une plus large protection de votre godet contre les matériaux abrasifs.
  • Creusez plus profondément dans les matériaux rocheux avec une lame en V. La lame en V permet de creuser plus profondément dans ces matériaux résistants et de les guider dans le godet.
  • Optimisez les performances de votre godet à usage extrême avec l'outil d'attaque du sol Cat® Advansys™. Les godets à usage extrême sont compatibles avec Cat Advansys, tailles 110-200. Cet outil d'attaque du sol sans marteau réduit l'entretien en raison de changements de pointe jusqu'à 75 %.
  • Vous pouvez fixer le godet à usage extrême directement sur la machine ou l'utiliser avec une attache à accouplement par axes Cat ou une attache spéciale CW.

Spécifications produit pour Godet à usage extrême 1 600 mm (63 in)

Largeur 63 in 1 600 mm
Capacité 3,48 yd³ 2,66 m³
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat® Advansys™ 130 Cat® Advansys™ 130
Type de lame Lame en V Lame en V

Découvrez comment Godet à usage extrême 1 600 mm (63 in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet haute résistance

Godet haute résistance