305 mm (12 in)

Godets extra-robustes - Minipelle 305 mm (12 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
12 in
305 mm
Capacité
2 ft³
56.59 l
Poids
155.4 lb
70.5 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Application

Les godets extra-robustes Cat® sont parfaitement adaptés au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés. Parfaitement adaptés au creusement de tranchées de voirie, de rigoles, aux opérations de remblayage et aux opérations générales d'excavation en construction, aménagements paysagers et travaux de voirie.
Cat

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.
Cat

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.

Spécifications produit pour 305 mm (12 in)

Largeur 12 in 305 mm
Capacité 2 ft³ 56.59 l
Poids 155.4 lb 70.5 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 36.2 in 918.59 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 305 mm (12 in) se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  305 mm (12 in)

Afficher davantage d'offres