762 mm (30 in)

Godets extra-robustes - Minipelle 762 mm (30 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
30 in
762 mm
Capacité
6.1 yd³
172.69 m³
Poids
280.6 lb
127.3 kg

Aperçu

Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Application

Les godets extra-robustes Cat® sont parfaitement adaptés au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés. Parfaitement adaptés au creusement de tranchées de voirie, de rigoles, aux opérations de remblayage et aux opérations générales d'excavation en construction, aménagements paysagers et travaux de voirie.
Cat

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.
Cat

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.

Spécifications produit pour 762 mm (30 in)

Largeur 30 in 762 mm
Capacité 6.1 yd³ 172.69 m³
Poids 280.6 lb 127.3 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 30.9 in 786 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 762 mm (30 in) se compare aux produits fréquemment comparés.