Godet de curage de fossés basculant

Curage de fossés inclinable Godet de curage de fossés basculant 1800 mm (72 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
72 in
1800 mm
Capacité
1.83 yd³
1.4 m³
Poids
2436 lb
1105 kg

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet de curage de fossés basculant 1800 mm (72 in)

Largeur 72 in 1800 mm
Capacité 1.83 yd³ 1.4 m³
Poids 2436 lb 1105 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Type de lame Lame de coupe à boulonner Lame de coupe à boulonner

Découvrez comment Godet de curage de fossés basculant 1800 mm (72 in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet de curage de fossés basculant

Godet de curage de fossés basculant

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Godet de curage de fossés basculant 1800 mm (72 in)

Afficher davantage d'offres