La pelle hydraulique 317 augmente la productivité de votre chantier. Les technologies Cat® de série, simples d'emploi, des performances améliorées et des coûts en carburant et en maintenance réduits vous permettent de déplacer les matériaux tout au long de la journée avec vitesse et précision tout en faisant des économies.

Petites pelles hydrauliques 317

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nette – ISO 9249
133 HP
98.9 kW
Poids en ordre de marche
40200 lb
18200 kg
Profondeur d'excavation maximale
21 ft
6400 mm

Aperçu

PUISSANCE, STABILITÉ ET EFFICACITÉ ÉLEVÉES

La pelle hydraulique 317 augmente la productivité de votre chantier. Les technologies Cat® de série, simples d'emploi, des performances améliorées et des coûts en carburant et en maintenance réduits vous permettent de déplacer les matériaux tout au long de la journée avec vitesse et précision tout en faisant des économies.

Avantages

HAUTES PERFORMANCES

Un moteur C3.6 Cat®, un circuit hydraulique performant et une excellente stabilité de la machine vous apportent la puissance nécessaire pour déplacer vos matériaux avec rapidité et précision.

FAIBLES COÛTS D'ENTRETIEN

Accomplissez plus de travail grâce à des intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés. Réduisez vos coûts et votre temps d'entretien par rapport à nos séries précédentes.

DE PRODUCTIVITÉ DU CONDUCTEUR EN PLUS

Améliorez votre efficacité par rapport aux méthodes traditionnelles de vérification de niveau grâce aux technologies Cat®.

FAIBLES ÉMISSIONS DE CO2

La 317 émet moins de CO2 par rapport à la précédente 316F.

Spécifications produit pour 317

Puissance nette – ISO 9249 133 HP 98.9 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 134 HP (unités métriques) 134 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Puissance moteur – ISO 14396 134 HP 100 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 136 HP (unités métriques) 136 HP (unités métriques)
Alésage 4 in 98 mm
Course 5 in 120 mm
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les État-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les État-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels.
Poids en ordre de marche 40200 lb 18200 kg
Profondeur d'excavation maximale 21 ft 6400 mm
Flèche Normale 5,1 m (16'9") Normale 5,1 m (16'9")
Bras Portée R2,9 m (9'6") Portée R2,9 m (9'6")
Godet GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 29.6 ft 9010 mm
Hauteur de coupe maximale 29.2 ft 8900 mm
Hauteur de chargement maximale 20.6 ft 6280 mm
Hauteur de chargement minimale 6.5 ft 1990 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 20.3 ft 6170 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.3 ft 4960 mm
Rayon minimal de l'équipement de travail 9.7 ft 2940 mm
Force d'excavation du godet – ISO 27650 lbf 123 kN
Force d'excavation du bras – ISO 16860 lbf 75 kN
Circuit principal – Débit maximal 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min)
Pression maximale – Équipement 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale – Translation 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 3741 psi 25800 kPa
Vitesse d'orientation 8.7 tr/min 8.7 tr/min
Couple d'orientation maximal 47647 lbf·ft 64.6 kN·m
Contenance du réservoir de carburant 71.6 gal (US) 271 l
Circuit de refroidissement 5.8 gal (US) 22 l
Huile moteur 2.9 gal (US) 11 l
Réducteur – Chacun 1.6 gal (US) 6 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 24.8 gal (US) 94 l
Réservoir hydraulique 23 gal (US) 87 l
Réservoir de DEF 5.9 gal (US) 22 l
Flèche Normale 5,1 m (16'9") Normale 5,1 m (16'9")
Bras Portée R2,9 m (9'6") Portée R2,9 m (9'6")
Godet GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 9.6 ft 2930 mm
Hauteur des mains courantes 9.7 ft 2940 mm
Longueur d'expédition 28.1 ft 8570 mm
Rayon d'encombrement arrière 8.2 ft 2500 mm
Garde au sol du contrepoids 3.3 ft 1010 mm
Garde au sol 1.4 ft 430 mm
Longueur des chaînes 13 ft 3970 mm
Longueur jusqu'au centre des galets 10.4 ft 3170 mm
Voie des chaînes 6.5 ft 1990 mm
Largeur de transport 8.8 ft 2690 mm
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,418 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,418 tonnes métriques.

317 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche normale 5,1m (16'9")

CABINE

  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)
  • Siège à suspension pneumatique, chauffant, écran tactile 10"

TECHNOLOGIES CAT

  • VisionLink
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Reconnaissance de l'outil de travail
  • Suivi de l'outil de travail
  • Arrêt automatique du marteau

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batterie sans entretien
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable

MOTEUR

  • Moteur turbo diesel C4.4 Cat
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Arrêt automatique du moteur
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Système de filtration de carburant à deux étages avec séparateur d'eau et indicateur
  • Filtre à air à deux éléments étanches avec préfiltre intégré
  • Ventilateurs de refroidissement électriques
  • Compatibilité avec biodiesel jusqu'à B20

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Préchauffage hydraulique auto
  • Translation auto à deux vitesses
  • Soupape de commande principale électrique
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche
  • Filtre hydraulique principal de type élément
  • Pompe principale électronique de type unique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Tôle antidérapante et vis à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Verrouillage hydraulique et levier de commande
  • Barrière électronique 2D

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Entrée latérale pour plate-forme d'entretien
  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Jauge baïonnette d'huile moteur au niveau du sol
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Maillon de chaîne lubrifiée par graisse
  • Points d'arrimage sur le châssis de base

317 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Bras normal de 2,6 m (8'6")
  • Bras normal de 2,9 m (9'6")
  • Bras avec prééquipement pour pince 2,9 m (9'6")
  • Bras normal de 3,1 m (10'2")

CABINE

  • Protections du conducteur (OPG)
  • Direction de bras Cat
  • Relais auxiliaire

TECHNOLOGIES CAT

  • VisionLink Productivity
  • Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade avec 3D (antenne simple GNSS ou double GNSS)
  • Encadrement du conducteur

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs sur 360°

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -25 °C (-13 °F)

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Visibilité à 360°
  • Alarme d'orientation
  • Éclairage d'inspection

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Patins à triple arête 600 mm (24 in)
  • Patins de chaîne caoutchouc de 600 mm (24 in)
  • Patins à triple arête de 700mm (28in) avec marches supplémentaires
  • Contrepoids de 3,25 mt (7 165 lb)
  • Contrepoids 3,77 mt (8 311 lb)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Lift Assist pour pelles hydrauliques

    Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

  • Détection de personnes pour pelles hydrauliques

    Même si les machines sont conçues pour optimiser la visibilité du conducteur, il peut être très difficile pour les conducteurs de surveiller constamment ce qu'il se passe autour d'eux. Cat® Detect - Détection de personnes pour pelles hydrauliques est un système de caméra intelligent qui peut avertir un conducteur lorsqu'une personne pénètre dans la zone dangereuse d'une machine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie

Même si les machines sont conçues pour optimiser la visibilité du conducteur, il peut être très difficile pour les conducteurs de surveiller constamment ce qu'il se passe autour d'eux. Cat® Detect - Détection de personnes pour pelles hydrauliques est un système de caméra intelligent qui peut avertir un conducteur lorsqu'une personne pénètre dans la zone dangereuse d'une machine.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade pour pelles hydrauliques (2D et 3D)

    Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

Découvrir la technologie
  • Encadrement du conducteur pour pelles hydrauliques

    L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

Découvrir la technologie

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 317 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle 317 Géométrie conforme au marché

Pelle 317 Excavation d'une tranchée

Pelle 317 Travailler en pente

Pelle 317 Chargement de tombereaux

Pelle 317 Excavation

Pelle 317 Levage

Pelle 317 Géométrie conforme au marché
Pelle 317 Excavation d'une tranchée
Pelle 317 Travailler en pente
Pelle 317 Chargement de tombereaux
Pelle 317 Excavation
Pelle 317 Levage