M316

Pelles hydrauliques sur pneus M316 Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance moteur – ISO 14396
148 HP
110 kW
Poids en ordre de marche maximum
36990 lb
16780 kg
Vitesse de translation maximale
21.7 mile/h
35 km/h

Aperçu

Une puissance élevée avec des coûts d'exploitation réduits

La pelle hydraulique sur pneus M316 Cat® offre des performances de haut niveau grâce à des technologies simples d'utilisation qui permettent de réaliser le travail rapidement. Grâce à des coûts d'entretien réduits, des intervalles d'entretien espacés et une vérification quotidienne à 100 % au niveau du sol, la M316 vous fait gagner du temps et de l'argent. Avec le modèle M316, vous pouvez travailler longtemps tout en faisant des économies appréciables.

Avantages

Hautes performances

Travaillez rapidement grâce à un couple de rotation élevé, une faible consommation de carburant et de liquide d'échappement diesel (DEF), ainsi qu'à la polyvalence de l'intégration du rotoculteur Cat.

Facilité d'entretien

Des filtres de longue durée pour le carburant, l'huile hydraulique et l'air, une vérification quotidienne à 100 % au niveau du sol et des points de graissage centralisés avec option d'autolubrification, contribuent à réduire vos coûts globaux.

Confort du conducteur

Travaillez facilement. Les cabines Deluxe et Premium, avec une disposition ergonomique des commandes et un siège confortable, vous permettent de travailler dans de bonnes conditions tout au long de la journée.

Spécifications produit pour M316

Puissance moteur – ISO 14396 148 HP 110 kW
Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 150 HP (unités métriques) 150 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Puissance nette – ISO 9249 141 HP 105 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 143 HP (unités métriques) 143 HP (unités métriques)
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal : 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal : 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche maximum 36990 lb 16780 kg
Poids en ordre de marche minimum 36400 lb 16510 kg
Nota (1) Le poids en ordre de marche inclut un réservoir de carburant plein, le conducteur et des pneus 10.00-20. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Le poids en ordre de marche inclut un réservoir de carburant plein, le conducteur et des pneus 10.00-20. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine.
Vitesse de translation maximale 21.7 mile/h 35 km/h
Circuit principal - Débit maximal - Équipement 73 US gal/min 275 l/min
Pression maximale - Circuit d'équipement - Normal 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Levage de charges lourdes 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Circuit de translation 5076 psi 35000 kPa
Vitesse d'orientation maximale 10.2 tr/min 10.2 tr/min
Couple d'orientation maximal 32305 lbf·ft 43.8 kN·m
Nota (1) *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure. *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.
Réservoir de carburant 92.5 gal (US) 350 l
Liquide d'échappement diesel (DEF) 5.3 gal (US) 20 l
Circuit de refroidissement 6.3 gal (US) 24 l
Réservoir hydraulique 31.7 gal (US) 120 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 68.7 gal (US) 260 l
Flèche Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1") Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1")
Bras 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Godet Usage normal (GD) 0,8 m³ (1,05 yd³) Usage normal (GD) 0,8 m³ (1,05 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 11 ft 3360 mm
Longueur d'expédition 28.6 ft 8710 mm
Point d'appui 11.6 ft 3530 mm
Rayon d'encombrement arrière 7.7 ft 2350 mm
Hauteur de déversement du contrepoids 4.3 ft 1301 mm
Garde au sol 1.3 ft 395 mm
Longueur du train de roulement 16.3 ft 4970 mm
Empattement 8.4 ft 2550 mm
Flèche Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1") Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1")
Bras 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Godet Usage normal (GD) 0,8 m³ (1,05 yd³) Usage normal (GD) 0,8 m³ (1,05 yd³)
Hauteur de coupe maximale 33.6 ft 10240 mm
Hauteur de chargement maximale 23.9 ft 7280 mm
Profondeur d'excavation maximale 19.4 ft 5920 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 15.2 ft 4620 mm
Portée maximale au niveau du sol 30.2 ft 9220 mm
Forces de bras (ISO) 16861 lbf 75 kN
Forces de godet (ISO) 26752 lbf 119 kN
Nota (1) Les valeurs de plage sont pour des pneumatiques doubles (10.00-20). Les plages sont calculées avec un godet GD (CW) et une attache rapideCW-30 avec un rayon aux pointes de 1 484 mm (4'10"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godet GC (à claveter) et un rayon aux pointes de 1 378 mm (4'6"). Les valeurs de plage sont pour des pneumatiques doubles (10.00-20). Les plages sont calculées avec un godet GD (CW) et une attache rapideCW-30 avec un rayon aux pointes de 1 484 mm (4'10"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godet GC (à claveter) et un rayon aux pointes de 1 378 mm (4'6").
Nota Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,9 kg (2,0 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,287 tonne métrique (1,418 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,75 kg (1,65 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 0,0004 tonne métrique (0,0004 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,9 kg (2,0 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,287 tonne métrique (1,418 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,75 kg (1,65 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 0,0004 tonne métrique (0,0004 tonne US).

M316 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche à géométrie variable réglable de 5,2 m (17'1")
  • Bras de 2,5 m (8'2")

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à diode sur la flèche et la cabine
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Phares et clignotants, avant et arrière
  • Batteries sans entretien
  • Sectionneur électrique centralisé

MOTEUR

  • Moteur turbo diesel C4.4 Cat
  • Sélecteur du mode de puissance
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée jusqu'à 52 °C (125 °F)
  • Capacité de démarrage à froid jusqu'à -18 °C (0° F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Soupapes de sécurité flèche, bras et godet
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Mode levage pour charges lourdes

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Rétroviseurs 'grand angle'
  • Signal/klaxon d'avertissement
  • Sectionneur verrouillable
  • Tôle antidérapante et boulons à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance et dépistage des pannes à distance

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Traction intégrale
  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Contrepoids de 2600kg (5732lb)

CABINE

  • Cabine ROPS insonorisée
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Vitre avant en deux parties, ouvrable (laminée)
  • Console réglable en hauteur, infinie sans outil
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in)

M316 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à diode sur châssis (côté gauche, côté droit) et contrepoids
  • Pompe de ravitaillement électrique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Clapets antiretour du vérin godet
  • Manipulateurs à deux curseurs
  • Direction à manipulateur

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Visibilité à 360°
  • Avertisseur de translation
  • Éclairage d'inspection
  • Barrière électronique 2D
  • Protection de la cabine

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement

TECHNOLOGIE CAT

  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)
  • Capteur laser
  • Compatible Cat Grade 3D
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade avec fonctionnalité Assist
  • Cat Payload
  • Intégration du rotateur inclinable Cat (TRS)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Pneus tandem 10.00-20 16 PR
  • 445/70R 19,5, pneus simples
  • Contrepoids de 3300 kg (7 280)

CABINE

  • Protections du conducteur (OPG)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment M316 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle hydraulique sur pneus M316

Pelle hydraulique sur pneus M316

Pelle hydraulique sur pneus M316

Pelle hydraulique sur pneus M316

Pelle hydraulique sur pneus M316

Pelle hydraulique sur pneus M316
Pelle hydraulique sur pneus M316
Pelle hydraulique sur pneus M316
Pelle hydraulique sur pneus M316
Pelle hydraulique sur pneus M316

Découvrez les offres disponibles pour  M316

Afficher davantage d'offres