610 mm (24 in), 1 tonne, à verrouillage par axe

Roues de compactage 610 mm (24 in), 1 tonne, à verrouillage par axe

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur de compactage
21.9 in
556 mm
Nombre de roues
3
3
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Minipelles hydrauliques de 1 tonne

Aperçu

Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Application

Application

Pour compactage de tranchées et remblayage facile.
Conception des pieds dameurs avec rouleaux de patin statiques

Conception des pieds dameurs avec rouleaux de patin statiques

Les rouleaux à patin statique conviennent idéalement au compactage de sols cohésifs et permettent d'atteindre un degré de compactage supérieur.
Roulement à rouleaux conique

Roulement à rouleaux conique

Le roulement à rouleaux conique garantit un fonctionnement régulier de la roue et un équilibre approprié de l'outil.
Plaque de remblayage standard

Plaque de remblayage standard

La plaque de remblayage se boulonne sur l'interface de l'outil principal pour être utilisée avec la roue afin de créer un fond de tranchée lisse.
Conception de jante ouverte

Conception de jante ouverte

La conception de jante ouverte permet à la roue de pénétrer dans la couche de remplissage de la tranchée et de compacter le sol de bas en haut, et non de haut en bas.

Spécifications produit pour 610 mm (24 in), 1 tonne, à verrouillage par axe

Largeur de compactage 21.9 in 556 mm
Nombre de roues 3 3
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 1 tonne Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Nombre de pieds dameurs 27 27
Poids 1280.9 lb 581 kg
Longueur hors tout 39.3 in 997 mm
Hauteur hors tout 50.6 in 1284 mm
Largeur hors tout 21.9 in 556 mm
Type d'interface Goupille de blocage Goupille de blocage

Découvrez comment 610 mm (24 in), 1 tonne, à verrouillage par axe se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®

Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®
Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée