915 mm (36 in) 34 tonnes, à claveter

915 mm (36 in) 34 tonnes, à claveter Roues de compactage

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur de compactage
36 in
915 mm
Nombre de roues
4
4
Catégorie de machine
34 - 38
34 - 38

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Pieds de dameur

Les pieds dameurs fixes assurent un compactage solide et régulier dans une large gamme de sols.
Cat

Jante d'ouverture

La jante d'ouverture permet au compacteur de pénétrer profondément, en compactant de bas en haut.
Cat

Lame de remblayage

La lame de remblayage incluse vous permet de tracter du sol de remplissage, lisser les surfaces, sans la nécessité de changer d'outils
Cat

Roulements à rouleaux coniques

Les roulement roulent en douceur, même sous une charge pleine de la machine.
Cat

Facilité d'utilisation

Les roues de compactage n'ont pas besoin de circuit hydraulique et elle sont entièrement compatibles avec les attaches à accouplement par axes. Connexion simple, utilisation simple.

Spécifications produit pour 915 mm (36 in) 34 tonnes, à claveter

Largeur de compactage 36 in 915 mm
Nombre de roues 4 4
Catégorie de machine 34 - 38 34 - 38
Nombre de pieds dameurs 40 40
Largeur hors tout 35 in 889 mm
Type d'interface à claveter à claveter

Découvrez comment 915 mm (36 in) 34 tonnes, à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Image du produit

Image du produit

Découvrez les offres disponibles pour  915 mm (36 in) 34 tonnes, à claveter

Afficher davantage d'offres