Ikhtisar
Fleksibilitas yang luar biasa untuk penanganan kembali, penjepitan, pembuldoseran, pelerengan, perataan, dan pembuangan.
Spesifikasi Utama
Fleksibilitas yang luar biasa untuk penanganan kembali, penjepitan, pembuldoseran, pelerengan, perataan, dan pembuangan.
| Lebar | 94.7 in 2406 mm |
| Tinggi | 38.1 in 969 mm |
| Bobot | 1483.7 lb 673 kg |
| Panjang | 35 in 889 mm |
| Kapasitas | 1.35 yd³ 1.03 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.8 in 20 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.7 in 19 mm |
| Bukaan Jaw | 35.5 in 902 mm |
| Sudut Clam | 86 derajat 86 derajat |
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan